Japan
 
 
Japan
 
 

圧力補正エレメント

メンブレンテクノロジーを採用した透湿性

LAPP社の圧力補償エレメントは、ポリアミドまたはステンレス製で、空気透過性と防水性を備えた特殊な膜を備えています。圧力補正エレメントはハウジングの換気システムとして機能し、結露の発生を防ぎます。

カテゴリ

ケーブルグランド
  • 鉄道車両
  • 建設機械
  • M 12
  • メートル
  • ハロゲンフリー
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • 耐塩水性
  • 耐薬品性
  • 耐食性
  • ULレコグナイズド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • 建設機械
  • 製品デザイン
    • レンチ幅
      • 17.0 mm
    • 素材本体
      • ポリアミド
      • ステンレス
      • ライトグレー
    • ネジサイズ
      • M 12
    • ネジタイプ
      • メートル
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 66
      • IP 69
      • IP 67
      • IP 68
    • 温度
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐油性
      • 難燃性
      • 耐UV性
      • 耐塩水性
      • 耐薬品性
      • 耐食性
  • 認証と規格
    • 認証
      • ULレコグナイズド

結果

(2)