レデューサーを使用することで、既存のネジ穴よりも小さな接続ネジを持つケーブルグランドを使用することが可能になります。プラスチック製と金属製があります。
- イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
- 鉄道車両
- 工作機械
- 建設機械
- 梱包
- 組立機械
- 農業機械
- 食品・飲料
- 暖房、換気、空調、冷凍
- メートル
- PG
- 耐油性
- ハロゲンフリー
- 耐UV性
- 難燃性
- 耐薬品性
- EXアプリケーションに最適
- 耐塩水性
- 耐溶剤性
- 耐食性
- CEマーキング
- CCCex認定
- ECOLAB
- FDA認証
- NSF認証
レデューサーを使用することで、既存のネジ穴よりも小さな接続ネジを持つケーブルグランドを使用することが可能になります。プラスチック製と金属製があります。