LAPPのシーリングインサート/防塵エレメントは、対応するケーブルグランドにケーブルが装着されるまで、埃、塵、異物の侵入を防ぎます。また、複数のシーリングインサート、アセンブリケーブル用のスロット付きシーリングインサート、シーリングコーンも提供しています。
- リフト&エレベーター
- 暖房、換気、空調、冷凍
- 組立機械
- 太陽光発電
- M 32
- PG 16
- M 25
- PG 21
- PG 29
- M 20
- M 40
- PG 11
- PG 13,5
- M 50
- M 16
- PG 9
- PG 7
- PG 36
- PG 42
- M 12
- M 63
- PG 48
- 耐油性
- 耐薬品性
- ハロゲンフリー
- 耐UV性
- 耐酸性
- 難燃性
- 耐オゾン性
- CEマーキング
- ECOLAB
- FDA認証