Japan
 
 
Japan
 
 

ケーブル保護およびガイドシステム

外部からの影響や機械的負荷に対する追加の保護


LAPPのケーブル保護・ガイドシステムは、保護用コンジット、コンジットグランド、および対応するアクセサリで構成されています。ほこり、湿気、機械的、熱的、化学的影響からケーブルを完璧に保護します。当社の柔軟な保護管は、プラスチック、亜鉛メッキ鋼、ステンレス、またはこれらの材料の組み合わせで製造されています。ポートフォリオには、平行波形保護コンジット、大型保護コンジット、リシーラブル保護コンジット、液密シース付きホース、F&Bセクターやe-モビリティなどの特殊用途向け保護コンジットシステムも含まれます。工具とアクセサリにより、素早く簡単に組み立てることができます。

ケーブル保護・ガイドシステムとは?



ケーブル保護ガイドシステムは、ケーブルや電線をさらに保護し、安全にガイドします。


LAPPでは、これはフレキシブルな保護コンジットを指します。


このガイドでは、DIN EN IEC 61386-23 (VDE 0605-23:2021-12):フレキシブルコンジットシステムに準拠したアプリケーション用の保護コンジットおよび対応するアクセサリに関する情報を提供します。当社のケーブル保護製品には、空気圧ホースや油圧ホースは含まれていません。

注:


当社は、SILVYN® CHAINという製品名で、組み立て式ケーブルチェーンの形で、自動化アプリケーション用のケーブル保護およびケーブルガイドシステムを提供しています。

LAPPのケーブルチェーンポートフォリオについては、こちらをご覧ください

LAPPで入手可能な保護コンジットシステム?


工具とアクセサリー

固定用ブラケットやクランプ、カラー、処理・加工用工具をお探しなら、ここにいて正解です。

金属製保護コンジットシステム

当社は、様々なバリエーションと様々な目的(高温切粉からの保護、電磁両立性など)で、ヘリカル巻きの金属保護コンジットを提供しています。これらのケーブルの多くは耐腐食性があり、機械的に頑丈です。コンジット用グランドには、爆発性雰囲気用のATEX認証を受けたものも含まれます。

並列波形保護コンジットシステム

頑丈で平行な波型保護コンジットや、後から取り付ける分割可能な保護コンジットが必要な場合は、この製品グループをご利用ください。また、太いケーブルや大きなケーブルパッケージ用に、特に大きな寸法の保護管もあります。対応するコンジットグランドと付属品もこちらで入手できます。

特殊用途向け保護コンジットシステム

特殊な用途については、この製品グループを参照してください。例えば、極度の熱からケーブルを保護したい場合、滑らかな表面で清掃しやすい衛生的な設計が必要な場合、eモビリティ分野の高電圧システムにオレンジ色の保護コンジットを使用して警告マークを付ける必要がある場合などです。

金属製保護コンジットシステムシース付き

液密保護コンジットが必須である場合は、シース付きの金属製保護コンジットを選んでください。薄肉シースは、保護コンジットシステムにある程度の柔軟性が必要な場合(例えば、曲げ半径を狭くできるようにするため)に適しており、厚肉シースは、機械的な影響が保護コンジットシステムに及ぶ可能性が想定される場合(例えば、岩石の破片や地面との頻繁な接触)に適しています。さまざまなシース材質のコンジットが利用できます。

プラスチック保護コンジットシステム

この製品群では、シンプルで柔軟性の高いオールプラスチック製保護コンジット、スパイラル強化コンジット、編組スリーブ、適切なコンジットグランド、アクセサリを取り揃えています。

保護コンジットシステムを構成するコンポーネントは何ですか?


保護コンジットシステムは、以下で構成されます。    

  • 保護コンジット
  • 保護コンジットグランド
  • 適切な保護コンジットアクセサリ

保護コンジットシステムが必要な理由


保護ケーブルコンジットはどのような場合に不可欠で、具体的にはどのような機能を果たすのでしょうか?

機能1:ケーブルと電線の保護

素材とデザインにより、保護コンジットシステムは提供されます。
  • ホコリ、湿気、紫外線からの確実な保護
  • 鋭利なエッジ、摩擦、摩耗、溶接火花に対する機械的保護
  • 炎や液体金属などによる極端な熱の影響に対する熱保護、または極低温に対する保護
  • 洗浄剤、溶剤、潤滑油、オイル、ガソリンなどに含まれる物質に対する化学的保護。
  • 電磁妨害からの保護

機能2:ケーブルや電線を結束、ガイドし、整頓する

この場合、ケーブルコンジットはフレキシブルケーブルダクトのように機能します。
その中に梱包された電線やケーブルの束は、設置ルートに沿って正確にガイドされます。これにより、アプリケーションの整理整頓がより確実になります。注意深く整理されたケーブルは、見栄えが良いだけでなく、つまずきの危険性を減らし、労働の安全性を高めます。

保護コンジットシステムは、寸法安定性、耐摩耗性、耐衝撃性、ストレインリリーフ、柔軟性、密閉性を向上させ、ケーブルや電線を保護します。

高価で安定したケーブルを購入するよりも、安価なケーブルを購入し、保護コンジットで保護した方が費用対効果が高いことをご存知ですか?

保護コンジットはどこで使用されていますか?


追加のケーブル保護は、多くの産業分野(機械・プラントエンジニアリング、工作機械建設、自動車産業、再生可能エネルギー、飲料・食品産業など)で非常に重要ですが、公共施設、造船、鉄道輸送、多くの屋外用途でも必要とされ、使用されています。


用途に応じて、保護コンジットとコンジットグランドはプラスチック製か金属製、あるいは両方の素材の組み合わせで作られています。


外部からの影響により追加の保護が必要な場合は、一般的にすべてのケーブルタイプを保護コンジットで保護することができます。


シンプルな保護コンジットは固定設置に適していますが、一方で柔軟な保護ケーブルコンジットは動的用途にも適しています。

理想的な保護コンジットを求めて


用途に応じて、ケーブル保護は異なる特性を持つ必要があります。すべての保護コンジットが、移動用途にも適しているわけではなく、屋外や地面に設置でき、液密で、後日取り付けられるわけでもありません。

  • 炎や高温の切り粉、液体金属に耐えられる耐熱性が必要でしょうか?
  • 屋外での使用にはUV耐性が必要ですか?
  • 公共施設や鉄道車両での標準要件を満たすためには、ハロゲンフリーであるべきですか?
  • 油性の環境で使用するためには、耐油性が必要ですか?
  • 定められた防火要件を満たすためには、難燃性を持ち、自己消火性を備えていなければなりませんか?
  • 製品の頻繁な洗浄や水中での使用を可能にする耐食性は必要ですか?
  • 電磁気学的適合性、つまり電磁放射に対する保護を提供し、そのような放射の放出を最小限に抑えるものでなければなりませんか?
  • 後日、既存のアプリケーションに統合できるように、スロット式にするか、分割式にするか?
  • ケーブルチェーンに使うには、柔軟性が高い方がいいのでしょうか?
  • 危険な火花の発生につながる静電気の帯電や放電を防ぐため、爆発の危険性がある場所などでは静電気防止効果を持たせるべきですか?特定の認証(UL、VDEなど)を取得していること。
保護コンジットシステムに必要なIP保護等級は?

LAPPでの完璧なコンジットシステムの見つけ方

次のような質問を自分に投げかけます。

適用範囲:

  • 内側
  • 外側
  • 特に過酷な用途に使用される可能性がある

温度範囲:

  • 室温
  • 暑い
  • 寒い

柔軟性:

  • 静的使用
  • 柔軟な使用

充填度:

柔軟性を必要とする用途では、最大で内径の60~65%の充填度を確保する必要があります。つまり、ケーブルが占めるスペースは3分の2以下でなければなりません。

設置:

  • 空きスペース
  • 必要な内径/外径

材料:

  • PVC、ポリアミド
  • 金属
  • 組み合わせ

承認規格:

  • UL, CSA
  • VDE
  • DNV
  • EHEDG
  • DIN EN 45554
  • ATEX
主な選択要素にご注意ください:
  • ねじタイプ M、PG または NPT
  • 材料
  • IP保護等級
  • ストレインリリーフ

3.次に、設置に必要なアクセサリを選択します。

ケーブルと電線の全面的な保護にはLAPPをご利用ください


私たちは、ほとんどすべての要件に適した製品を取り揃えています。私たちの経験を信頼し、私たちの専門知識を信頼し、私たちの製品の品質をお楽しみください。

卓越した製品専門知識によるメリット

1974年から続くSILVYN®製品ブランド

卓越した製品バリエーションのメリット

40種類以上の保護コンジットを取り揃えた幅広い製品群

優れた製品在庫によるメリット

信頼できる倉庫稼働率