Japan
 
 
Japan
 
 

厚肉シース付き金属電線管用アクセサリ

ねじ込み式スリーブ、カラー、フラットシール

厚肉シース付き金属コンジット用アクセサリには、ねじ込み式スリーブ、フラットガスケット、カラーが含まれます。LAPPねじ込み式スリーブを使用すれば、コンジット端部を覆うことができ、ケーブルの損傷を防ぐことができます。当社のカラーを使用して、2本のコンジットを接続することができます。フラットシールは、ハウジングを確実にシールするために使用される。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
金属製保護コンジットシステムシース付き
  • ねじ込み式スリーブ
  • フラットシールリング
  • コンジット・カプラー
  • 鉄道車両
  • ハロゲンフリー
  • 振動保護
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • 難燃性
  • ストレインリリーフ
  • CEマーキング
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ねじ込み式スリーブ
      • フラットシールリング
      • コンジット・カプラー
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
  • 製品デザイン
    • コンジットグランド設計
      • ストレート
    • 内径
      • 5.6 mm
      • 8.6 mm
      • 10.7 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.6 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 37.7 mm
      • 40.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 63.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.7 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 62.0 mm
      • 63.0 mm
      • 73.0 mm
    • 公称寸法
      • 16 "
      • 25 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 20 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • EMCシールド
      • いいえ
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 振動保護
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐薬品性
      • 難燃性
      • ストレインリリーフ
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング

結果

(3)