Japan
 
 
Japan
 
 

薄肉シース付き金属電線管用アクセサリ

コンジット端部の確実な被覆

当社の薄肉シース付き金属電線管用アクセサリを使用すれば、電線管端部を覆うことができ、ケーブルの損傷を防ぐことができます。これらのアクセサリは、コンジットグランドが使用されない場所であればどこでも使用できます。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
金属製保護コンジットシステムシース付き
  • エンドスリーブ
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 難燃性
  • CEマーキング
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • エンドスリーブ
  • 製品デザイン
    • コンジットグランド設計
      • ストレート
    • 内径
      • 5.6 mm
      • 8.6 mm
      • 11.5 mm
      • 15.3 mm
      • 19.1 mm
      • 26.0 mm
      • 34.6 mm
      • 44.7 mm
      • 54.0 mm
      • 66.4 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 28.7 mm
      • 35.0 mm
      • 47.5 mm
      • 57.9 mm
      • 69.3 mm
      • 83.2 mm
    • 公称寸法
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • EMCシールド
      • いいえ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 難燃性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング

結果

(1)