Japan
 
 
Japan
 
 

金属製保護コンジットシステムシース付き

機械的負荷および異物の侵入に対する確実な保護

シース付きSILVYN®金属保護コンジットシステムは、高レベルの機械的および化学的安定性が要求される厳しい環境での使用向けに設計されています。LAPP社の製品ポートフォリオには、薄肉または厚肉のシースを持つ金属コンジットが含まれます。各種保護用コンジットに適したコンジットグランドおよびアクセサリも提供しています。

  • コンジットグランド
  • シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
  • アングルコンジットグランド
  • エンドスリーブ
  • ねじ込み式スリーブ
  • フラットシールリング
  • コンジット・カプラー
  • 鉄道車両
  • エネルギー
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 建設機械
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 12
  • M 63
  • NPT 1/2"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • M 10
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 42
  • M 75
  • PG 7
  • PG 9
  • メートル
  • PG
  • かくふかくさんじょうやく
  • 耐油性
  • 耐UV性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • 耐薬品性
  • 耐衝撃性
  • 振動保護
  • ストレインリリーフ
  • 耐酸性
  • EXアプリケーションに最適
  • CEマーキング
  • ULリステッド
  • CSA認証
  • ULレコグナイズド
  • 鉄道車両用防火試験済み
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • コンジットグランド
      • シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
      • アングルコンジットグランド
      • エンドスリーブ
      • ねじ込み式スリーブ
      • フラットシールリング
      • コンジット・カプラー
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • エネルギー
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • 建設機械
  • 製品デザイン
    • 公称寸法
      • 16 "
      • 25 "
      • 12 "
      • 20 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 10 "
      • 3/8 "
      • 63 "
      • 1 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 75 "
      • 5/16 "
      • 1,1/2 "
      • 1,1/4 "
    • 素材本体
      • スチール
      • 真鍮
      • グレー
    • コンジットグランド設計
      • ストレート
      • 90°の角度
      • 45°の角度
    • 内径
      • 11.0 mm
      • 14.5 mm
      • 49.0 mm
      • 10.7 mm
      • 8.5 mm
      • 12.6 mm
      • 16.0 mm
      • 19.4 mm
      • 24.7 mm
      • 51.6 mm
      • 5.6 mm
      • 11.5 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 33.3 mm
      • 38.0 mm
      • 40.3 mm
      • 8.6 mm
      • 15.3 mm
      • 18.0 mm
      • 24.6 mm
      • 35.1 mm
      • 37.7 mm
      • 44.8 mm
      • 5.5 mm
      • 11.2 mm
      • 19.1 mm
      • 32.7 mm
      • 10.0 mm
      • 10.1 mm
      • 13.0 mm
      • 21.1 mm
      • 26.2 mm
      • 28.1 mm
      • 54.5 mm
      • 6.8 mm
      • 10.2 mm
      • 15.2 mm
      • 16.9 mm
      • 19.2 mm
      • 25.9 mm
      • 34.2 mm
      • 34.6 mm
      • 34.8 mm
      • 35.4 mm
      • 44.7 mm
      • 48.4 mm
      • 7.0 mm
      • 12.9 mm
      • 16.1 mm
      • 16.8 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 20.9 mm
      • 21.2 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.8 mm
      • 27.8 mm
      • 32.0 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 40.4 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 54.0 mm
      • 57.0 mm
      • 57.5 mm
      • 63.0 mm
      • 66.4 mm
      • 66.5 mm
      • 69.4 mm
      • 70.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 29.5 mm
      • 26.0 mm
      • 60.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 32.5 mm
      • 41.8 mm
      • 51.2 mm
      • 10.0 mm
      • 33.1 mm
      • 47.8 mm
      • 59.9 mm
      • 34.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 14.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.5 mm
      • 24.0 mm
      • 42.0 mm
      • 70.0 mm
      • 13.8 mm
      • 14.2 mm
      • 16.1 mm
      • 22.9 mm
      • 28.7 mm
      • 30.0 mm
      • 38.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 55.0 mm
      • 57.0 mm
      • 62.0 mm
      • 64.5 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.1 mm
      • 21.6 mm
      • 27.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.2 mm
      • 44.5 mm
      • 46.0 mm
      • 47.5 mm
      • 47.9 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 52.0 mm
      • 56.0 mm
      • 57.9 mm
      • 58.0 mm
      • 59.7 mm
      • 63.0 mm
      • 64.0 mm
      • 69.3 mm
      • 73.0 mm
      • 77.0 mm
      • 79.0 mm
      • 79.2 mm
      • 83.2 mm
    • スパナサイズ1
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 45.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 53.0 mm
      • 62.0 mm
      • 76.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 42.0 mm
      • 60.0 mm
      • 70.0 mm
      • 36.0 mm
      • 38.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 52.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 61.0 mm
      • 72.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
    • 曲げ保護
      • いいえ
      • はい
    • ジャケット素材
      • ポリ塩化ビニル
      • ポリウレタン
      • ポリオレフィン
      • 熱可塑性エラストマー
    • 滑らかな電線管外面
      • はい
      • いいえ
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
    • ネジサイズ
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 12
      • M 63
      • NPT 1/2"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • M 10
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 42
      • M 75
      • PG 7
      • PG 9
    • ネジタイプ
      • メートル
      • PG
      • かくふかくさんじょうやく
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 67
      • IP 54
      • IP 66
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
      • IP 65
      • IP 68
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 耐UV性
      • 難燃性
      • ハロゲンフリー
      • 耐薬品性
      • 耐衝撃性
      • 振動保護
      • ストレインリリーフ
      • 耐酸性
      • EXアプリケーションに最適
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULリステッド
      • CSA認証
      • ULレコグナイズド
      • 鉄道車両用防火試験済み

結果

(33)