Japan
 
 
Japan
 
 

薄肉シース付き金属電線管用コンジットグランド

薄肉シース付き金属管への確実な取り付け

SILVYN®コンジットグランド(薄肉シース付き金属導管用)は真鍮製で、固定用途および回転するねじり要素を伴う設置に使用できます。コンジットグランドは、ストレートタイプとアングルタイプが用意されています。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
金属製保護コンジットシステムシース付き
  • コンジットグランド
  • アングルコンジットグランド
  • エネルギー
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 12
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 10
  • M 75
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • メートル
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 耐薬品性
  • 耐衝撃性
  • 耐酸性
  • CEマーキング
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • コンジットグランド
      • アングルコンジットグランド
    • 産業セグメント
      • エネルギー
  • 製品デザイン
    • コンジットグランド設計
      • ストレート
      • 90°の角度
    • 公称寸法
      • 16 "
      • 12 "
      • 10 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • スパナサイズ1
      • 26.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 60.0 mm
      • 24.0 mm
      • 30.0 mm
      • 38.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 70.0 mm
      • 42.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
    • 素材本体
      • 真鍮
    • ネジサイズ
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 12
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 10
      • M 75
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • ネジタイプ
      • メートル
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 54
      • IP 65
      • IP 68
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 難燃性
      • 耐薬品性
      • 耐衝撃性
      • 耐酸性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング

結果

(8)