SILVYN®金属製導管は厚肉シースを備えており、過酷な環境下での使用に適しています。例えば、水・油・化学薬品の影響下、高い機械的負荷、温度変化が激しい環境などが挙げられます。これらの特性により、厚肉シース付き金属管は、機械建設、公共施設、屋外、機械的に厳しい環境で使用することができる。
- シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
- 鉄道車両
- イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
- エネルギー
- 建設機械
- 耐油性
- 耐薬品性
- 耐衝撃性
- 耐UV性
- 耐酸性
- ハロゲンフリー
- 難燃性
- 振動保護
- EXアプリケーションに最適
- CEマーキング
- 鉄道車両用防火試験済み
- CSA認証
- ULリステッド