Japan
 
 
Japan
 
 

薄肉シース付き金属コンジット

柔軟で液密

SILVYN®薄肉シース金属コンダクトは、過酷な環境下での使用に適しています。例えば、水・油・化学薬品の影響下、高い機械的負荷、温度変化が激しい環境などが挙げられます。これらの特性により、薄肉シース付き金属管は、機械建設、公共施設、屋外、機械的に厳しい環境で使用することができる。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
金属製保護コンジットシステムシース付き
  • シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
  • 鉄道車両
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐衝撃性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • 耐薬品性
  • 耐酸性
  • CEマーキング
  • 鉄道車両用防火試験済み
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • いいえ
      • はい
    • 内径
      • 13.0 mm
      • 28.1 mm
      • 6.8 mm
      • 10.0 mm
      • 10.2 mm
      • 16.9 mm
      • 21.1 mm
      • 48.4 mm
      • 12.9 mm
      • 16.8 mm
      • 17.0 mm
      • 20.9 mm
      • 21.2 mm
      • 27.8 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 37.7 mm
      • 48.0 mm
      • 57.0 mm
      • 57.5 mm
      • 69.4 mm
      • 70.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.5 mm
      • 10.0 mm
      • 55.0 mm
      • 64.5 mm
      • 14.2 mm
      • 17.1 mm
      • 21.6 mm
      • 44.2 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 79.0 mm
      • 79.2 mm
    • 公称寸法
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 10 "
      • 63 "
      • 75 "
    • ジャケット素材
      • ポリ塩化ビニル
      • ポリオレフィン
      • ポリウレタン
    • 素材本体
      • スチール
    • 滑らかな電線管外面
      • いいえ
      • はい
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐衝撃性
      • 難燃性
      • ハロゲンフリー
      • 耐薬品性
      • 耐酸性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • 鉄道車両用防火試験済み

結果

(3)