SILVYN®金属保護コンジットシステムは、高レベルの機械的安定性が要求される厳しい環境向けに設計されています。LAPPの製品ポートフォリオには、インターロック・プロファイル付き保護電線管、インターロック・プロファイルと編組・シース付き保護電線管、ダブル・インターロック付き保護電線管などがある。各種鋼製およびステンレス製保護導管に適したコンジットグランドおよびアクセサリも提供しております。
- コンジットグランド
- インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット
- 編組とインターロック・プロファイルを備えた保護用導管
- エンドスリーブ
- アドオン
- ダブルインターロックプロファイル付き保護ケーブル導管
- ねじ込み式スリーブ
- コンジット・カプラー
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- M 12
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 36
- PG 48
- PG 7
- M 10
- PG 29
- PG 9
- M 75
- メートル
- PG
- 耐油性
- 耐UV性
- ハロゲンフリー
- 難燃性
- 耐衝撃性
- ストレインリリーフ
- EXアプリケーションに最適
- 耐薬品性
- 耐酸性
- 耐食性
- 耐塩水性
- 耐溶剤性
- 耐アルカリ性
- 耐オゾン性
- 耐逆曲げ性
- 連続屈曲用
- CEマーキング
- VDE認証
- CCCex認定