Japan
 
 
Japan
 
 

インターロック・プロファイルおよび編組・シース付き保護ケーブル用コンジットグランド

過酷な環境用コンジットグランド

LAPPでは、インターロック・プロファイルと編組/シースを備えたSILVYN®保護コンジットに適したコンジットグランドを見つけることができます。コンジットグランドは汎用的に使用可能で、高い防塵・防水性能を備えています。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
  • コンジットグランド
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • メートル
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 耐衝撃性
  • CEマーキング
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • コンジットグランド
  • 製品デザイン
    • 公称寸法
      • 56 "
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
    • スパナサイズ1
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 23.0 mm
      • 27.0 mm
      • 34.0 mm
      • 43.0 mm
      • 52.0 mm
      • 63.0 mm
      • 70.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
    • ネジサイズ
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
    • ネジタイプ
      • メートル
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 40
      • IP 65
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 難燃性
      • 耐衝撃性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング

結果

(2)