LAPPでは、SILVYN®ダブル・インターロック保護電線管に適したコンジットグランドが見つかります。真鍮製またはステンレス製のコンジットグランドを提供しています。ダブル・インターロック保護管用コンジットグランドは、機械的負荷の大きい環境に適しています。
- コンジットグランド
- M 20
- M 16
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- 耐UV性
- 耐油性
- 耐薬品性
- 耐衝撃性
- 耐酸性
- ハロゲンフリー
- 耐食性
- 難燃性
- CEマーキング
LAPPでは、SILVYN®ダブル・インターロック保護電線管に適したコンジットグランドが見つかります。真鍮製またはステンレス製のコンジットグランドを提供しています。ダブル・インターロック保護管用コンジットグランドは、機械的負荷の大きい環境に適しています。