LAPPではインターロック・プロファイルを持つ保護電線管に適したコンジットグランドを見つけることができます。また、ステンレスや真鍮製のねじ込み式スリーブやコンジットグランドも提供しています。当社のコンジットグランドは、固定設備、回転用途、ATEXおよびEMCクリティカルな環境で使用できます。
- コンジットグランド
- M 25
- M 32
- M 16
- M 40
- M 50
- M 20
- M 12
- M 63
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 36
- PG 48
- PG 7
- PG 29
- PG 9
- M 75
- メートル
- PG
- ハロゲンフリー
- 耐UV性
- 耐油性
- 難燃性
- ストレインリリーフ
- EXアプリケーションに最適
- 耐塩水性
- 耐衝撃性
- 耐食性
- CEマーキング
- CCCex認定