Japan
 
 
Japan
 
 

ダブル・インターロック・プロファイルを有する保護管

最高の機械的負荷

SILVYN®ダブル・インターロック保護電線管は、耐ねじれ性・耐食性金属電線管です。海洋設備など、最も高い機械的負荷に適しています。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
金属製保護コンジットシステム
  • ダブルインターロックプロファイル付き保護ケーブル導管
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐アルカリ性
  • 耐オゾン性
  • 耐塩水性
  • 耐油性
  • 耐溶剤性
  • 耐薬品性
  • 耐衝撃性
  • 耐逆曲げ性
  • 耐酸性
  • 耐食性
  • 連続屈曲用
  • 難燃性
  • CEマーキング
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ダブルインターロックプロファイル付き保護ケーブル導管
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • はい
    • 内径
      • 9.5 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 40.3 mm
      • 51.6 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 12.5 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.4 mm
      • 55.7 mm
    • 公称寸法
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
    • 滑らかな電線管外面
      • いいえ
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐アルカリ性
      • 耐オゾン性
      • 耐塩水性
      • 耐油性
      • 耐溶剤性
      • 耐薬品性
      • 耐衝撃性
      • 耐逆曲げ性
      • 耐酸性
      • 耐食性
      • 連続屈曲用
      • 難燃性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング

結果

(1)