Japan
 
 
Japan
 
 

インターロック・プロファイルと編組/シースによる保護コンジット

厳しい環境下での機械的保護

インターロック・プロファイルと編組/シースを備えたSILVYN®保護コンジットは、液体、溶接火花、高温切粉、電磁干渉フィールドが発生するような過酷な条件下での使用に適しています。このような特性により、金属管は機械建設、オートメーション技術、機械的に厳しい環境で使用することができる。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
  • 編組とインターロック・プロファイルを備えた保護用導管
  • 耐油性
  • 耐衝撃性
  • EXアプリケーションに最適
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 難燃性
  • CEマーキング
  • VDE認証
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 編組とインターロック・プロファイルを備えた保護用導管
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • いいえ
    • 内径
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 49.0 mm
      • 15.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 19.0 mm
    • 公称寸法
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 19 "
    • ジャケット素材
      • ポリ塩化ビニル
    • 滑らかな電線管外面
      • いいえ
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
      • グレー
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 耐衝撃性
      • EXアプリケーションに最適
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 難燃性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • VDE認証

結果

(3)