Japan
 
 
Japan
 
 

インターロック・プロファイルを有する保護管

高い機械的負荷

インターロック・プロファイル付きSILVYN®保護電線管は、柔軟で引っ張りに強い金属電線管です。計測技術やプラントエンジニアリングなど、機械的負荷の高い用途に適しています。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
金属製保護コンジットシステム
  • インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐衝撃性
  • 難燃性
  • EXアプリケーションに最適
  • 耐塩水性
  • 耐溶剤性
  • 耐薬品性
  • 耐酸性
  • 耐食性
  • CEマーキング
  • VDE認証
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • いいえ
    • 内径
      • 16.9 mm
      • 6.8 mm
      • 10.0 mm
      • 12.9 mm
      • 20.9 mm
      • 27.8 mm
      • 37.3 mm
      • 48.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.1 mm
      • 23.0 mm
      • 28.1 mm
      • 31.0 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 57.5 mm
      • 70.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 16.0 mm
      • 20.5 mm
      • 9.0 mm
      • 13.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 42.5 mm
      • 53.0 mm
      • 9.1 mm
      • 10.0 mm
      • 12.3 mm
      • 14.0 mm
      • 16.4 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.4 mm
      • 21.0 mm
      • 24.3 mm
      • 27.0 mm
      • 31.7 mm
      • 36.0 mm
      • 42.1 mm
      • 45.0 mm
      • 52.8 mm
      • 56.0 mm
      • 62.5 mm
      • 77.0 mm
    • 公称寸法
      • 10 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 12 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 75 "
    • 滑らかな電線管外面
      • いいえ
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
      • 金属
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐衝撃性
      • 難燃性
      • EXアプリケーションに最適
      • 耐塩水性
      • 耐溶剤性
      • 耐薬品性
      • 耐酸性
      • 耐食性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • VDE認証

結果

(3)