Japan
 
 
Japan
 
 

並列波形保護コンジットシステム

あらゆる環境下での高い柔軟性と信頼性の高い保護の組み合わせ

並列波形SILVYN®ケーブル保護システムは、あらゆる環境下で高い柔軟性と信頼性の高い保護を兼ね備えています。これらの製品は、厳しい工業要件が規定され、国際的な認証に準拠する必要がある条件下で使用するために設計されています。平行波形で再密封可能な保護電線管と、それに適合するコンジットグランドとアクセサリを提供しています。

カテゴリ

  • コンジットグランド
  • アングルコンジットグランド
  • 平行波型保護管
  • 取付金具
  • 平行波形溝付き保護管
  • エンドスリーブ
  • Yコネクタ
  • Iコネクタ
  • 減速機
  • ロックナット
  • Tコネクタ
  • ブランキングプラグ
  • シーリングリング
  • ネジ付き平行波形保護管
  • 鉄道車両
  • 組立機械
  • エネルギー
  • 太陽光発電
  • 農業機械
  • 建設機械
  • 工作機械
  • 船舶
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • プロセス産業
  • 梱包
  • 自動車
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 50
  • M 32
  • PG 13,5
  • M 40
  • M 63
  • PG 9
  • PG 16
  • PG 11
  • PG 29
  • PG 21
  • PG 48
  • M 12
  • PG 36
  • NPT 1/2"
  • PG 7
  • NPT 3/4"
  • M 10
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 2"
  • NPT 3/8"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/4"
  • メートル
  • PG
  • かくふかくさんじょうやく
  • なし
  • 耐油性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐薬品性
  • 耐衝撃性
  • 振動保護
  • ストレインリリーフ
  • 耐酸性
  • カドミウムフリー
  • 耐逆曲げ性
  • 連続屈曲用
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • VDE認証
  • GGVS認定
  • DNV認証
  • cURレコグナイズド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • コンジットグランド
      • アングルコンジットグランド
      • 平行波型保護管
      • 取付金具
      • 平行波形溝付き保護管
      • エンドスリーブ
      • Yコネクタ
      • Iコネクタ
      • 減速機
      • ロックナット
      • Tコネクタ
      • ブランキングプラグ
      • シーリングリング
      • ネジ付き平行波形保護管
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • 組立機械
      • エネルギー
      • 太陽光発電
      • 農業機械
      • 建設機械
      • 工作機械
      • 船舶
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • プロセス産業
      • 梱包
      • 自動車
  • 製品デザイン
    • 公称寸法
      • 16 "
      • 10 "
      • 21 "
      • 54 "
      • 42 "
      • 28 "
      • 34 "
      • 13 "
      • 23 "
      • 18 "
      • 17 "
      • 20 "
      • 29 "
      • 67 "
      • 12 "
      • 70 "
      • 48 "
      • 25 "
      • 36 "
      • 14 "
      • 95 "
      • 37 "
      • 7 "
      • 11 "
      • 45 "
      • 15.8 "
      • 21.2 "
      • 28.5 "
      • 32 "
      • 34.5 "
      • 42.5 "
      • 54.5 "
      • 100 "
      • 6 "
      • 10/13 "
      • 125 "
      • 18.5 "
      • 18/21 "
      • 22 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 7.5 "
      • 8.5 "
      • 10-10-10 "
      • 16-13-13 "
      • 19 "
      • 21-16-16 "
      • 26 "
      • 28-21-21 "
      • 29-29-29 "
      • 34-28-28 "
    • 素材本体
      • ポリアミド
      • 熱可塑性エラストマー
      • グレー
      • グレー/黒
    • コンジットグランド設計
      • ストレート
      • 90°の角度
      • 丸型
      • Yピース
      • フランジ
      • Tピース
    • 内径
      • 14.5 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 6.3 mm
      • 32.5 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 23.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 14.0 mm
      • 6.5 mm
      • 8.4 mm
      • 10.5 mm
      • 14.2 mm
      • 14.3 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 16.5 mm
      • 19.5 mm
      • 22.0 mm
      • 26.5 mm
      • 27.3 mm
      • 28.3 mm
      • 35.8 mm
      • 39.0 mm
      • 40.5 mm
      • 42.0 mm
      • 46.7 mm
      • 48.0 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
      • 56.3 mm
      • 8.8 mm
      • 9.8 mm
      • 11.8 mm
      • 13.2 mm
      • 16.6 mm
      • 16.7 mm
      • 17.5 mm
      • 19.0 mm
      • 19.2 mm
      • 20.2 mm
      • 22.8 mm
      • 23.9 mm
      • 25.0 mm
      • 28.1 mm
      • 87.5 mm
      • 6.2 mm
      • 6.7 mm
      • 7.2 mm
      • 7.5 mm
      • 9.0 mm
      • 9.6 mm
      • 9.9 mm
      • 12.2 mm
      • 12.5 mm
      • 14.8 mm
      • 17.2 mm
      • 18.0 mm
      • 19.1 mm
      • 21.3 mm
      • 23.4 mm
      • 24.5 mm
      • 25.7 mm
      • 31.0 mm
      • 31.9 mm
      • 32.0 mm
      • 35.5 mm
      • 41.9 mm
      • 42.7 mm
      • 43.1 mm
      • 47.2 mm
      • 49.5 mm
      • 50.5 mm
      • 66.5 mm
      • 67.2 mm
      • 67.5 mm
      • 91.0 mm
      • 91.3 mm
      • 126.5 mm
      • 8.9 mm
      • 11.1 mm
      • 11.7 mm
      • 12.7 mm
      • 13.5 mm
      • 17.0 mm
      • 17.7 mm
      • 21.0 mm
      • 23.2 mm
      • 24.3 mm
      • 28.0 mm
      • 28.9 mm
      • 30.2 mm
      • 31.5 mm
      • 33.0 mm
      • 35.0 mm
      • 40.1 mm
      • 41.0 mm
      • 52.5 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 10.0 mm
      • 29.0 mm
      • 63.0 mm
      • 28.5 mm
      • 76.0 mm
      • 32.0 mm
      • 34.5 mm
      • 13.0 mm
      • 18.5 mm
      • 21.2 mm
      • 15.8 mm
      • 24.0 mm
      • 44.0 mm
      • 51.0 mm
      • 24.7 mm
      • 42.5 mm
      • 54.5 mm
      • 15.7 mm
      • 16.1 mm
      • 21.1 mm
      • 21.5 mm
      • 34.0 mm
      • 35.5 mm
      • 41.7 mm
      • 48.4 mm
      • 50.0 mm
      • 54.2 mm
      • 59.7 mm
      • 67.2 mm
      • 71.0 mm
      • 90.0 mm
      • 106.0 mm
      • 13.5 mm
      • 18.7 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.7 mm
      • 31.3 mm
      • 42.2 mm
      • 44.1 mm
      • 79.8 mm
      • 102.5 mm
      • 11.4 mm
      • 12.8 mm
      • 13.4 mm
      • 19.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.3 mm
      • 25.4 mm
      • 28.4 mm
      • 30.8 mm
      • 33.8 mm
      • 34.7 mm
      • 41.4 mm
      • 42.3 mm
      • 43.2 mm
      • 53.8 mm
      • 54.0 mm
      • 79.2 mm
      • 79.6 mm
      • 146.5 mm
      • 12.9 mm
      • 16.0 mm
      • 18.4 mm
      • 21.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.9 mm
      • 27.6 mm
      • 28.3 mm
      • 29.5 mm
      • 33.6 mm
      • 40.0 mm
      • 41.9 mm
      • 48.5 mm
    • スパナサイズ1
      • 60.0 mm
      • 22.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 73.0 mm
      • 30.0 mm
      • 65.0 mm
      • 20.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 52.0 mm
      • 87.0 mm
      • 19.0 mm
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 23.0 mm
      • 32.0 mm
      • 34.0 mm
      • 50.0 mm
      • 55.0 mm
      • 72.0 mm
      • 25.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
      • はい
    • 適合コンジット外径
      • 16 mm
      • 21 mm
      • 28 mm
      • 34 mm
      • 13 mm
      • 42 mm
      • 10 mm
      • 54 mm
      • 20 mm
      • 25 mm
      • 18 mm
      • 15.8 mm
      • 17 mm
      • 42.5 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 12 mm
      • 23 mm
      • 18.5 mm
      • 21.2 mm
      • 28.5 mm
      • 34.5 mm
      • 32 mm
      • 48 mm
      • 67.2 mm
      • 29 mm
    • 曲げ保護
      • いいえ
      • はい
    • 滑らかな電線管外面
      • いいえ
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
    • ネジサイズ
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 50
      • M 32
      • PG 13,5
      • M 40
      • M 63
      • PG 9
      • PG 16
      • PG 11
      • PG 29
      • PG 21
      • PG 48
      • M 12
      • PG 36
      • NPT 1/2"
      • PG 7
      • NPT 3/4"
      • M 10
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/8"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/4"
    • ネジタイプ
      • メートル
      • PG
      • かくふかくさんじょうやく
      • なし
  • 製品の特徴
    • 温度ダイナミック 最小
      • -20 °C
    • 温度ダイナミック最大
      • 100 °C
    • 温度 静的 最小
      • -40 °C
    • 温度静的最大
      • 120 °C
    • IP保護等級
      • IP 66
      • IP 68
      • IP 69
      • IP 67
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 65
      • IP 44
      • IP 69K
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 難燃性
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐薬品性
      • 耐衝撃性
      • 振動保護
      • ストレインリリーフ
      • 耐酸性
      • カドミウムフリー
      • 耐逆曲げ性
      • 連続屈曲用
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • VDE認証
      • GGVS認定
      • DNV認証
      • cURレコグナイズド

結果

(74)