Japan
 
 
Japan
 
 

平行波形保護管用コンジットグランド

幅広い用途のコンジットグランド

平行波形保護電線管用のSILVYN®コンジットグランドはメートル、NPTおよびPGサイズで利用可能です。当社の製品ラインアップには、機械的抵抗性を高めたコンジットグランド、鉄道車両用、大型サイズ、多用途対応製品が含まれます。また、迅速かつ最適な組み立てのために、90°の角度付きグランドも提供しています。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
並列波形保護コンジットシステム
  • コンジットグランド
  • アングルコンジットグランド
  • 鉄道車両
  • エネルギー
  • 組立機械
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 50
  • PG 13,5
  • M 32
  • M 40
  • M 63
  • PG 9
  • PG 16
  • PG 11
  • PG 29
  • PG 21
  • PG 48
  • M 12
  • PG 36
  • NPT 1/2"
  • PG 7
  • NPT 3/4"
  • M 10
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 2"
  • NPT 3/8"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/4"
  • メートル
  • PG
  • かくふかくさんじょうやく
  • なし
  • ハロゲンフリー
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • 耐薬品性
  • 振動保護
  • 耐衝撃性
  • ストレインリリーフ
  • 耐酸性
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • VDE認証
  • GGVS認定
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • コンジットグランド
      • アングルコンジットグランド
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • エネルギー
      • 組立機械
  • 製品デザイン
    • コンジットグランド設計
      • ストレート
      • 90°の角度
      • 丸型
      • フランジ
      • Tピース
      • Yピース
    • 公称寸法
      • 16 "
      • 21 "
      • 54 "
      • 42 "
      • 13 "
      • 10 "
      • 28 "
      • 34 "
      • 17 "
      • 67 "
      • 23 "
      • 18 "
      • 29 "
      • 12 "
      • 48 "
      • 36 "
      • 20 "
      • 70 "
      • 95 "
      • 25 "
      • 15.8 "
      • 18.5 "
      • 21.2 "
      • 28.5 "
      • 34.5 "
      • 42.5 "
      • 54.5 "
      • 7 "
      • 10-10-10 "
      • 29-29-29 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • スパナサイズ1
      • 60.0 mm
      • 22.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 73.0 mm
      • 30.0 mm
      • 65.0 mm
      • 20.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 52.0 mm
      • 87.0 mm
      • 19.0 mm
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 23.0 mm
      • 32.0 mm
      • 34.0 mm
      • 50.0 mm
      • 55.0 mm
      • 72.0 mm
      • 25.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
      • はい
    • 適合コンジット外径
      • 16 mm
      • 21 mm
      • 13 mm
      • 10 mm
      • 28 mm
      • 34 mm
      • 54 mm
      • 42 mm
      • 15.8 mm
      • 17 mm
      • 18 mm
      • 20 mm
      • 25 mm
      • 42.5 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 12 mm
      • 23 mm
      • 18.5 mm
      • 21.2 mm
      • 28.5 mm
      • 34.5 mm
      • 48 mm
      • 67.2 mm
      • 29 mm
      • 32 mm
    • 素材本体
      • ポリアミド
      • グレー
      • グレー/黒
    • ネジサイズ
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 50
      • PG 13,5
      • M 32
      • M 40
      • M 63
      • PG 9
      • PG 16
      • PG 11
      • PG 29
      • PG 21
      • PG 48
      • M 12
      • PG 36
      • NPT 1/2"
      • PG 7
      • NPT 3/4"
      • M 10
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/8"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/4"
    • ネジタイプ
      • メートル
      • PG
      • かくふかくさんじょうやく
      • なし
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 66
      • IP 68
      • IP 69
      • IP 67
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 65
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐油性
      • 難燃性
      • 耐UV性
      • 耐薬品性
      • 振動保護
      • 耐衝撃性
      • ストレインリリーフ
      • 耐酸性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • VDE認証
      • GGVS認定

結果

(41)