Japan
 
 
Japan
 
 

再密封可能な保護コンジット用コンジットグランド

分離可能なコンジットグランドとロックナット

当社のリシーラブル保護コンジット用コンジットグランドは、ケーブルの追加保護が必要な場所で使用できます。メートルおよびPGサイズのコンジットグランドを提供しています。リシール可能な保護コンジット用のLAPPコンジットグランドは紫外線や天候に強いです。お揃いのロックナットはこちらでもお求めいただけます。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
  • コンジットグランド
  • ロックナット
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • メートル
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • 難燃性
  • CEマーキング
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • コンジットグランド
      • ロックナット
  • 製品デザイン
    • コンジットグランド設計
      • ストレート
    • 素材本体
      • ポリアミド
    • ネジサイズ
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
    • ネジタイプ
      • メートル
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 44
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐薬品性
      • 難燃性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング

結果

(2)