Japan
 
 
Japan
 
 

平行波形保護管

幅広い用途に対応するさまざまな波形コンジット

SILVYN®ブランドの平行波形保護コンジットシステムは、屋内・屋外を問わず、また産業用途など幅広い分野で活用されています。ケーブル導管は、油、ガソリン、酸、その他の化学物質に対して非常に耐性があります。平行波形ケーブル・コンジットは、VDE、UL、DNV-GLの認可も受けている。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
並列波形保護コンジットシステム
  • 平行波型保護管
  • ネジ付き平行波形保護管
  • 鉄道車両
  • 太陽光発電
  • 農業機械
  • 建設機械
  • 船舶
  • エネルギー
  • プロセス産業
  • 工作機械
  • 梱包
  • 組立機械
  • ハロゲンフリー
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 耐薬品性
  • 耐衝撃性
  • 耐UV性
  • 耐逆曲げ性
  • 耐酸性
  • カドミウムフリー
  • 連続屈曲用
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • VDE認証
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • DNV認証
  • cURレコグナイズド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 平行波型保護管
      • ネジ付き平行波形保護管
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • 太陽光発電
      • 農業機械
      • 建設機械
      • 船舶
      • エネルギー
      • プロセス産業
      • 工作機械
      • 梱包
      • 組立機械
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • いいえ
      • はい
    • 内径
      • 12.0 mm
      • 6.5 mm
      • 10.0 mm
      • 14.3 mm
      • 16.1 mm
      • 16.5 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 28.3 mm
      • 29.0 mm
      • 35.8 mm
      • 36.0 mm
      • 46.7 mm
      • 48.0 mm
      • 56.3 mm
      • 6.3 mm
      • 9.8 mm
      • 11.8 mm
      • 14.2 mm
      • 16.7 mm
      • 22.8 mm
      • 28.1 mm
      • 6.2 mm
      • 9.6 mm
      • 14.8 mm
      • 19.1 mm
      • 35.5 mm
      • 47.2 mm
      • 66.5 mm
      • 67.2 mm
      • 91.0 mm
      • 91.3 mm
      • 126.5 mm
      • 8.9 mm
      • 11.1 mm
      • 13.5 mm
      • 16.6 mm
      • 17.7 mm
      • 24.3 mm
      • 28.9 mm
      • 30.2 mm
      • 40.1 mm
      • 52.5 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 34.5 mm
      • 10.0 mm
      • 28.5 mm
      • 21.2 mm
      • 13.0 mm
      • 15.8 mm
      • 18.5 mm
      • 42.5 mm
      • 54.5 mm
      • 21.1 mm
      • 67.2 mm
      • 106.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 12.8 mm
      • 15.7 mm
      • 28.4 mm
      • 34.7 mm
      • 42.2 mm
      • 42.3 mm
      • 53.8 mm
      • 54.2 mm
      • 79.2 mm
      • 79.6 mm
      • 146.5 mm
      • 12.9 mm
      • 16.0 mm
      • 32.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 63.0 mm
    • 公称寸法
      • 10 "
      • 16 "
      • 13 "
      • 18 "
      • 21 "
      • 28 "
      • 34 "
      • 42 "
      • 54 "
      • 17 "
      • 23 "
      • 29 "
      • 36 "
      • 48 "
      • 70 "
      • 95 "
      • 12 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 125 "
      • 56 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 26 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • 素材本体
      • ポリアミド
    • 滑らかな電線管外面
      • いいえ
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
      • グレー
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐油性
      • 難燃性
      • 耐薬品性
      • 耐衝撃性
      • 耐UV性
      • 耐逆曲げ性
      • 耐酸性
      • カドミウムフリー
      • 連続屈曲用
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • VDE認証
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • DNV認証
      • cURレコグナイズド

結果

(7)