Japan
 
 
Japan
 
 

再封可能な保護用導管

その後の取り付けについて

当社の再密封可能な保護導管は、設置後にケーブルの保護が必要な場所で使用できます。ポリアミド(PA)およびポリプロピレン(PP)製の分離可能な保護導管を提供しています。LAPPの製品ラインアップには、ハロゲンフリーかつ紫外線耐性のある再封可能な保護コンジットが含まれます。ねじり用途には、縦方向に正弦波状のスリットが入った当社の保護用コンジットを使用できます。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
並列波形保護コンジットシステム
  • 平行波形溝付き保護管
  • 平行波型保護管
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 工作機械
  • 組立機械
  • 自動車
  • 鉄道車両
  • エネルギー
  • 太陽光発電
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 耐薬品性
  • ハロゲンフリー
  • カドミウムフリー
  • 耐衝撃性
  • 連続屈曲用
  • 耐酸性
  • 鉄道車両用防火試験済み
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 平行波形溝付き保護管
      • 平行波型保護管
    • 産業セグメント
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • 工作機械
      • 組立機械
      • 自動車
      • 鉄道車両
      • エネルギー
      • 太陽光発電
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • いいえ
    • 内径
      • 6.3 mm
      • 8.4 mm
      • 11.0 mm
      • 16.0 mm
      • 27.3 mm
      • 8.8 mm
      • 13.2 mm
      • 19.2 mm
      • 20.2 mm
      • 23.9 mm
      • 32.5 mm
      • 87.5 mm
      • 6.7 mm
      • 9.9 mm
      • 12.2 mm
      • 12.5 mm
      • 16.6 mm
      • 21.3 mm
      • 23.4 mm
      • 31.0 mm
      • 42.7 mm
      • 43.1 mm
      • 67.5 mm
      • 12.7 mm
      • 14.2 mm
      • 23.2 mm
      • 67.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 10.0 mm
      • 16.1 mm
      • 21.5 mm
      • 35.5 mm
      • 13.5 mm
      • 18.7 mm
      • 25.7 mm
      • 31.3 mm
      • 79.8 mm
      • 102.5 mm
      • 11.4 mm
      • 13.0 mm
      • 13.4 mm
      • 15.7 mm
      • 18.5 mm
      • 25.3 mm
      • 25.4 mm
      • 30.8 mm
      • 41.4 mm
      • 43.2 mm
      • 54.0 mm
      • 54.2 mm
      • 15.8 mm
      • 18.4 mm
      • 21.0 mm
      • 21.2 mm
      • 23.9 mm
      • 28.3 mm
      • 41.9 mm
    • 公称寸法
      • 10 "
      • 14 "
      • 23 "
      • 20 "
      • 37 "
      • 11 "
      • 16 "
      • 29 "
      • 45 "
      • 100 "
      • 70 "
      • 12 "
      • 17 "
      • 22 "
      • 6 "
      • 7 "
      • 7.5 "
      • 8.5 "
      • 13 "
      • 19 "
    • 滑らかな電線管外面
      • いいえ
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 難燃性
      • 耐薬品性
      • ハロゲンフリー
      • カドミウムフリー
      • 耐衝撃性
      • 連続屈曲用
      • 耐酸性
  • 認証と規格
    • 認証
      • 鉄道車両用防火試験済み

結果

(6)