Japan
 
 
Japan
 
 

編組スリーブ

素早く簡単にケーブルを束ねる

LAPPの編組スリーブはケーブルを摩耗から守ります。編組コンジットに加え、迅速かつ容易なケーブル結束のための自己巻き付け式および収縮式編組スリーブも提供しています。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
プラスチック保護コンジットシステム
  • シンプルな保護コンジット
  • 鉄道車両
  • ハロゲンフリー
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 耐UV性
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • シンプルな保護コンジット
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
  • 製品デザイン
    • 内径
      • 10.0 mm
      • 16.0 mm
      • 4.0 mm
      • 8.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 26.0 mm
      • 32.0 mm
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 36.0 mm
      • 44.0 mm
    • 全長
      • 50000.0 mm
      • 2500.0 mm
      • 250.0 mm
      • 5000.0 mm
      • 10.0 mm
      • 15.0 mm
      • 4000.0 mm
      • 5.0 mm
      • 20.0 mm
      • 400.0 mm
      • 500.0 mm
      • 750.0 mm
    • 公称寸法
      • 19 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 30 "
      • 10 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 40 "
      • 6 "
      • 25 "
      • 50 "
      • 70 "
    • 最小ケーブル外径用
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
    • 最大ケーブル外径用
      • 12.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 50.0 mm
      • 70.0 mm
    • 素材本体
      • ポリエチレン
      • ポリアミド
      • オレンジ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐油性
      • 難燃性
      • 耐UV性

結果

(3)