- 迅速なケーブル結束
- ケーブルをまとめます。
- ダストからの保護
- 摩耗に対する保護
SILVYN®プラスチック保護コンジットシステムは、産業環境においてシンプルで柔軟な保護ソリューションを提供します。LAPPは、シンプルなケーブル保護用のプラスチック製保護管、プラスチック製スパイラル付き柔軟なプラスチック保護管、およびスプリングスチールスパイラルと編組スリーブを備えた高柔軟性プラスチック保護管を提供しています。保護コンジットシステムは、適切なコンジットグランドを使用して、簡単、安全、迅速に組み立てることができます。
- コンジットグランド
- プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
- シンプルな保護コンジット
- 鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
- アングルコンジットグランド
- エンドスリーブ
- 固定クランプ
- 農業機械
- プロセス産業
- 食品・飲料
- ヘルスケア&製薬
- 梱包
- 鉄道車両
- M 20
- M 16
- M 32
- M 25
- M 40
- PG 29
- M 50
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 9
- M 63
- PG 36
- M 12
- PG 48
- M 10
- PG 42
- PG 7
- NPT 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- NPT 2"
- NPT 3/4"
- メートル
- PG
- かくふかくさんじょうやく
- 耐油性
- ハロゲンフリー
- 難燃性
- 耐UV性
- 耐薬品性
- ストレインリリーフ
- 耐衝撃性
- 耐酸性
- 耐逆曲げ性
- 連続屈曲用
- 振動保護
- CEマーキング
- ULレコグナイズド
- VDE認証
- ECOLAB
- CSA認証
- ULリステッド
プラスチック製の保護コンジットを使用することは許されますか?
LAPPはケーブル保護の世界では新参者ではありません。それどころか、当社は1974年からこの分野で活躍してきました!
プラスチック製保護コンジットをお探しですか?それならば、ここにいて正解です。一般的な条件を満たす形状安定の保護コンジットシステムを組み立てるために、どの材料を使用すべきかまだわからない場合でも、プラスチック製保護コンジットとそれに適合するコンジットグランド(多くの場合、これもプラスチック製)の利点について、こちらをご覧ください。
SILVYN®プラスチック保護コンジットシステムの製品セグメントには、自巻き編組スリーブから形状安定性の高いスパイラル保護コンジット、そしてケーブルを束ね、導き、外部からの影響から保護するあらゆる種類のケーブルチェーン用途向けの柔軟性の高い保護コンジットまで、あらゆるものが揃っています。
ケーブルの保護とガイドシステムに関する基本的な情報は役に立ちますか?
柔軟なプラスチック製保護ケーブル導管でケーブルや電線を保護
プラスチックの分野では、全く異なる特性を持ち、それゆえに異なる用途に適した、以下のような4つの製品グループから選ぶことができます。
- 化学的、機械的、熱的影響に対するケーブル保護
- 屋外ケーブル保護
- 移動用途のケーブル保護
- ケーブルの保護(機械的ストレス、摩耗、化学薬品、紫外線、ほこり、湿気など、素材による)
- ケーブル結束、ケーブルガイド
- 耐圧
- 曲げられる
- 柔軟性
- 特別な抵抗が必要な場合もある
- ケーブルチェーンやその他の移動用途に使用できる高い柔軟性
- 圧縮可能で柔軟
- 機械的ストレスから保護
- 液密
- 余分な抵抗
プラスチックコルゲートホースに最適なコンジットグランド
保護ケーブルシステムを機能させる、つまり保護し、密閉するためには、保護コンジットが対応するポイントに確実に接続できるように、コンジットグランドも必要なことがよくあります。
幅広い特性を持つ導管グランドは、波形または平滑なプラスチック導管に適しています。
まず、次のものを選択します
- 材質:プラスチック(ポリアミドやポリプロピレンなど)または金属(真鍮など)
- 接続ネジ:メートルまたはPG
- 接続:ストレートまたはアングル
- 保護ケーブルシステムで達成すべきIP保護等級:IP 54からIP 68
また、以下のような特定の機能が必要かどうかも決定します
- ストレインリリーフの強化
- UV耐性
- 移動アプリケーションの振動保護
- ねじり荷重がかかる用途向けの回転インサート