Japan
 
 
Japan
 
 

プラスチック製スパイラル付き保護管用コンジットグランド

プラスチック製スパイラルでプラスチック製保護コンジットをしっかり固定

SILVYN®コンジットグランドは、プラスチックスパイラル付きプラスチック保護ケーブルコンジット用で、メートルサイズとPGサイズがあります。当社のコンジットグランドは、高い引張強度と機械的保護を保証します。90°および45°の角度付きコンジットグランドもご用意しており、迅速かつ最適な組立を実現します。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
  • コンジットグランド
  • アングルコンジットグランド
  • M 20
  • M 32
  • M 16
  • M 25
  • PG 13,5
  • PG 29
  • M 40
  • PG 11
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 36
  • M 50
  • M 63
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 9
  • メートル
  • PG
  • ストレインリリーフ
  • ハロゲンフリー
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • 耐UV性
  • 耐衝撃性
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • コンジットグランド
      • アングルコンジットグランド
  • 製品デザイン
    • コンジットグランド設計
      • ストレート
      • 90°の角度
      • 45°の角度
    • スパナサイズ1
      • 25.0 mm
      • 60.0 mm
      • 23.0 mm
      • 27.0 mm
      • 30.0 mm
      • 37.0 mm
      • 41.0 mm
      • 45.0 mm
      • 73.0 mm
      • 33.0 mm
      • 40.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
    • 素材本体
      • ポリアミド
      • グレー
    • ネジサイズ
      • M 20
      • M 32
      • M 16
      • M 25
      • PG 13,5
      • PG 29
      • M 40
      • PG 11
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 36
      • M 50
      • M 63
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 9
    • ネジタイプ
      • メートル
      • PG
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68 - 2 bar
    • 製品の特徴
      • ストレインリリーフ
      • ハロゲンフリー
      • 耐油性
      • 耐薬品性
      • 耐UV性
      • 耐衝撃性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド

結果

(5)