Japan
 
 
Japan
 
 

スプリングスチールスパイラル付きプラスチック製保護管用コンジットグランド

スプリングスチールスパイラルによるプラスチック製保護コンジットへの確実な取り付け

スプリングスチールスパイラル付きプラスチック保護管用SILVYN®コンジットグランドは、メートルサイズとPGサイズで提供されています。当社の製品ラインアップには、真鍮製およびプラスチック製のコンジットグランドが含まれます。当社では、一体型ストレインリリーフ付きコンジットグランド、内側スリーブ付きコンジットグランド、または回転接続ネジ付きコンジットグランドを提供しています 当社のコンジットグランドは、ケーブルとコンジットのシールとストレインリリーフを同時に必要とする用途において、追加のケーブルグランドと使用できます。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
  • コンジットグランド
  • エンドスリーブ
  • ヘルスケア&製薬
  • 農業機械
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 40
  • M 50
  • M 32
  • M 63
  • M 12
  • PG 11
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 9
  • M 10
  • PG 13,5
  • PG 7
  • メートル
  • PG
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • 耐薬品性
  • ハロゲンフリー
  • 振動保護
  • 耐酸性
  • 耐衝撃性
  • ストレインリリーフ
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • VDE認証
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • コンジットグランド
      • エンドスリーブ
    • 産業セグメント
      • ヘルスケア&製薬
      • 農業機械
  • 製品デザイン
    • コンジットグランド設計
      • ストレート
    • 公称寸法
      • 56 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 45 "
      • 14 "
      • 36 "
      • 10 "
      • 19 "
    • スパナサイズ1
      • 23.0 mm
      • 27.0 mm
      • 34.0 mm
      • 52.0 mm
      • 63.0 mm
      • 19.0 mm
      • 43.0 mm
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 70.0 mm
      • 67.0 mm
      • 16.0 mm
      • 25.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
      • はい
    • 素材本体
      • 真鍮
      • ポリプロピレン
      • グレー
    • ネジサイズ
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 40
      • M 50
      • M 32
      • M 63
      • M 12
      • PG 11
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 9
      • M 10
      • PG 13,5
      • PG 7
    • ネジタイプ
      • メートル
      • PG
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 54
      • IP 40
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 難燃性
      • 耐UV性
      • 耐薬品性
      • ハロゲンフリー
      • 振動保護
      • 耐酸性
      • 耐衝撃性
      • ストレインリリーフ
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • VDE認証

結果

(12)