Japan
 
 
Japan
 
 

簡易プラスチック製保護コンジット用電線管グランド

プラスチック製保護導管の確実な取り付け

SILVYN®コンジットグランドを使えば、簡易プラスチック製保護コンジットもすぐに取り付けられます。LAPPの製品ポートフォリオには、プラスチック製と真鍮製のコンジットグランドがあります。簡易プラスチック製保護コンジット向けコンジットグランドは、メートル法サイズとPGサイズで提供されています。当社の真鍮製コンジットグランドは、高い引張強度を持つケーブルシールとして使用できます。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
プラスチック保護コンジットシステム
  • コンジットグランド
  • 梱包
  • M 20
  • M 16
  • PG 11
  • PG 29
  • PG 9
  • M 32
  • M 12
  • M 25
  • M 40
  • M 50
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • NPT 1/2"
  • PG 36
  • M 10
  • M 63
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG
  • かくふかくさんじょうやく
  • 耐油性
  • ハロゲンフリー
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • ストレインリリーフ
  • 耐衝撃性
  • 耐薬品性
  • 耐酸性
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • CSA認証
  • ULリステッド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • コンジットグランド
    • 産業セグメント
      • 梱包
  • 製品デザイン
    • コンジットグランド設計
      • ストレート
      • 丸型
    • 公称寸法
      • 14 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 10 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 28 "
      • 38 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 19 "
      • 44 "
      • 51 "
    • スパナサイズ1
      • 22.0 mm
      • 40.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.0 mm
      • 16.0 mm
      • 30.0 mm
      • 57.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 26.0 mm
      • 42.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
    • 適合コンジット外径
      • 12.3 mm
      • 10.3 mm
      • 14 mm
      • 14.3 mm
      • 16 mm
      • 18 mm
      • 18.3 mm
      • 23 mm
      • 30.3 mm
      • 38.3 mm
      • 45.3 mm
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 16.3 mm
      • 19.4 mm
      • 20 mm
      • 22 mm
      • 22.2 mm
      • 22.3 mm
      • 23.4 mm
      • 24.3 mm
      • 27 mm
      • 28 mm
      • 29.5 mm
      • 30 mm
      • 32 mm
      • 33.3 mm
      • 36 mm
      • 36.3 mm
      • 38 mm
      • 44 mm
      • 46 mm
      • 50 mm
      • 51 mm
      • 66.6 mm
      • 9.3 mm
    • 素材本体
      • ポリプロピレン
      • シルバーグレー
    • ネジサイズ
      • M 20
      • M 16
      • PG 11
      • PG 29
      • PG 9
      • M 32
      • M 12
      • M 25
      • M 40
      • M 50
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • NPT 1/2"
      • PG 36
      • M 10
      • M 63
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
    • ネジタイプ
      • PG
      • かくふかくさんじょうやく
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 54
      • IP 68
      • IP 67
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • ハロゲンフリー
      • 難燃性
      • 耐UV性
      • ストレインリリーフ
      • 耐衝撃性
      • 耐薬品性
      • 耐酸性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • CSA認証
      • ULリステッド

結果

(7)