Japan
 
 
Japan
 
 

プラスチック製保護管プラスチック製スパイラル付き

さまざまなバリエーション

プラスチックスパイラル付きSILVYN®プラスチック保護ケーブルコンジットは、硬質PVCスパイラル内蔵の軟質PVCシースで構成されています。内壁は滑らかで、ケーブルや単線を通しやすくなっています。その柔軟性と耐圧性により、保護ケーブル管は機械工学、プラント工学、車両工学で使用することができます。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
プラスチック保護コンジットシステム
  • プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
  • 耐油性
  • 耐UV性
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • ECOLAB
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • いいえ
    • 内径
      • 16.0 mm
      • 12.0 mm
      • 10.0 mm
      • 40.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 35.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 35.4 mm
      • 50.0 mm
      • 51.3 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 14.5 mm
      • 16.5 mm
      • 21.0 mm
      • 27.5 mm
      • 30.5 mm
      • 33.5 mm
      • 41.0 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 17.8 mm
      • 33.1 mm
      • 41.8 mm
      • 46.4 mm
      • 47.9 mm
      • 57.0 mm
      • 14.2 mm
      • 59.7 mm
    • 公称寸法
      • 20 "
      • 25 "
      • 16 "
      • 12 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 30 "
      • 63 "
    • 滑らかな電線管外面
      • いいえ
      • はい
    • 滑らかな電線管内面
      • はい
      • シルバーグレー
      • オレンジ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 耐UV性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • ECOLAB

結果

(9)