Japan
 
 
Japan
 
 

スプリングスチールスパイラル付きプラスチック保護ケーブルコンジット

柔軟性の高い保護ケーブルコンジット

SILVYN®スプリングスチールスパイラル付きプラスチック製保護管は、機械・プラント建設、ドラッグチェーンケーブル、ロボットなど、さまざまな用途に適した柔軟性の高い保護管です。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
プラスチック保護コンジットシステム
  • 鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
  • プロセス産業
  • 農業機械
  • 食品・飲料
  • 耐油性
  • 耐逆曲げ性
  • 連続屈曲用
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • ハロゲンフリー
  • 耐薬品性
  • 耐酸性
  • CEマーキング
  • VDE認証
  • ULレコグナイズド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
    • 産業セグメント
      • プロセス産業
      • 農業機械
      • 食品・飲料
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • いいえ
    • 内径
      • 15.0 mm
      • 48.0 mm
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 9.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 20.0 mm
      • 28.0 mm
      • 37.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 10.0 mm
    • 公称寸法
      • 14 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 10 "
    • ジャケット素材
      • ポリウレタン
    • 滑らかな電線管外面
      • いいえ
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
      • グレー
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 耐逆曲げ性
      • 連続屈曲用
      • 難燃性
      • 耐UV性
      • ハロゲンフリー
      • 耐薬品性
      • 耐酸性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • VDE認証
      • ULレコグナイズド

結果

(3)