Japan
 
 
Japan
 
 

簡易プラスチック製保護コンジット

シンプルで柔軟な保護

当社の簡易プラスチック製保護コンジットは、ケーブルを束ねて埃や湿気から保護します。機械的応力が生じる用途向けに、適切なプラスチック製保護管も提供しています。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
プラスチック保護コンジットシステム
  • シンプルな保護コンジット
  • プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • 耐酸性
  • 耐逆曲げ性
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • 耐衝撃性
  • CEマーキング
  • CSA認証
  • ULリステッド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • シンプルな保護コンジット
      • プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • いいえ
      • はい
    • 内径
      • 14.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 38.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.6 mm
      • 13.0 mm
      • 16.1 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 23.0 mm
      • 26.5 mm
      • 31.5 mm
      • 32.0 mm
      • 40.4 mm
      • 45.0 mm
      • 52.4 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 44.0 mm
      • 9.0 mm
      • 12.0 mm
      • 19.4 mm
      • 22.0 mm
      • 23.4 mm
      • 28.0 mm
      • 29.5 mm
      • 36.3 mm
      • 38.0 mm
      • 46.0 mm
      • 51.0 mm
      • 52.4 mm
      • 66.6 mm
    • 公称寸法
      • 14 "
      • 16 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 44 "
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 51 "
    • ジャケット素材
      • シースなし
      • プラスチック
    • 素材本体
      • ポリ塩化ビニル
    • 滑らかな電線管外面
      • はい
    • 滑らかな電線管内面
      • はい
      • シルバーグレー
      • オレンジ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 耐薬品性
      • 耐酸性
      • 耐逆曲げ性
      • 難燃性
      • 耐UV性
      • 耐衝撃性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • CSA認証
      • ULリステッド

結果

(4)