Japan
 
 
Japan
 
 

特殊用途向け保護コンジットシステム

厳しい環境における特別なソリューション

SILVYN®特殊用途保護コンジットシステムは、過酷な環境下において特別なソリューションを提供します。LAPPの製品ラインアップには、耐熱保護用、食品産業向け、および電動モビリティ向けE-KITとしての保護コンジットシステムが含まれます。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
  • アングルコンジットグランド
  • コンジットグランド
  • シンプルな保護コンジット
  • シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
  • プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
  • キット
  • 粘着テープ
  • 鉄道車両
  • プロセス産業
  • ヘルスケア&製薬
  • 梱包
  • 耐油性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐薬品性
  • 耐衝撃性
  • 耐逆曲げ性
  • 耐塩水性
  • 耐酸性
  • 耐食性
  • CEマーキング
  • ECOLAB
  • FDA認証
  • NSF認証
  • 鉄道車両用防火試験済み
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • アングルコンジットグランド
      • コンジットグランド
      • シンプルな保護コンジット
      • シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
      • プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
      • キット
      • 粘着テープ
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • プロセス産業
      • ヘルスケア&製薬
      • 梱包
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • いいえ
      • はい
    • 内径
      • 16.0 mm
      • 12.6 mm
      • 40.3 mm
      • 51.6 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 35.1 mm
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.7 mm
      • 13.0 mm
      • 14.5 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.0 mm
      • 24.6 mm
      • 25.0 mm
      • 26.8 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 35.0 mm
      • 35.4 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 49.0 mm
      • 51.0 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 83.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 102.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 33.1 mm
      • 41.8 mm
      • 47.8 mm
      • 59.9 mm
      • 31.0 mm
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 47.5 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 70.0 mm
      • 73.7 mm
      • 76.0 mm
      • 82.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 101.0 mm
      • 108.0 mm
    • 公称寸法
      • 1/2 "
      • 1 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 16 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 1/4 "
      • 10 "
      • 102 "
      • 13 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 22 "
      • 29 "
      • 35 "
      • 38 "
      • 40 "
      • 41 "
      • 44 "
      • 50 "
      • 51 "
      • 57 "
      • 6 "
      • 63 "
      • 64 "
      • 70 "
      • 76 "
      • 83 "
      • 89 "
      • 95 "
    • ジャケット素材
      • ポリ塩化ビニル
    • 素材本体
      • 真鍮
      • シリコン
      • スチール
      • ステンレス
    • 滑らかな電線管外面
      • はい
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
      • はい
      • オレンジ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 難燃性
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐薬品性
      • 耐衝撃性
      • 耐逆曲げ性
      • 耐塩水性
      • 耐酸性
      • 耐食性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ECOLAB
      • FDA認証
      • NSF認証
      • 鉄道車両用防火試験済み

結果

(12)