Japan
 
 
Japan
 
 

ケーブルの耐熱保護

猛暑に対する優れた保護性能

当社のSILVYN® HIPROJACKET製品群により、ケーブルを極度の熱から優れた保護で守ることができます。耐火保護管は、最高+1640°Cの炎や溶融金属から保護するのに最適です。当社のSILVYN® HIPROJACKET真鍮製コンジットグランドは、メートルサイズとPGサイズ、ならびにストレートタイプとアングルタイプでご利用いただけます。当社では、このような要件に適合するシリコーンテープとねじ込み式キットを提供しています。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
特殊用途向け保護コンジットシステム
  • アングルコンジットグランド
  • シンプルな保護コンジット
  • コンジットグランド
  • 粘着テープ
  • 鉄道車両
  • プロセス産業
  • ヘルスケア&製薬
  • 梱包
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 難燃性
  • CEマーキング
  • 鉄道車両用防火試験済み
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • アングルコンジットグランド
      • シンプルな保護コンジット
      • コンジットグランド
      • 粘着テープ
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • プロセス産業
      • ヘルスケア&製薬
      • 梱包
  • 製品デザイン
    • 曲げ保護
      • いいえ
    • 内径
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 51.0 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 83.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 102.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 31.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 63.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 82.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 101.0 mm
      • 108.0 mm
    • 公称寸法
      • 10 "
      • 102 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 22 "
      • 25 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 35 "
      • 38 "
      • 41 "
      • 44 "
      • 51 "
      • 57 "
      • 6 "
      • 64 "
      • 70 "
      • 76 "
      • 83 "
      • 89 "
      • 95 "
    • 素材本体
      • 真鍮
      • シリコン
    • 滑らかな電線管外面
      • はい
    • 滑らかな電線管内面
      • いいえ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 難燃性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • 鉄道車両用防火試験済み

結果

(8)