Japan
 
 
Japan
 
 

衛生設計(食品・飲料技術)

特に食品業界向け

SILVYN®保護管は、滑らかな表面構造と認証を取得しているため、食品産業で使用できます。当社の衛生的なコンジットグランドは、衛生設計ガイドラインに従って開発され、抵抗力があり、エッジがなく、堅牢で信頼性が高いため、衛生上重要なエリアに最適です。

 

ケーブル保護およびガイドシステム
特殊用途向け保護コンジットシステム
  • シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
  • コンジットグランド
  • プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • 耐衝撃性
  • 耐逆曲げ性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐塩水性
  • 耐酸性
  • 耐食性
  • CEマーキング
  • ECOLAB
  • FDA認証
  • NSF認証
 

 

(3)