Japan
 
 
Japan
 
 

保護用導管用工具及びアクセサリ

保護導管の使用および作業用工具

SILVYN®工具およびアクセサリは、SILVYN®保護管の使用を補完します。

カテゴリ

ケーブル保護およびガイドシステム
  • 取付金具
  • カラー
  • 電線管鋏
  • バイス
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 16
  • M 40
  • M 50
  • M 12
  • M 63
  • M 75
  • 耐油性
  • 耐UV性
  • ハロゲンフリー
  • 難燃性
  • ストレインリリーフ
  • CEマーキング
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 取付金具
      • カラー
      • 電線管鋏
      • バイス
  • 製品デザイン
    • 素材本体
      • スチール
      • 真鍮
      • ポリプロピレン
    • 直径用(最大)
      • 34.0 mm
      • 67.0 mm
    • 公称寸法
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • レンチ幅
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 16.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
      • 84.0 mm
    • ボアホール直径
      • 6.4 mm
      • 5.3 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • 最小圧着範囲
      • 3.0 mm
      • 4.5 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
    • 最大圧着範囲
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
    • ネジサイズ
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 16
      • M 40
      • M 50
      • M 12
      • M 63
      • M 75
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 耐UV性
      • ハロゲンフリー
      • 難燃性
      • ストレインリリーフ
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング

結果

(7)