LAPPケーブルは様々な基本的な作業を行うことができ、何千ものアプリケーションに適しています。また、電源供給用の最適な動力ケーブル、極めて信頼性の高い信号伝送用のコントロールケーブル、絶対に中断されないデータ伝送用のデータケーブルも見つけることができます。ÖLFLEX®、UNITRONIC®、ETHERLINE®、HITRONIC®の多彩な製品ブランドをお楽しみください。
LAPPの歴史は1957年、異なる色に色分けされたコアを持つ最初のケーブルの発明から始まります。LAPPは当初、ケーブルと電線のメーカーに過ぎませんでした。
ケーブルとワイヤに関する最も重要な質問に対する答えを今ここで見つけます。
- ケーブルとは?
- 電気ケーブルと動力ケーブルの違いは何ですか?
- どのような種類のケーブルがあり、どこで使われていますか?
動力 コントロールケーブル
ケーブルとは?
ケーブルは絶縁体で被覆された導電体です。ケーブル製造中、複数の絶縁導体は通常撚り合わされ、さらに保護層(インナーシース、電気的遮蔽、アウターシースなど)が施されます。
ケーブルは何でできているのか?
ケーブルの設計は次のように単純化できます。
コアとは、コア絶縁によって絶縁された導電体のことです。
- 導体:主に銅で、稀にアルミニウムやニッケルもあります
- コア絶縁: 各種プラスチック(PVC、PUR、PE、TPE、PTFE;FPE、ゴムなど)を絶縁材料として使用。
考えられる保護層:
- インナーシース:シース素材には様々なプラスチックが使用されています。
- 電気シールド: 編組シールドとホイルシールド
- アウターシース:様々なプラスチックがシース材として使用されています。
注: この時点では光ファイバーケーブル(LWL)を除きます。光ファイバーケーブルはデータケーブルの一種ですが、上に示したものとは根本的に構造が異なります。さらに、データはエネルギーを使って電気的に転送されるのではなく、光の助けを借りて光学的に転送されます。光ファイバーケーブルに興味があり、銅線に代わるこの伝送メディアについて知りたいとお考えですか?
電気ケーブルと動力ケーブル:コンセプトの違い
民間の一般人は通常、動力ケーブルやLANケーブルを指します。一方、電気会社は家庭内の接続箱からカウンターキャビネットまで電気ケーブルを敷設し、電気通信会社は電話の動力ケーブルやガラスファイバーケーブルを扱います。しかし、グリッドの延長というと、架空送電ケーブルや電気アースケーブルのことを耳にします。
しかし、電気ケーブルと動力ケーブルの違いは何でしょうか?違いがあり、もしそうであれば、我々は現在この2つの呼称を正しく使っているのでしょうか?
専門家の世界では、動力ケーブルが電流や電気信号を伝えることが何よりもまず重要です。
電気ケーブルは、ケーブルのサブタイプと呼ぶことができます。これらは一般に、地下(直接埋設用ケーブル、電話ケーブル)や海底(海底ケーブル)に隠されて固定されています。外被の下に機械的保護が追加され、環境影響に強いという特徴があります。また、ほとんどの電気ケーブルは、動力ケーブルよりもはるかに直径が大きく、重量が重いという特徴があります。
一方、動力ケーブルは地上に敷設されますが、ケーブルダクトやシャフト、機械の中に隠されていることが多いです。また、フレキシブルな撚り線導体で作られているため、時々屈曲させるのにも適しています。しかし、動力ケーブルは固定設備、例えば石膏の下や電力マストの間の架空線として設置することもできます。しかし、このような場合、石膏や外気がその役割を果たすため、追加の機械的保護は不要です。
結論として、動力ケーブルと電気ケーブルは実際には同義ではありませんが、日常会話では同義語として使われています。
データ技術では特に、動力ケーブルのことを電気ケーブルと呼ぶことが多いです。
異なるケーブルタイプ、異なるタスク
しかし、電気ケーブルや動力ケーブルにはどのような役割があるのでしょうか?
ケーブルを使用
- 機械、装置、部品に電力を供給する
- 信号を送信する
- データを送信する
ケーブルが担う機能は、ケーブルの種類によって大きく異なります。ハイブリッドケーブルとして知られるいくつかのタイプのケーブルは、主にデータを送信し、さらに受信機に電力を供給する、あるいは主にデバイスに電力を供給し、さらに信号を送信するなど、複数のタスクを組み合わせることができます。
正しいケーブルの選択
ケーブルや電線は、関連する使用条件(電圧、電流、感電防止、ケーブルや電線の束ね方など)や外部からの影響(周囲温度、水や腐食性物質の存在、機械的ストレス、設置時のストレス、火災の危険性など)に適したものを選択する必要があります。
LAPPは、ほとんどすべての用途に無数のケーブルと電線を提供しています。
1.まず、必要なケーブルのタイプを決めます: パワーケーブル、コントロールケーブル、データケーブル。
2.どの地域でケーブルを使用したいですか?
他国への輸出には特別な認証が必要ですか?
3.ケーブルはどのような影響を受けますか?
- 電磁干渉(EMI):シールドケーブル
- 化学薬品:ロバスト絶縁体ケーブル
- 極端な高温または低温:HEAT素材を使用したケーブル
- 機械的ストレス:PUR ケーブル絶縁体ケーブル
- 屋外耐UVケーブル
4.特殊な用途でケーブルを使用しますか?
- 鉄道輸送:鉄道ケーブル
- 商用車:トラックケーブル
- ロボット:ロボットケーブル
- 太陽光発電:ソーラーケーブル
- クレーン:クレーンケーブル
5.ケーブルは固定されるのか、それとも移動されるのか?
ドラッグチェーンケーブルに使用するケーブルは、FDまたはCHAINをお選びください。
代表的なアウターシース素材
ケーブルシースは、機械的ストレス、混合化学物質、温度の影響からケーブル内部を保護します。ケーブルを損傷から守るために使用できる素材には、さまざまなものがあります。
LAPPケーブルのシースには、以下の材料がよく使用されます。しかし、原則的には、例えば耐熱性を高めるために難燃剤やその他の添加剤を加える必要があります。これらの混合シース材料は複合物として知られています。
一般的な材料
記載されている材料の追加情報および特性の説明については、技術表T15をご覧ください。