Japan
 
 
Japan
 
 

接続ケーブルとコントロールケーブル

電力供給と信号伝送の幅広い用途で

当社の動力・コントロールケーブルは ÖLFLEX® 製品ブランドに分類され、常に耐油性と柔軟性に優れています。一方、コントロールケーブルは、機器や機械を制御するための信号を伝送する。この製品セグメントにおいて、LAPP はあらゆる用途に対応できる様々なケーブルを提供しています。シンプルで汎用性の高い単線ケーブルから、ロボットやケーブルキャリア、さらには太陽光発電や風力発電など、特定の用途に適した多心ケーブルまで、幅広い製品群をご覧ください。

  • 電源および制御ケーブル
  • 単線
  • 鉄道ケーブル
  • 単線ケーブル
  • サーボケーブル
  • スパイラルケーブル
  • ロボットケーブル
  • モーター接続ケーブル
  • コンベア機器ケーブル
  • 補償ケーブル
  • 延長ケーブル
  • エンコーダケーブル
  • ソーラーケーブル
  • DC電源ケーブル
  • 車両ケーブル
  • フラットケーブル
  • 電源ケーブル
  • 熱電対ケーブル
  • リフトケーブル
  • 工作機械
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • プロセス産業
  • 建設機械
  • リフト&エレベーター
  • 食品・飲料
  • 鉄道車両
  • 自動車
  • 船舶
  • 組立機械
  • エネルギー
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • ロボット工学
  • 農業機械
  • 梱包
  • ヘルスケア&製薬
  • 太陽光発電
  • 1
  • 4
  • 3
  • 5
  • 2
  • 7
  • 12
  • 18
  • 25
  • 34
  • 8
  • 41
  • 9
  • 24
  • 10
  • 6
  • 19
  • 16
  • 14
  • 37
  • 50
  • 30
  • 36
  • 20
  • 32
  • 40
  • 13
  • 15
  • 21
  • 65
  • 26
  • 61
  • 80
  • 100
  • 11
  • 23
  • 17
  • 35
  • 42
  • 48
  • 51
  • 52
  • 56
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 0.25 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • 0.34 mm²
  • 0.14 mm²
  • 300.0 mm²
  • 0.22 mm²
  • 0.8 mm²
  • 21.0 mm²
  • 0.18 mm²
  • 33.7 mm²
  • 400.0 mm²
  • 0.09 mm²
  • 0.35 mm²
  • 33.0 mm²
  • 500.0 mm²
  • 難燃性
  • PWISフリー
  • 耐油性
  • 耐UV性
  • 耐薬品性
  • ハロゲンフリー
  • 耐オゾン性
  • 耐候性
  • 加水分解抵抗性
  • 連続屈曲用
  • ねじり荷重の場合
  • 低粘着シース表面
  • 耐水性
  • 低キャパシタンス
  • 耐酸性
  • 耐アルカリ性
  • 耐燃料性
  • 水に永久に浸漬可能
  • 耐塩水性
  • 機械的耐性
  • ワインダブル
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • ◁HAR▷認証
  • VDE認証
  • ECOLAB
  • CSA認証
  • ULリステッド
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • DNV認証
  • ロイド レジスター認証
  • cULリステッド
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
  • TÜV認証
  • ADR承認
フィルター
  • 一般情報
    • 単線包装タイプ
      • リング
      • 大型段ボール箱
      • スプール
      • 長さによる
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 電源および制御ケーブル
      • 単線
      • 鉄道ケーブル
      • 単線ケーブル
      • サーボケーブル
      • スパイラルケーブル
      • ロボットケーブル
      • モーター接続ケーブル
      • コンベア機器ケーブル
      • 補償ケーブル
      • 延長ケーブル
      • エンコーダケーブル
      • ソーラーケーブル
      • DC電源ケーブル
      • 車両ケーブル
      • フラットケーブル
      • 電源ケーブル
      • 熱電対ケーブル
      • リフトケーブル
    • 産業セグメント
      • 工作機械
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • プロセス産業
      • 建設機械
      • リフト&エレベーター
      • 食品・飲料
      • 鉄道車両
      • 自動車
      • 船舶
      • 組立機械
      • エネルギー
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • ロボット工学
      • 農業機械
      • 梱包
      • ヘルスケア&製薬
      • 太陽光発電
  • 電気パラメーター
    • 公称電圧
      • U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms / DC 準拠: IEC
      • U0/U: 1.8/3 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 0,75/1,5 kV DC 準拠: IEC
      • U0: 250 V AC rms 準拠: DNV
      • 30 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • U0/U: 1 /1 kV AC rms 準拠: IEC
      • 48 V AC rms 準拠: IEC
      • 60 V DC 準拠: IEC
      • U0/U: 3.6/6 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 230/400 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 300/300 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 1,5/1,5 kV DC 準拠: IEC
      • U0/U: 100/100 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 1.8/3 kV AC rms 準拠: (メーカー仕様)
      • 10 kV AC rms 準拠: IEC
    • 試験電圧
      • 4 kV
      • 2.5 kV
      • 2 kV
      • 3 kV
      • 3.5 kV
      • 6.5 kV
      • 3.4 kV
      • 1.5 kV
      • 11 kV
      • 5 kV
      • 6 kV
      • 1 kV
      • 0.5 kV
      • 0.8 kV
      • 20 kV
    • 定格電圧
      • 1000 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 600 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 1000 V AC rms 準拠: cRU AWM
      • 600 V AC rms 準拠: UL MTW
      • 600 V AC rms 準拠: CSA TEW
      • 600 V AC rms 準拠: UL/CSA
      • 1000 V AC rms 準拠: UL WTTC
      • 600 V AC rms 準拠: UL TC
      • 600 V AC rms 準拠: cRU AWM
      • 600 V AC rms 準拠: c(UL) CIC/TC
      • 1000 V AC rms 準拠: CSA AWM
      • 600 V AC rms 準拠: CSA AWM
      • 300 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 1200 V DC 準拠: UL AWM
      • 300 V AC rms / DC 準拠: UL AWM
      • 300 V AC rms 準拠: CSA AWM
      • 600 V AC rms 準拠: UL CIC
      • 300 V AC rms 準拠: cRU AWM
      • 1000 V AC rms 準拠: ULフレキシブルモーターサプライ
      • 1000 V AC rms 準拠: UL TC
      • 30 V AC rms / DC 準拠: UL AWM
      • 300 V AC rms / DC 準拠: cRU AWM
      • 30 V AC rms / DC 準拠: CSA AWM
      • 300 V AC rms / DC 準拠: CSA AWM
      • 2000 V AC rms 準拠: UL TC
      • 1000 V AC rms 準拠: CSA
      • 600 V AC rms 準拠: CUL STOOW
      • 600 V AC rms 準拠: UL STOOW
    • 試験電圧、コア/コア
      • 4 kV
      • 3 kV
      • 3.5 kV
      • 1.5 kV
      • 2 kV
      • 2.5 kV
    • 試験電圧 心線シールド間
      • 4 kV
      • 2 kV
      • 3 kV
      • 3.5 kV
      • 2.5 kV
      • 0.75 kV
      • 1.2 kV
      • 1 kV
      • 1.5 kV
  • 製品デザイン
    • コア絶縁基本材質
      • ポリ塩化ビニル
      • ハロゲンフリー化合物
      • 電子線架橋高分子化合物
      • 熱可塑性エラストマー
      • シリコン
      • ポリプロピレン
      • ゴム
      • フルオロエチレン・プロピレン
      • ポリテトラフルオロエチレン
      • 架橋ポリエチレン
      • ガラス繊維
      • ポリエチレン
      • ポリオレフィン
      • エチレン・プロピレン・ジエンゴム
      • エチレンテトラフルオロエチレン共重合体
      • シリカ
      • セラミック糸
    • ケーブル絶縁体の基材
      • ポリ塩化ビニル
      • ポリウレタン
      • ハロゲンフリー化合物
      • 電子線架橋高分子化合物
      • 熱可塑性エラストマー
      • ゴム
      • シリコン
      • 熱可塑性
      • ガラス繊維
      • ポリテトラフルオロエチレン
      • フルオロエチレン・プロピレン
      • 架橋ポリエチレン
      • エチレンテトラフルオロエチレン共重合体
      • シリカ
      • セラミック糸
    • アウターシースの色
      • グレー
      • 透明
      • オレンジ
      • アンスラサイト
      • ピンク
    • 線心識別
      • 番号
      • 英数字
      • 英数字と色
      • 色と数字
      • 英数字、色、数字
    • シールド
      • いいえ
      • はい
    • 公称外径
    • 保護導線を含む
      • はい
      • いいえ
    • インナーシースの基本素材
      • ポリ塩化ビニル
      • 熱可塑性エラストマー
      • ハロゲンフリー化合物
      • シリコン
      • ゴム
      • ガラス繊維
    • 公称断面積導体(AWG)
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 21 AWG
      • 19 AWG
      • 12 AWG
      • 10 AWG
      • 8 AWG
      • 6 AWG
      • 4 AWG
      • 22 AWG
      • 2 AWG
      • 24 AWG
      • 26 AWG
      • 1 AWG
      • 20 AWG
      • 3/0 AWG
      • 2/0 AWG
      • 4/0 AWG
      • 28 AWG
      • 250 kcmil
      • 350 kcmil
      • 450 kcmil
      • 500 kcmil
      • 25 AWG
      • 23 AWG
    • 単線カラー
      • 緑/黄
      • グレー
      • 紺青
      • オレンジ
      • ピンク
      • 青/白
      • 白-青
      • 透明
      • 紺青/白
      • 群青
      • オレンジ/白
      • 紫/白
      • 茶/白
      • 赤/白
      • 赤/黒
      • 青/赤
      • グレー/黒
      • 白/赤
      • 青/黒
      • 黄/赤
      • 黒/白
      • オレンジ/黒
      • 白/黒
      • 緑/白
      • 青/緑
      • 黄/白
      • 黄/黒
      • 紫/黒
      • 赤/黄
      • オレンジ/青
      • 白/茶
      • 緑/黒
      • 茶/黒
      • 黒/赤
      • ベージュ
      • 白/黄
      • 茶/緑
    • ペア数
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 7
      • 8
      • 6
      • 12
      • 10
    • アーマー付き
      • いいえ
      • はい
    • コア数
      • 1
      • 4
      • 3
      • 5
      • 2
      • 7
      • 12
      • 18
      • 25
      • 34
      • 8
      • 41
      • 9
      • 24
      • 10
      • 6
      • 19
      • 16
      • 14
      • 37
      • 50
      • 30
      • 36
      • 20
      • 32
      • 40
      • 13
      • 15
      • 21
      • 65
      • 26
      • 61
      • 80
      • 100
      • 11
      • 23
      • 17
      • 35
      • 42
      • 48
      • 51
      • 52
      • 56
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 0.25 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.14 mm²
      • 300.0 mm²
      • 0.22 mm²
      • 0.8 mm²
      • 21.0 mm²
      • 0.18 mm²
      • 33.7 mm²
      • 400.0 mm²
      • 0.09 mm²
      • 0.35 mm²
      • 33.0 mm²
      • 500.0 mm²
  • 製品の特徴
    • 応用分野
      • 固定設置
      • 柔軟性
      • ケーブルキャリア
      • ねじれ
      • 屋外サスペンション
    • 固定敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 移動敷設時最小曲げ半径(mm)
      • 135.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 90.0 mm
      • 114.0 mm
      • 72.0 mm
      • 150.0 mm
      • 162.0 mm
      • 120.0 mm
      • 93.0 mm
      • 99.0 mm
      • 130.0 mm
      • 111.0 mm
      • 144.0 mm
      • 60.0 mm
      • 100.5 mm
      • 178.0 mm
      • 75.0 mm
      • 132.0 mm
      • 66.0 mm
      • 85.5 mm
      • 117.0 mm
      • 118.5 mm
      • 121.5 mm
      • 168.0 mm
      • 198.0 mm
      • 133.5 mm
      • 14.4 mm
      • 94.5 mm
      • 108.0 mm
      • 140.0 mm
      • 73.5 mm
      • 96.0 mm
      • 81.0 mm
      • 103.5 mm
      • 105.0 mm
      • 106.5 mm
      • 124.5 mm
      • 180.0 mm
      • 84.0 mm
      • 87.0 mm
      • 158.0 mm
      • 171.0 mm
      • 10.0 mm
      • 57.0 mm
      • 63.0 mm
      • 102.0 mm
      • 126.0 mm
      • 127.5 mm
      • 138.0 mm
      • 21.0 mm
      • 100.0 mm
      • 151.5 mm
      • 26.0 mm
      • 148.5 mm
      • 174.0 mm
      • 69.0 mm
      • 79.5 mm
      • 97.5 mm
      • 109.5 mm
      • 112.5 mm
      • 123.0 mm
      • 156.0 mm
      • 159.0 mm
      • 210.0 mm
      • 14.0 mm
      • 19.0 mm
      • 31.0 mm
      • 51.0 mm
      • 67.0 mm
      • 71.3 mm
      • 175.5 mm
      • 176.0 mm
      • 200.0 mm
      • 13.0 mm
      • 65.0 mm
      • 129.0 mm
      • 130.5 mm
      • 172.5 mm
      • 192.0 mm
      • 194.0 mm
      • 204.0 mm
      • 12.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.5 mm
      • 71.0 mm
      • 77.5 mm
      • 101.3 mm
      • 139.5 mm
      • 141.0 mm
      • 153.0 mm
      • 154.0 mm
      • 160.5 mm
      • 164.0 mm
      • 166.5 mm
      • 187.5 mm
      • 190.5 mm
      • 222.0 mm
      • 226.0 mm
      • 226.5 mm
    • 可動敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 最大曲げサイクル
    • 最大移動距離
      • 100.0 m
      • 20.0 m
      • 10.0 m
      • 50.0 m
    • 最高スライディング速度
    • 最大自立速度
    • 最大加速度
    • 最大水中使用
      • 10 m
      • 500 m
    • 製品の特徴
      • 難燃性
      • PWISフリー
      • 耐油性
      • 耐UV性
      • 耐薬品性
      • ハロゲンフリー
      • 耐オゾン性
      • 耐候性
      • 加水分解抵抗性
      • 連続屈曲用
      • ねじり荷重の場合
      • 低粘着シース表面
      • 耐水性
      • 低キャパシタンス
      • 耐酸性
      • 耐アルカリ性
      • 耐燃料性
      • 水に永久に浸漬可能
      • 耐塩水性
      • 機械的耐性
      • ワインダブル
  • 認証と規格
    • EAC認定
      • はい
      • 不要
    • CPR火災クラス
      • Eca
      • Dca
      • Cca
      • B2ca
    • CPR煙濃度
      • s1
      • s1b
      • s1a
      • s3
      • s2
    • CPR燃焼滴下反応
      • d1
      • d2
      • d0
    • CPR酸性度分類
      • a1
      • a3
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド
      • ◁HAR▷認証
      • VDE認証
      • ECOLAB
      • CSA認証
      • ULリステッド
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • DNV認証
      • ロイド レジスター認証
      • cULリステッド
      • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
      • TÜV認証
      • ADR承認

結果

(231)

動力ケーブルとコントロールケーブルとは何ですか?


動力ケーブルとは?


動力ケーブルは、

  • 機器、機械、システムにエネルギーを供給し、 
  • 建物内の電源接続に使用され、
  • 発電所やコンバータステーションなどでは、エネルギーを分配します。

結局のところ、電力がなければ何も機能しません!


動力ケーブルは、エネルギーケーブル、電気ケーブル、供給ケーブルとも呼ばれます。


動力ケーブルは最低1コア、最大5コアです。2コア以上の変種は通常、中性導体、保護導体、単相または三相交流に応じて1~3本の通電用外部導体(位相、L1~L3)で構成されます。

導体断面積は一般的に≥0.5 mm²で、個々のコア は、VDE 0293-308/HD 308(色分けされた低電圧ケーブルおよび電線のコア識別コード)に従って色分けされています。LAPPは、1 kVまでの低電圧範囲と30 kVまでの中電圧範囲の動力ケーブルを提供しています。

コントロールケーブルとは?


コントロールケーブルは

  • 制御回路内で制御信号を送信し 
  • これらの制御信号で機械部品を制御します

コントロールケーブルは、電気装置、機械、配電盤、センサー、アクチュエータ間の機械内および機械間の配線を確立するために使用されます。 


コントロールケーブルは、機械やその部品を制御するための簡単な信号を伝送します。信号受信機は、制御信号に基づいてアクションを実行します。

コントロールケーブルには、2から通常25、まれに最大100の 番号付きコアが含まれることがあります。導体断面は通常0.5mm²~2.5mm²ですが、用途によっては35mm²まで可能です。コントロールケーブルは柔軟で場所をとらず、曲げ半径をできるだけ小さくする必要があります。

最小導体断面積

導体断面積が最小のLAPPケーブル:
28AWG~約0.08mm²の場合
ÖLFLEX® HEAT 260 SCへ

最大の導体断面積

LAPPの最大の導体断面を持つケーブル:
1,000 mm²

ほとんどのコア

LAPPのコントロールケーブルの最高コア数は100コアです
ÖLFLEX® CLASSIC 110へ

規格関連情報


当社のコントロールケーブルおよび動力ケーブルのほとんどは、公称電圧が 50 ~ 1000 V (AC) および 75 ~ 1500 V (DC)の電気機器に関する欧州議会および理事会の低電圧指令 2014/35/EUの対象です。


動力ケーブルとコントロールケーブルは、同じ用途で使用されることが多いのですが、機能は異なります。下図では、動力ケーブルが機械の制御盤に電源を供給するのに対し、コントロールケーブルは機械にコマンドを伝えます。

1 Power cable, 2 Actuators, 3 Control cables, 4 Switches and sensors

ÖLFLEX製品ブランドとは?


LAPP の歴史は、ÖLFLEX® ケーブルから始まります。1957年、Oskar Lappは、工業的に製造された最初のケーブル、すなわち色分けされたコアを持つフレキシブルコントロールケーブルを発明しました。
この時点まで、複数の絶縁導体を束ねたシースケーブルとも言えるケーブルは存在しませんでした。以前は、コアを1本1本保護管に引っ張り、大変な労力をかけていました。


LAPPの耐油性と柔軟性に優れた ÖLFLEX®ケーブルは、産業界に大きな変化をもたらしました。 
それ以来、ÖLFLEX®ブランドは電力およびコントロールケーブルの代名詞となっています。 

今日でも、ÖLFLEX®ケーブルは最高の要求を満たし、非常に厳しい条件にも耐えることができます。その一方で、さまざまな製品群がÖLFLEX®の下に統合されています。

動力ケーブルやコントロールケーブルにおいて、電磁両立性はどのような役割を果たすのですか?


電気モーター、制御盤、動力ケーブルは、それらが発生する電磁界のために、コントロールケーブルやデータケーブルに破壊的な影響を与える可能性があります。

動力ケーブル、コントロールケーブル、データケーブルのアウターシースの下にある銅撚り線のシールドは効果的な対策となります。両方向の干渉フィールドが遮蔽されます 
ただし、適切なアースコンセプトにより、電磁干渉を地面に排出することができる場合に限ります。 

用途に応じて、動力ケーブルとコントロールケーブルをスクリーン化し、電磁気的に互換性を持たせるかどうかを決めることができます。

EMCについてもっと知る
The electromagnetic radiation from power cables interferes with surrounding devices and machines
The electromagnetic radiation of devices and machines in turn interferes with the power supply or signal transmission

LAPPは、どの動力ケーブルとコントロールケーブルを提供していますか?


動力ケーブルやコントロールケーブルは、引っ張り、曲げ、摩耗、切断、ねじり、圧力など、さまざまな機械的影響に耐えなければなりません。また、特殊な耐薬品性、強化された耐温度性、そして、屋外で使用される場合には耐紫外線性と耐候性も期待されることが多いです。


機械工学やプラント工学、計測・制御・加熱工学、風力タービンや太陽光発電システム、公共建築物、空港、鉄道駅、さらには医療工学、化学工業、食品工業、建設工学、舞台技術、携帯電化製品など、ほとんどあらゆる場所で使用することができます。


 

コア数、導体断面積、コア絶縁体およびアウターシースの基本材質、ケーブル構造(レイヤー、スクリーニング、撚り線)、そして最終的に得られる認証は、ケーブルの

  • 最終特性、 
  • 設計上の公称電圧、
  • 適用地域と設置タイプ

を提供します。

規格関連情報


ケーブルや電線を選択する際は、必ず適用される規格やガイドラインに準拠していることにご注意ください。国際規格 DIN EN 60204-1:2019-06 の指示に従ってください。機械の安全性と電気設備について規定し、第1部ではケーブルと電線の要件と使用条件を定めています。また、特定の製品規格に優先される他の/拡張された要求事項があるかどうかも確認します。例えば、公称電圧 450/750 Vまでの電気ケーブルについては、IEC 出版物 62440:2008 の適用指針が挙げられます。

公称電圧


公称電圧は、ケーブルや電線が製造されテストされる際の基準となる電圧です。これはU0/Uの比率(ボルト)で表されます。 

  • U0は、相導体とグラウンド間の実効電圧です。
  • Uは、マルチコアケーブルまたはシングルコアケーブルのシステムの2相導体間の実効電圧です。

動力ケーブルとコントロールケーブルにはどのような製品群を定義していますか?


ハロゲンフリーケーブル

火災発生時に適切な物件を提供する

ドラッグチェーンケーブル

細線と極細線を使用し、最高の柔軟性を実現

ロボットおよびトーションケーブル

特殊な芯撚りにより、曲げと撚りを同時に実現

スパイラルケーブル

狭いスペースに適したスパイラルケーブル形状

産業別アプリケーション用ケーブル

直流アプリケーション、ソーラー、トラック、鉄道アプリケーション用

リフトおよびコンベヤ技術用ケーブル

追加サポートストランドおよび/または補強あり

耐熱ケーブル

架橋PE、シリコーン、FEP、PTFEまたはガラス繊維製

単線

シースなしのシングルコア、ユニバーサルでシンプルな配線用

インフラケーブル

建物への接続とエネルギー供給