Japan
 
 
Japan
 
 

ケーブルキャリアケーブル

常に動いています。

LAPPドラッグチェーンケーブルは、(高度に)動的なケーブルキャリアで使用する動力・コントロールケーブルです。その特性は、永久屈曲に最適化されています。ケーブルはスクリーン付きとスクリーンなしのバリエーションがあり、用途に応じた3つの性能クラス(「ベーシック・ライン」、「コア・ライン」、「エクステンデッド・ライン」)に分かれています。これにより、商品を素早く見つけることができます。さらに、耐油性、耐摩耗性、耐候性、UL/CSA認証などの特性も備えており、その多くが真のマルチタレントとなっています。

カテゴリ

ケーブル
電源・コントロールケーブル
  • 電源および制御ケーブル
  • 単線ケーブル
  • 工作機械
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • プロセス産業
  • 建設機械
  • 梱包
  • 自動車
  • ロボット工学
  • 食品・飲料
  • 組立機械
  • 農業機械
  • エネルギー
  • ヘルスケア&製薬
  • 船舶
  • リフト&エレベーター
  • 太陽光発電
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 4
  • 1
  • 5
  • 7
  • 3
  • 12
  • 18
  • 25
  • 2
  • 36
  • 34
  • 30
  • 20
  • 50
  • 16
  • 41
  • 14
  • 6
  • 26
  • 65
  • 17
  • 42
  • 1.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • 300.0 mm²
  • 恒久的な曲げ用
  • 難燃性
  • PWISフリー
  • シース表面の密着性が低い
  • 耐油性
  • 耐UV性
  • 耐薬品性
  • 耐候性
  • 加水分解抵抗性
  • オゾン耐性
  • ハロゲンフリー
  • 低キャパシタンス
  • ねじり荷重の場合
  • UVC耐性
  • 耐塩水性
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • cURが認定されました
  • DNV認証
  • ECOLAB
  • CSA認証
  • ULリステッド
  • cULリステッド
  • VDE認証
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
フィルター
  • 一般情報
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 電源および制御ケーブル
      • 単線ケーブル
    • 産業セグメント
      • 工作機械
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • プロセス産業
      • 建設機械
      • 梱包
      • 自動車
      • ロボット工学
      • 食品・飲料
      • 組立機械
      • 農業機械
      • エネルギー
      • ヘルスケア&製薬
      • 船舶
      • リフト&エレベーター
      • 太陽光発電
      • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 電気パラメーター
    • 公称電圧
      • U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0: 250 V AC rms 準拠: DNV
      • U0/U: 300/300 V AC rms 準拠: IEC
    • 定格電圧
      • 1000 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 1000 V AC rms 準拠: cRU AWM
      • 600 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 600 V AC rms 準拠: CSA AWM
      • 600 V AC rms 準拠: cRU AWM
      • 1000 V AC rms 準拠: CSA AWM
      • 1000 V AC rms 準拠: UL WTTC
      • 600 V AC rms 準拠: UL CIC
      • 600 V AC rms 準拠: UL MTW
      • 600 V AC rms 準拠: UL TC
      • 1000 V AC rms 準拠: CSA
    • 試験電圧
      • 4 kV
      • 3 kV
      • 2 kV
      • 2.5 kV
      • 1.5 kV
    • 試験電圧、コア/コア
      • 4 kV
      • 3 kV
    • 試験電圧 心線シールド間
      • 3 kV
      • 4 kV
  • 製品デザイン
    • 公称断面積導体(AWG)
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 19 AWG
      • 21 AWG
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 8 AWG
      • 10 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 2 AWG
      • 1 AWG
      • 2/0 AWG
      • 250 kcmil
      • 3/0 AWG
      • 350 kcmil
      • 4/0 AWG
      • 450 kcmil
      • 500 kcmil
    • 保護導線を含む
      • はい
      • いいえ
    • シールド
      • いいえ
      • はい
    • 公称外径
      —
    • コア絶縁基本材質
      • ポリ塩化ビニル
      • 熱可塑性エラストマー
      • ポリプロピレン
    • インナーシースの基本素材
      • 熱可塑性エラストマー
      • ポリ塩化ビニル
    • アウターシースの基本材料
      • ポリウレタン
      • ポリ塩化ビニル
      • 熱可塑性エラストマー
    • アウターシースの色
      • 黒
      • グレー
      • オレンジ
    • 線心識別
      • 番号
      • 色
    • コア数
      • 4
      • 1
      • 5
      • 7
      • 3
      • 12
      • 18
      • 25
      • 2
      • 36
      • 34
      • 30
      • 20
      • 50
      • 16
      • 41
      • 14
      • 6
      • 26
      • 65
      • 17
      • 42
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 1.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
      • 300.0 mm²
  • 製品の特徴
    • 応用分野
      • ケーブルキャリア
      • 柔軟性
      • 固定設置
    • 固定敷設時最小曲げ半径(mm)
      —
    • 可動敷設時最小曲げ半径(mm)
      —
    • 移動敷設時最小曲げ半径(mm)
      • 60.0 mm
      • 73.5 mm
      • 79.5 mm
      • 104.3 mm
      • 63.0 mm
      • 66.0 mm
      • 66.8 mm
      • 72.0 mm
      • 75.0 mm
      • 90.0 mm
      • 54.8 mm
      • 65.0 mm
      • 67.5 mm
      • 69.0 mm
      • 71.0 mm
      • 81.8 mm
      • 84.0 mm
      • 117.0 mm
      • 118.5 mm
      • 93.0 mm
      • 120.8 mm
      • 51.0 mm
      • 57.8 mm
      • 85.0 mm
      • 85.5 mm
      • 88.5 mm
      • 99.0 mm
      • 57.0 mm
      • 61.5 mm
      • 81.0 mm
      • 84.8 mm
      • 100.5 mm
      • 109.0 mm
      • 119.3 mm
      • 135.0 mm
      • 49.5 mm
      • 51.8 mm
      • 55.5 mm
      • 62.3 mm
      • 64.5 mm
      • 68.3 mm
      • 71.3 mm
      • 80.3 mm
      • 87.8 mm
      • 90.8 mm
      • 91.0 mm
      • 92.3 mm
      • 93.8 mm
      • 102.8 mm
      • 103.0 mm
      • 111.8 mm
      • 123.0 mm
      • 137.3 mm
      • 141.8 mm
      • 159.0 mm
      • 175.5 mm
      • 42.8 mm
      • 47.3 mm
      • 54.0 mm
      • 58.5 mm
      • 59.3 mm
      • 60.8 mm
      • 75.8 mm
      • 76.0 mm
      • 77.0 mm
      • 87.0 mm
      • 95.3 mm
      • 96.8 mm
      • 102.0 mm
      • 106.5 mm
      • 114.0 mm
      • 116.3 mm
      • 121.5 mm
      • 126.7 mm
      • 129.0 mm
      • 130.5 mm
      • 132.0 mm
      • 132.8 mm
      • 133.0 mm
      • 141.0 mm
      • 157.0 mm
      • 45.8 mm
      • 53.3 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 62.0 mm
      • 65.3 mm
      • 69.8 mm
      • 78.8 mm
      • 82.5 mm
      • 92.0 mm
      • 94.5 mm
      • 97.5 mm
      • 99.8 mm
      • 100.0 mm
      • 103.5 mm
      • 109.5 mm
      • 110.0 mm
      • 111.0 mm
      • 113.3 mm
    • 最大曲げサイクル
      —
    • 最大移動距離
      • 100.0 m
      • 20.0 m
      • 10.0 m
      • 50.0 m
    • 最高スライディング速度
      —
    • 最大自立速度
      —
    • 最大加速度
      —
    • 製品の特徴
      • 恒久的な曲げ用
      • 難燃性
      • PWISフリー
      • シース表面の密着性が低い
      • 耐油性
      • 耐UV性
      • 耐薬品性
      • 耐候性
      • 加水分解抵抗性
      • オゾン耐性
      • ハロゲンフリー
      • 低キャパシタンス
      • ねじり荷重の場合
      • UVC耐性
      • 耐塩水性
  • 認証と規格
    • EAC認定
      • はい
      • 不要
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • cURが認定されました
      • DNV認証
      • ECOLAB
      • CSA認証
      • ULリステッド
      • cULリステッド
      • VDE認証
      • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み

結果

(26)

ドラッグチェーンケーブルとは何ですか?


製品グループ「ドラッグチェーンケーブル」に含まれるすべての製品は、電力供給または信号伝送用の動力ケーブルおよびコントロールケーブルで、柔軟性に優れているため、ケーブルチェーンで使用できます。ケーブルが1箇所または複数箇所で非常に頻繁に屈曲する、あらゆる移動用途に最適です。

LAPPのどのサービスを利用したいですか?


1


必要なのはドラッグチェーンケーブルだけですが、アドバイザーを読んでみたい。

ここでは、ドラッグチェーンケーブルについて詳しくご紹介します。

2


このような作業には慣れているし、自分でケーブルチェーンを構成したいと思っています。

ÖLFLEX® CONNECT チェーンコンフィギュレータ

3


私は、すでに組み立てられていて、付属品もすべて揃っているケーブルチェーンが好きです。

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN ケーブルチェーンシステム

LAPPはあなたの部品サプライヤーです。しかし、個々の製品ではなく、総合的なソリューションをお探しであれば、LAPPはコンポーネントサプライヤーであると同時にシステムサプライヤーでもあります。

まだお探しのものが見つかりませんか?


ケーブルチェーンに適したサーボケーブルが必要ですか?

サーボケーブルへ

ケーブルチェーンに適したデータケーブルが必要ですか?

データケーブルへ

ケーブルチェーンとは?


ケーブルチェーンは、ケーブルやメディアホースを保護、支持、ガイドする機械的なシステムです。常にダイナミックな動きが連続する場所です。これらは水平または垂直に走りますが、丸型やらせん状のものもあります。ケーブルチェーン内のケーブルは、相対的に移動する2点間でエネルギーや信号、データを伝送します。その結果、ケーブルは動いたり、回転したり、動きを組み合わせたりする必要があります。


ケーブルチェーンは、しばしばパワーチェーン、パワーガイドチェーン、ケーブルドラッグチェーン、ケーブルキャリアとも呼ばれます。

当社のドラッグチェーンケーブルは、移動機械の用途で数百万回の屈曲サイクルにわたってケーブルチェーンによってガイドされ、保護されています。このようなケーブルチェーンがなければ、運転中に恒常的に作用する力によってケーブルはすぐに損傷し、故障してしまいます。

ドラッグチェーンケーブルにとって重要な特性とは?


ケーブルがケーブルチェーンに適しているとみなされるには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。

  • ドラッグチェーンケーブルは主に極細のワイヤー導体で構成されているが、動きの柔軟性を最大限に引き出すために細ワイヤー導体を使用することもある。
  • ドラッグチェーンケーブルは柔軟性が高く、曲げ半径が小さいです。タイプにもよりますが、これらの製品はその機能を損なうことなく、許容最小曲げ半径まで連続的に曲げることができます。曲げ半径はケーブル直径の倍数(例えば10×外径)で定義されます。
  • 注:ケーブルの最小曲げ半径は、ケーブルチェーンシステムで使用する曲げ半径に対応していなければなりません。
  • ドラッグチェーンケーブルの特徴は、外径が可能な限り小さいということです。マルチコアのバリエーションは通常、撚り合わされるコアが25個以下です。また、必要なコア数を複数のケーブルに分けることをお勧めします。特にスペースの節約や非常に大きな導体断面積が必要な場合は、通常、単心ケーブルが明らかに有利です(シングルコアケーブル、製品名にSCと表示)。
  • ドラッグチェーンケーブルは、達成すべき柔軟性に応じて、異なる長さの撚り線が使用されます。その原理は、敷設長が短いほど、つまりコア撚り数が多いほど、ケーブルの柔軟性は増します。
  • ドラッグチェーンケーブルの特徴は、その重量の軽さです。最終的には、ケーブルチェーンは自重を支えるだけでなく、その中に配置されたケーブルの自重も長さmにわたって支え、加速し、最後にブレーキをかけなければなりません。
  • ドラッグチェーンケーブルは、ケーブルチェーンの要件と実際の周囲条件を満たすシース材料と絶縁材料で作られています。このように用途によって素材が決まることが多いです。

これらの特性は、アプリケーションの可能性にどのような影響を与えますか?


ケーブルチェーンのバージョンを決定する前に、まずすべてのケーブルタイプの仕様を明確にします。

前記特性は、以下のアプリケーションパラメーターに大きな影響を与えるため、ケーブルを選択する際には考慮する必要があります。


過度の摩耗を避け、長い耐用年数を実現するには、ドラッグチェーンケーブルが実際の条件に最適に調整されていなければなりません。

移動距離は、動的アプリケーションにおける移動距離を表します。
ドラッグチェーンケーブルは、ケーブルチェーンの中でどのくらいの速度にさらされるのですか?動力ケーブルとコントロールケーブルは通常、10 m/sまでの速度に適しています。
ケーブルチェーンの中で、ドラッグチェーンケーブルが受ける加速度は?動力ケーブルとコントロールケーブルでは、最大80 m/s2の加速が可能です。
ドラッグチェーンケーブルは、ケーブルチェーンの中で何回の曲げサイクルに耐えられますか?これは、顕著な機能障害を伴わずに曲げられる頻度を意味します。当社のドラッグチェーンケーブルは、数百万回の屈曲サイクルでテストされています。実際の数字は、その地域の状況に大きく左右されます。
  • 気温はどの程度ですか?
  • ケーブルはどの程度の湿気にさらされていますか?
  • ケーブルは屋内または屋外で使用されますか?
  • 油や化学物質はありますか?
  • 一般的な汚染の程度は?

LAPPのケーブルチェーンケーブルの違いは何ですか?


この製品セグメントでは、電圧クラス300/500 V、450/750、または0.6/1 kVに対応するÖLFLEX® CHAINおよびÖLFLEX® FD製品ファミリーのケーブルをご覧いただけます。両ファミリーには、非スクリーンケーブルとスクリーンケーブルのバリエーションがあります(後者は製品名のCで識別できます)。

PVCアウターシースのドラグチェーンケーブルは汎用的に使用でき、PU被覆のものは、耐温度性、耐摩耗性、耐紫外線性、耐油性が不可欠な高速チェーン、屋外、過酷な用途に特に適しています。一方、洗浄剤や消毒剤、化学薬品など、攻撃的な媒体がドラッグチェーンケーブルに作用する場合は、食品・飲料部門で一般的に使用される Ecolab 洗浄剤に耐性を持つ頑丈なアウターシースを備えたケーブルを使用するのが理想的です。
Ecolab認証とは何ですか?

当社のÖLFLEX® CHAINケーブルのほとんどすべて(一部を除く)は、北米で使用するUL製品認証を証明できます。AWM UL Recognition Mark、またはTC-ERやMTWのようなUL Listing Markのいずれかを取得しています。
当社のÖLFLEX® PETRO FD 865 CPは、海上用途でDNV-GLの認証を受けています。


さらに、当社の多くの商品は、EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従って防火分類されています。

CPRの詳細

あなたは自問している:


  • ケーブルチェーンの仕組みと使用場所は?
  • ケーブルチェーンシステムにはどのような種類がありますか?
  • ケーブルチェーンへのケーブルの取り付け方法は?

心配しないでください。ご質問にはすべてお答えします。

ここ

注

ケーブルチェーンの設計は、常にケーブルの特性に基づいていなければなりません。

LAPPドラッグチェーンケーブルの性能クラスは?


ドラッグチェーンケーブルを選びやすくするため、当社は似たような性能のケーブルに分類しています。LAPPでは、3つのパフォーマンスクラスを区別しています:

ベーシックライン


  • コストパフォーマンスが高く、多くの用途に十分対応できます。
  • 移動距離や加速度が中程度の場合に使用します。

コアライン


  • 中価格帯のセグメントです。
  • 中程度の移動距離または高加速度での連続屈曲使用。

拡張ライン


  • 高価格帯では
  • 移動距離が長い場合や加速度が高い場合など、柔軟性が高く、常に屈曲して使用されます。
  • ベーシックケーブルやコアケーブルよりも広い温度範囲に耐えるハロゲンフリーケーブルを常しています。