Japan
 
 
Japan
 
 

過酷な条件に対応するケーブル

機械的および化学的耐性が向上したケーブル

過酷な環境向けの ÖLFLEX® 動力・コントロールケーブルは、機械的耐性、耐薬品性、耐熱性が向上しています。PUR、TPE、ゴムなどの堅牢なシース素材により、これらのケーブルは屋外や鉱山、建設現場、食品・飲料製造、機械工具、包装機械などに適しています。耐油性、耐摩耗性、耐候性など、その多様で有益な特性は、工業用途に理想的です。

 

ケーブル
電源・コントロールケーブル
  • 電源および制御ケーブル
  • リフト&エレベーター
  • プロセス産業
  • 船舶
  • 農業機械
  • 食品・飲料
  • 組立機械
  • 建設機械
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 工作機械
  • 自動車
  • エネルギー
  • ヘルスケア&製薬
  • 鉄道車両
  • ロボット工学
  • 太陽光発電
  • 梱包
  • 4.0
  • 5.0
  • 3.0
  • 1.0
  • 7.0
  • 2.0
  • 12.0
  • 25.0
  • 18.0
  • 10.0
  • 34.0
  • 41.0
  • 19.0
  • 24.0
  • 50.0
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • 300.0 mm²
  • 400.0 mm²
  • 500.0 mm²
  • 耐油性
  • 耐UV性
  • 耐薬品性
  • 加水分解抵抗性
  • 耐候性
  • PWISフリー
  • 耐オゾン性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • 耐水性
  • 水に永久に浸漬可能
  • 低キャパシタンス
  • 耐塩水性
  • ねじり荷重の場合
  • 機械的耐性
  • CEマーキング
  • ECOLAB
  • VDE認証
  • ◁HAR▷認証
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
 

 

(28)