Japan
 
 
Japan
 
 

産業特有の用途向けケーブル

産業特有の用途向け特殊ケーブル

LAPP 社は、太陽光発電、風力エネルギー、商用車および鉄道車両などの分野で要求される特殊ケーブルを提供しています。

カテゴリ

ケーブル
電源・コントロールケーブル
  • 鉄道ケーブル
  • 補償ケーブル
  • 延長ケーブル
  • 車両ケーブル
  • DC電源ケーブル
  • 単線
  • 電源および制御ケーブル
  • 熱電対ケーブル
  • ソーラーケーブル
  • 鉄道車両
  • エネルギー
  • 工作機械
  • 建設機械
  • 太陽光発電
  • 自動車
  • 農業機械
  • 船舶
  • ロボット工学
  • プロセス産業
  • ヘルスケア&製薬
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 組立機械
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 梱包
  • 1.0
  • 2.0
  • 4.0
  • 3.0
  • 7.0
  • 19.0
  • 12.0
  • 37.0
  • 24.0
  • 6.0
  • 9.0
  • 8.0
  • 32.0
  • 13.0
  • 40.0
  • 5.0
  • 16.0
  • 15.0
  • 18.0
  • 25.0
  • 48.0
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 0.22 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • 300.0 mm²
  • 0.8 mm²
  • 0.35 mm²
  • 400.0 mm²
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • 耐薬品性
  • 耐油性
  • 耐オゾン性
  • 耐UV性
  • 耐アルカリ性
  • 耐酸性
  • 耐燃料性
  • PWISフリー
  • 耐候性
  • ねじり荷重の場合
  • 水に永久に浸漬可能
  • 耐水性
  • CEマーキング
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • ADR承認
  • ULレコグナイズド
  • TÜV認証
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 鉄道ケーブル
      • 補償ケーブル
      • 延長ケーブル
      • 車両ケーブル
      • DC電源ケーブル
      • 単線
      • 電源および制御ケーブル
      • 熱電対ケーブル
      • ソーラーケーブル
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • エネルギー
      • 工作機械
      • 建設機械
      • 太陽光発電
      • 自動車
      • 農業機械
      • 船舶
      • ロボット工学
      • プロセス産業
      • ヘルスケア&製薬
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • 組立機械
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • 梱包
  • 電気パラメーター
    • 公称電圧
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 1.8/3 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms / DC 準拠: IEC
      • 60 V DC 準拠: IEC
      • U0/U: 3.6/6 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • U0/U: 0,75/1,5 kV DC 準拠: IEC
      • U0/U: 300/300 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 1 /1 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 1,5/1,5 kV DC 準拠: IEC
      • U0/U: 1.8/3 kV AC rms 準拠: (メーカー仕様)
    • 定格電圧
      • 1000 V AC rms 準拠: UL AWM
    • 試験電圧
      • 3.5 kV
      • 6.5 kV
      • 11 kV
      • 2 kV
      • 5 kV
      • 4 kV
      • 0.5 kV
      • 3 kV
      • 1 kV
    • 試験電圧、コア/コア
      • 3.5 kV
      • 2 kV
      • 4 kV
    • 試験電圧 心線シールド間
      • 3.5 kV
      • 2 kV
  • 製品デザイン
    • 保護導線を含む
      • いいえ
      • はい
    • ペア数
      • 2.0
      • 4.0
      • 3.0
      • 7.0
      • 8.0
      • 12.0
    • シールド
      • いいえ
      • はい
    • 公称外径
    • コア絶縁基本材質
      • 電子線架橋高分子化合物
      • ポリ塩化ビニル
      • シリコン
      • ハロゲンフリー化合物
      • ガラス繊維
      • 架橋ポリエチレン
      • フルオロエチレン・プロピレン
      • エチレンテトラフルオロエチレン共重合体
      • シリカ
      • セラミック糸
    • インナーシースの基本素材
      • ポリ塩化ビニル
      • シリコン
      • ガラス繊維
    • ケーブル絶縁体の基材
      • 電子線架橋高分子化合物
      • ポリ塩化ビニル
      • ハロゲンフリー化合物
      • シリコン
      • ポリウレタン
      • ガラス繊維
      • 架橋ポリエチレン
      • エチレンテトラフルオロエチレン共重合体
      • シリカ
      • セラミック糸
      • フルオロエチレン・プロピレン
    • アウターシースの色
      • 透明
      • オレンジ
      • ピンク
    • 線心識別
      • 番号
    • 単線カラー
      • 緑/黄
      • グレー
      • オレンジ
    • コア数
      • 1.0
      • 2.0
      • 4.0
      • 3.0
      • 7.0
      • 19.0
      • 12.0
      • 37.0
      • 24.0
      • 6.0
      • 9.0
      • 8.0
      • 32.0
      • 13.0
      • 40.0
      • 5.0
      • 16.0
      • 15.0
      • 18.0
      • 25.0
      • 48.0
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 0.22 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
      • 300.0 mm²
      • 0.8 mm²
      • 0.35 mm²
      • 400.0 mm²
  • 製品の特徴
    • 応用分野
      • 固定設置
      • 柔軟性
      • ねじれ
      • 屋外サスペンション
    • 固定敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 移動敷設時最小曲げ半径(mm)
      • 64.8 mm
      • 72.0 mm
      • 96.0 mm
      • 114.0 mm
      • 76.8 mm
      • 85.2 mm
      • 73.5 mm
      • 60.0 mm
      • 61.2 mm
      • 70.8 mm
      • 80.4 mm
      • 84.0 mm
      • 93.6 mm
      • 102.5 mm
      • 123.6 mm
      • 171.0 mm
      • 26.0 mm
      • 86.4 mm
      • 23.6 mm
      • 30.8 mm
      • 127.5 mm
      • 140.0 mm
      • 187.5 mm
      • 205.5 mm
      • 274.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.2 mm
      • 34.4 mm
      • 41.2 mm
      • 45.0 mm
      • 52.5 mm
      • 61.0 mm
      • 71.5 mm
      • 90.5 mm
      • 92.0 mm
      • 93.0 mm
      • 104.0 mm
      • 117.0 mm
      • 121.5 mm
      • 123.0 mm
      • 130.5 mm
      • 166.3 mm
      • 237.5 mm
      • 268.5 mm
      • 333.0 mm
      • 27.5 mm
      • 27.6 mm
      • 28.8 mm
      • 30.0 mm
      • 39.5 mm
      • 42.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.6 mm
      • 48.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 64.0 mm
      • 69.0 mm
      • 75.0 mm
      • 79.5 mm
      • 81.0 mm
      • 86.0 mm
      • 87.5 mm
      • 90.0 mm
      • 97.2 mm
      • 98.5 mm
      • 100.0 mm
      • 100.5 mm
      • 105.6 mm
      • 108.0 mm
      • 110.0 mm
      • 110.5 mm
      • 112.0 mm
      • 113.0 mm
      • 124.0 mm
      • 124.8 mm
      • 128.0 mm
      • 130.0 mm
      • 131.0 mm
      • 134.0 mm
      • 136.0 mm
      • 137.5 mm
      • 141.0 mm
      • 143.0 mm
      • 148.8 mm
      • 150.0 mm
      • 152.0 mm
      • 153.0 mm
      • 154.5 mm
      • 158.0 mm
      • 158.5 mm
      • 164.5 mm
      • 165.0 mm
      • 172.0 mm
      • 175.2 mm
      • 189.0 mm
      • 189.6 mm
    • 最大水中使用
      • 10.0 m
    • 製品の特徴
      • 難燃性
      • ハロゲンフリー
      • 耐薬品性
      • 耐油性
      • 耐オゾン性
      • 耐UV性
      • 耐アルカリ性
      • 耐酸性
      • 耐燃料性
      • PWISフリー
      • 耐候性
      • ねじり荷重の場合
      • 水に永久に浸漬可能
      • 耐水性
  • 認証と規格
    • EAC認定
      • はい
      • 不要
    • CPR火災クラス
      • Dca
    • 認証
      • CEマーキング
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • ADR承認
      • ULレコグナイズド
      • TÜV認証
      • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み

結果

(40)