Japan
 
 
Japan
 
 

リフト及びコンべヤ用ケーブル

リフトやクレーンに必要なケーブル

ÖLFLEX® ブランドの下、LAPP は幅広いコンベヤ技術システムに使用される動力・コントロールケーブルを提供しています。ケーブルはリフトやコントロール・ペンダントなどに使用できます。製品ポートフォリオには、支持エレメント付きリールに巻き付けられるケーブルやフラットケーブルも含まれます。

 

ケーブル
電源・コントロールケーブル
  • コンベア機器ケーブル
  • フラットケーブル
  • リフトケーブル
  • プロセス産業
  • 船舶
  • リフト&エレベーター
  • 建設機械
  • 農業機械
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 4
  • 5
  • 7
  • 12
  • 18
  • 24
  • 3
  • 8
  • 9
  • 10
  • 36
  • 2
  • 16
  • 20
  • 30
  • 1.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 4.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 耐UV性
  • 難燃性
  • 耐水性
  • 連続屈曲用
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • PWISフリー
  • ワインダブル
  • ハロゲンフリー
  • CEマーキング
  • VDE認証
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
 
  • 一般情報
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • コンベア機器ケーブル
      • フラットケーブル
      • リフトケーブル
    • 産業セグメント
      • プロセス産業
      • 船舶
      • リフト&エレベーター
      • 建設機械
      • 農業機械
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 電気パラメーター
    • 公称電圧
      • U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC
    • 試験電圧
      • 3 kV
      • 4 kV
    • 試験電圧、コア/コア
      • 3 kV
    • 試験電圧 心線シールド間
      • 2 kV
  • 製品デザイン
    • 保護導線を含む
      • はい
      • いいえ
    • ケーブルメッセンジャー付き
      • はい
      • いいえ
    • アウターシースに組み込まれたサポートブレード
      • はい
    • 公称外径
      —
    • コア絶縁基本材質
      • ゴム
      • ポリ塩化ビニル
      • 熱可塑性エラストマー
    • ケーブル絶縁体の基材
      • ゴム
      • ポリ塩化ビニル
      • ポリウレタン
    • アウターシースの色
      • 黒
      • 黄
    • 線心識別
      • 色
      • 番号
    • コア数
      • 4
      • 5
      • 7
      • 12
      • 18
      • 24
      • 3
      • 8
      • 9
      • 10
      • 36
      • 2
      • 16
      • 20
      • 30
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 4.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
  • 製品の特徴
    • 応用分野
      • 柔軟性
      • 固定設置
      • ケーブルキャリア
      • 屋外サスペンション
    • 固定敷設時最小曲げ半径(mm)
      —
    • 移動敷設時最小曲げ半径(mm)
      • 326.0 mm
      • 70.0 mm
      • 74.0 mm
      • 77.5 mm
      • 78.5 mm
      • 84.5 mm
      • 90.0 mm
      • 91.0 mm
      • 92.0 mm
      • 99.0 mm
      • 103.0 mm
      • 196.0 mm
      • 226.0 mm
      • 272.0 mm
      • 310.0 mm
      • 322.0 mm
      • 400.0 mm
      • 440.0 mm
    • 製品の特徴
      • 耐UV性
      • 難燃性
      • 耐水性
      • 連続屈曲用
      • 耐油性
      • 耐薬品性
      • PWISフリー
      • ワインダブル
      • ハロゲンフリー
  • 認証と規格
    • EAC認定
      • はい
    • 認証
      • CEマーキング
      • VDE認証
      • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み

 

(9)