Japan
 
 
Japan
 
 

ロボットと捻転向けケーブル

産業用ロボットの動的曲げおよびねじり応力用

これらのパワーケーブルとコントロールケーブルがあれば、ガントリーロボットや多関節ロボットが素晴らしいパフォーマンスを発揮するための完璧な装備となります。最大±360°のねじれ角で、曲げとねじりを同時に行うように設計されています。ケーブルはスクリーン付きとスクリーンなしのバリエーションがあり、オプションで北米向けのUL/CSA認証も取得できます。

カテゴリ

ケーブル
電源・コントロールケーブル
  • ロボットケーブル
  • 自動車
  • ロボット工学
  • 工作機械
  • リフト&エレベーター
  • 梱包
  • ヘルスケア&製薬
  • 組立機械
  • 農業機械
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 建設機械
  • 食品・飲料
  • 4
  • 12
  • 18
  • 25
  • 3
  • 7
  • 2
  • 5
  • 34
  • 14
  • 23
  • 16
  • 41
  • 1.0 mm²
  • 0.34 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.25 mm²
  • 0.5 mm²
  • 0.14 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • PWISフリー
  • ねじり荷重の場合
  • 耐UV性
  • 連続屈曲用
  • 難燃性
  • 耐候性
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • 低粘着シース表面
  • ハロゲンフリー
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ロボットケーブル
    • 産業セグメント
      • 自動車
      • ロボット工学
      • 工作機械
      • リフト&エレベーター
      • 梱包
      • ヘルスケア&製薬
      • 組立機械
      • 農業機械
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • 建設機械
      • 食品・飲料
  • 電気パラメーター
    • 公称電圧
      • U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC
      • 48 V AC rms 準拠: IEC
    • 定格電圧
      • 600 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 600 V AC rms 準拠: cRU AWM
      • 300 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 300 V AC rms 準拠: cRU AWM
      • 1000 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 1000 V AC rms 準拠: cRU AWM
    • 試験電圧
      • 3 kV
      • 1.5 kV
      • 2 kV
    • 試験電圧、コア/コア
      • 3 kV
      • 1.5 kV
    • 試験電圧 心線シールド間
      • 2 kV
      • 1.2 kV
  • 製品デザイン
    • 公称断面積導体(AWG)
      • 18 AWG
      • 22 AWG
      • 16 AWG
      • 24 AWG
      • 21 AWG
      • 26 AWG
      • 14 AWG
      • 20 AWG
      • 10 AWG
      • 2 AWG
      • 4 AWG
    • 保護導線を含む
      • はい
      • いいえ
    • シールド
      • いいえ
      • はい
    • 公称外径
    • コア絶縁基本材質
      • ポリプロピレン
      • 熱可塑性エラストマー
    • ケーブル絶縁体の基材
      • ポリ塩化ビニル
      • ポリウレタン
    • アウターシースの色
      • アンスラサイト
    • 線心識別
      • 番号
    • コア数
      • 4
      • 12
      • 18
      • 25
      • 3
      • 7
      • 2
      • 5
      • 34
      • 14
      • 23
      • 16
      • 41
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 1.0 mm²
      • 0.34 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.14 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 16.0 mm²
  • 製品の特徴
    • 応用分野
      • ねじれ
      • 柔軟性
      • ケーブルキャリア
    • 固定敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 可動敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 移動敷設時最小曲げ半径(mm)
      • 105.0 mm
      • 93.0 mm
      • 97.5 mm
      • 100.5 mm
      • 111.0 mm
      • 118.5 mm
      • 139.5 mm
      • 153.0 mm
      • 52.0 mm
      • 66.0 mm
      • 69.0 mm
      • 72.0 mm
      • 91.0 mm
      • 102.0 mm
      • 103.5 mm
      • 120.0 mm
      • 123.0 mm
      • 130.5 mm
      • 135.0 mm
      • 136.5 mm
      • 138.0 mm
      • 144.0 mm
      • 150.0 mm
      • 151.5 mm
      • 156.0 mm
      • 160.5 mm
      • 168.0 mm
      • 169.5 mm
      • 198.0 mm
      • 237.0 mm
      • 334.5 mm
      • 46.0 mm
      • 48.0 mm
      • 54.0 mm
      • 63.0 mm
      • 64.5 mm
      • 67.0 mm
      • 73.5 mm
      • 75.0 mm
      • 76.5 mm
      • 78.0 mm
      • 80.0 mm
      • 82.0 mm
      • 84.0 mm
      • 85.5 mm
      • 88.0 mm
      • 88.5 mm
      • 90.0 mm
      • 92.0 mm
      • 94.0 mm
      • 94.5 mm
      • 99.0 mm
      • 103.0 mm
      • 106.0 mm
      • 106.5 mm
      • 109.5 mm
      • 110.0 mm
      • 112.0 mm
      • 112.5 mm
      • 124.0 mm
      • 127.5 mm
      • 129.0 mm
      • 131.0 mm
      • 132.0 mm
      • 133.0 mm
      • 142.5 mm
      • 143.0 mm
      • 145.5 mm
      • 152.0 mm
      • 154.0 mm
      • 159.0 mm
      • 161.0 mm
      • 165.0 mm
      • 166.5 mm
      • 172.5 mm
      • 174.0 mm
      • 175.0 mm
      • 177.0 mm
      • 178.0 mm
      • 180.0 mm
      • 181.5 mm
      • 185.0 mm
      • 187.5 mm
      • 193.5 mm
      • 197.0 mm
      • 199.5 mm
      • 205.5 mm
      • 207.0 mm
      • 210.0 mm
      • 211.0 mm
      • 214.5 mm
      • 220.5 mm
      • 228.0 mm
      • 240.0 mm
      • 244.5 mm
      • 246.0 mm
      • 259.5 mm
      • 264.0 mm
      • 271.5 mm
      • 298.5 mm
    • ねじれ
      • 以下に適用 +/- 180 °/m 最大: 2000000 ねじりサイクル
      • 以下に適用 +/- 360 °/m および min. -40 °C 最大: 10000000 ねじりサイクル
      • 以下に適用 +/- 360 °/m および min. -40 °C 最大: 5000000 ねじりサイクル
      • 以下に適用 +/- 180 °/m および min. -40 °C 最大: 10000000 ねじりサイクル
      • 以下に適用 +/- 180 °/m および min. -40 °C 最大: 5000000 ねじりサイクル
    • 製品の特徴
      • PWISフリー
      • ねじり荷重の場合
      • 耐UV性
      • 連続屈曲用
      • 難燃性
      • 耐候性
      • 耐油性
      • 耐薬品性
      • 低粘着シース表面
      • ハロゲンフリー
  • 認証と規格
    • EAC認定
      • はい
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド

結果

(8)