Japan
 
 
Japan
 
 

汎用ケーブル

非常に汎用性の高いアプリケーション

当社の ÖLFLEX® 動力・コントロール汎用ケーブルは、多くの分野で優れたサービスを提供しています。通常、アプリケーションとは無関係の特性を持つため、多くの場所で重宝されている。この製品グループでは、カラーまたは番号付きコアのPVCシースケーブルを幅広く取り揃えており、その多くは国際市場で承認されています。

カテゴリ

ケーブル
電源・コントロールケーブル
  • 電源および制御ケーブル
  • ヘルスケア&製薬
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • プロセス産業
  • 建設機械
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • ロボット工学
  • 工作機械
  • 食品・飲料
  • エネルギー
  • 梱包
  • リフト&エレベーター
  • 自動車
  • 農業機械
  • 組立機械
  • 太陽光発電
  • 船舶
  • 鉄道車両
  • 4.0
  • 5.0
  • 3.0
  • 7.0
  • 12.0
  • 2.0
  • 18.0
  • 25.0
  • 34.0
  • 41.0
  • 14.0
  • 9.0
  • 50.0
  • 8.0
  • 10.0
  • 6.0
  • 16.0
  • 21.0
  • 40.0
  • 61.0
  • 15.0
  • 20.0
  • 65.0
  • 26.0
  • 30.0
  • 80.0
  • 100.0
  • 11.0
  • 32.0
  • 24.0
  • 35.0
  • 36.0
  • 51.0
  • 52.0
  • 56.0
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 21.0 mm²
  • 33.7 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 難燃性
  • 耐薬品性
  • PWISフリー
  • ねじり荷重の場合
  • 耐油性
  • 耐UV性
  • 耐オゾン性
  • 耐候性
  • 耐水性
  • 機械的耐性
  • 連続屈曲用
  • CEマーキング
  • ECOLAB
  • VDE認証
  • ULレコグナイズド
  • CSA認証
  • ◁HAR▷認証
  • ULリステッド
  • cULリステッド
  • cURレコグナイズド
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 電源および制御ケーブル
    • 産業セグメント
      • ヘルスケア&製薬
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • プロセス産業
      • 建設機械
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • ロボット工学
      • 工作機械
      • 食品・飲料
      • エネルギー
      • 梱包
      • リフト&エレベーター
      • 自動車
      • 農業機械
      • 組立機械
      • 太陽光発電
      • 船舶
      • 鉄道車両
  • 電気パラメーター
    • 公称電圧
      • U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC
    • 定格電圧
      • 600 V AC rms 準拠: UL/CSA
      • 600 V AC rms 準拠: UL TC
      • 600 V AC rms 準拠: c(UL) CIC/TC
      • 1000 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 1000 V AC rms 準拠: UL WTTC
      • 600 V AC rms 準拠: UL MTW
      • 1000 V AC rms 準拠: CSA AWM
      • 1200 V DC 準拠: UL AWM
      • 600 V AC rms 準拠: CSA AWM
      • 600 V AC rms 準拠: CUL STOOW
      • 600 V AC rms 準拠: UL STOOW
    • 試験電圧
      • 4 kV
      • 2 kV
      • 3 kV
    • 試験電圧、コア/コア
      • 4 kV
      • 3 kV
    • 試験電圧 心線シールド間
      • 4 kV
      • 2 kV
      • 2.5 kV
      • 3 kV
  • 製品デザイン
    • 公称断面積導体(AWG)
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 19 AWG
      • 12 AWG
      • 10 AWG
      • 21 AWG
      • 8 AWG
      • 6 AWG
      • 2 AWG
      • 4 AWG
      • 1 AWG
      • 2/0 AWG
      • 3/0 AWG
      • 4/0 AWG
    • 保護導線を含む
      • はい
      • いいえ
    • シールド
      • いいえ
      • はい
    • アーマー付き
      • いいえ
      • はい
    • 公称外径
    • コア絶縁基本材質
      • ポリ塩化ビニル
    • インナーシースの基本素材
      • ポリ塩化ビニル
    • ケーブル絶縁体の基材
      • ポリ塩化ビニル
      • 熱可塑性
    • アウターシースの色
      • グレー
      • 透明
      • オレンジ
    • 線心識別
      • 番号
      • 色と数字
    • コア数
      • 4.0
      • 5.0
      • 3.0
      • 7.0
      • 12.0
      • 2.0
      • 18.0
      • 25.0
      • 34.0
      • 41.0
      • 14.0
      • 9.0
      • 50.0
      • 8.0
      • 10.0
      • 6.0
      • 16.0
      • 21.0
      • 40.0
      • 61.0
      • 15.0
      • 20.0
      • 65.0
      • 26.0
      • 30.0
      • 80.0
      • 100.0
      • 11.0
      • 32.0
      • 24.0
      • 35.0
      • 36.0
      • 51.0
      • 52.0
      • 56.0
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 21.0 mm²
      • 33.7 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
  • 製品の特徴
    • 応用分野
      • 固定設置
      • 柔軟性
      • ねじれ
      • ケーブルキャリア
    • 固定敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 移動敷設時最小曲げ半径(mm)
      • 178.0 mm
      • 130.0 mm
      • 85.5 mm
      • 100.5 mm
      • 150.0 mm
      • 121.5 mm
      • 162.0 mm
      • 108.0 mm
      • 133.5 mm
      • 140.0 mm
      • 158.0 mm
      • 198.0 mm
      • 67.0 mm
      • 81.0 mm
      • 93.0 mm
      • 144.0 mm
      • 176.0 mm
      • 206.0 mm
      • 57.0 mm
      • 120.0 mm
      • 146.0 mm
      • 164.0 mm
      • 168.0 mm
      • 194.0 mm
      • 226.0 mm
      • 278.0 mm
      • 89.0 mm
      • 90.0 mm
      • 97.5 mm
      • 192.0 mm
      • 264.0 mm
      • 62.0 mm
      • 148.5 mm
      • 170.0 mm
      • 180.0 mm
      • 210.0 mm
      • 236.0 mm
      • 296.0 mm
      • 318.0 mm
      • 72.0 mm
      • 99.0 mm
      • 106.5 mm
      • 154.0 mm
      • 175.5 mm
      • 190.0 mm
      • 207.0 mm
      • 220.0 mm
      • 228.0 mm
      • 238.0 mm
      • 242.0 mm
      • 246.0 mm
      • 252.0 mm
      • 260.0 mm
      • 344.0 mm
      • 65.0 mm
      • 94.5 mm
      • 109.5 mm
      • 112.5 mm
      • 135.0 mm
      • 136.0 mm
      • 138.0 mm
      • 166.0 mm
      • 174.0 mm
      • 188.0 mm
      • 216.0 mm
      • 218.0 mm
      • 230.0 mm
      • 232.0 mm
      • 254.0 mm
      • 270.0 mm
      • 292.0 mm
      • 316.0 mm
      • 51.0 mm
      • 60.0 mm
      • 71.0 mm
      • 76.5 mm
      • 78.8 mm
      • 80.0 mm
      • 95.0 mm
      • 100.0 mm
      • 105.0 mm
      • 116.0 mm
      • 117.0 mm
      • 122.0 mm
      • 124.0 mm
      • 127.0 mm
      • 134.0 mm
      • 142.0 mm
      • 148.0 mm
      • 156.0 mm
      • 157.5 mm
      • 166.5 mm
      • 177.0 mm
      • 190.5 mm
      • 200.0 mm
      • 201.0 mm
      • 204.0 mm
      • 208.0 mm
      • 222.0 mm
      • 268.0 mm
    • 製品の特徴
      • 難燃性
      • 耐薬品性
      • PWISフリー
      • ねじり荷重の場合
      • 耐油性
      • 耐UV性
      • 耐オゾン性
      • 耐候性
      • 耐水性
      • 機械的耐性
      • 連続屈曲用
  • 認証と規格
    • EAC認定
      • はい
    • CPR火災クラス
      • Eca
      • Dca
    • CPR煙濃度
      • s3
    • CPR燃焼滴下反応
      • d0
    • CPR酸性度分類
      • a3
    • 認証
      • CEマーキング
      • ECOLAB
      • VDE認証
      • ULレコグナイズド
      • CSA認証
      • ◁HAR▷認証
      • ULリステッド
      • cULリステッド
      • cURレコグナイズド
      • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み

結果

(32)

標準用途のケーブルとは?


標準用途向けケーブルは、幅広い用途向けに設計されたシンプルなデザインの動力ケーブルおよびコントロールケーブルです。これらのケーブルの挙動は、機械的特性、耐薬品性、耐熱性、耐火性などの点で、比較的地味です。どちらか一方の用途のために特別に開発されたものではないからこそ、非常に幅広い用途に適しています。

標準的な用途のケーブルはどこで使われていますか?

当社の標準用途向けケーブルは、産業用途では通常、固定されて設置されるか、場合によっては移動されます。これはケーブルトレイでよく起きることです。これらのケーブルタイプは、機械や制御盤の配線、あるいは機械内部やシステム全体の有線制御回路を引き継ぐことが多いです。細線の撚り線導体(クラス5)のおかげで、施工が容易なケーブル(クラス1または2)の代替品としても使用され、より狭い曲げ半径を実現することも可能です。

標準的な用途であっても、安全で信頼性が高く、耐久性があり、取り扱いが容易な製品が求められる!

絶縁およびシース用として非常に汎用性の高い素材としてのPVC


ケーブルの電気的・機械的特性や耐熱性・耐寒性は、使用される絶縁材やシース材によって大きく左右されます。

熱可塑性プラスチックであるポリ塩化ビニル(PVC)は、当社の標準的な用途のケーブルで実証済みです。添加剤の助けを借りて、幅広い用途に使用できる。当社では、一般的な標準要件と、それを上回るLAPPの工場基準の両方を満たすPVCシースと絶縁コンパウンドを使用しています。  これにより、後日使用するケーブルに最適な装備を施すことができます。

当社の標準用途向けケーブルは、通常グレーのケーブル絶縁体(コントロールケーブルの旧DESINAカラーコード)です。その用途から、黒、透明、時には青、オレンジ、黄色のシースも見られます。

ケーブルには難燃性があり、鉱物油ベースの潤滑油やその他の油に対する耐性はタイプによって異なります。工業プラントの典型的な温度範囲に適しています。この製品グループのケーブルの大半は、零下でも時々屈曲して使用することができます。

PVCは用途に適さない?

PUR、ROBUST、またはゴムアウターシース付きケーブル

PUR、ROBUST、またはゴム製のケーブル絶縁体を使用した過酷な条件下でのケーブルをご覧ください。

火災時の保護を強化するハロゲンフリー素材のケーブルをご覧ください。

LAPPでは、標準的な用途のケーブルはどのように差別化されているのか?

製品グループ内では、300/500 V、450/750 V、または0.6/1 kVのケーブルからお選びいただけます。

公称電圧についてもっと読む

使用目的に応じて、異なる導体断面積とコア数が必要です。  
標準的な用途のケーブルのほとんどは、少なくとも2芯で、0.5mm2から始まります。コントロールケーブル(コアの識別は通常番号で行う)の場合、コアの数は50以上になることもあります。最大導体断面積は2.5mm2であることが多いのですが、タイプによってはそれ以上になることもあります。コネクティングケーブル(コアマーキングは一般的に色による)もこの製品グループにあり、4芯で導体断面積は最大240 mm2です。

動力ケーブルとコントロールケーブルとは何ですか?
絶縁体とシースに使われる材料が、ケーブルの温度特性を決定します。ほとんどの場合、標準的な用途のケーブルは+70℃までの導体温度に耐えることができ、低温(-5℃~-30℃)ではかなり柔軟性があります。しかし、紫外線がケーブルの永続的な機能を損なう可能性があるため、すべてのケーブルが追加保護なしで屋外使用に適しているわけではありません。
産業プラントには、電磁干渉の発生源がたくさんあります。機器がこのような干渉から十分に保護されておらず、電磁両立性(EMC)が確保されていない場合、プロセスをエラーなくスムーズに実行することはできません。リスクがどの程度高いかにもよりますが、シールドケーブルを選ぶ必要があります。
詳細はこちら
当社の製品群には、欧州または北米の設計規格に準拠した認定ケーブルも含まれています。設計規格に基づかないタイプについては、VDE登録が見られることもあります。また、多くの製品はEU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、火災時の挙動が分類されています。より高い火災クラス(Eca以上)のケーブルは、「ハロゲンフリーケーブル」製品グループにあります。
ハロゲンフリーケーブル

特徴あるスタンダードケーブル


この製品グループの中では、他の標準的なケーブルよりも特性や用途が少し特殊で、群を抜いているケーブルも製造しています。

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT - 低温(-30℃まで)でも柔軟



従来のPVCプラスチックは、実は低温には適しておらず、-5℃/-10℃の低温域ではすぐに脆く柔軟性を失ってしまいます。しかし、当社の特別製品であるÖLFLEX® CLASSIC 110 LTは、低温でも柔軟性が高く、-30℃でもその機能を発揮するPVCコンパウンドから作られています。
製品名のLTは、低温を意味します。

震えてもÖLFLEX® CLASSIC 110 LTは震えません!

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

本質安全防爆回路用ÖLFLEX® EBまたはÖLFLEX® EB CY



青のケーブル絶縁体は、EXエリアの本質安全防爆ケーブルのカラーコードとしてよく使用されます。これは、ÖLFLEX® EB または ÖLFLEX® EB CY (スクリーン付き) LAPP ケーブルが、「本質安全防爆」("i") の装置、機械、システム、および IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Part 1) に準拠した本質安全回路に使用される場合も同様です。

爆発性混合物からの発火から機器を保護します。

ÖLFLEX® EB

ÖLFLEX® CONTROL TMおよびUL認定TC-ER付きÖLFLEX® TRAY II



ÖLFLEX® CONTROL TMおよびÖLFLEX® TRAY II(シールド付きタイプもあり)では、米国の産業用および工作機械の配線用に特別に開発されたケーブルを提供しています。ULトレーケーブル(TC)認証の露出配線(ER)は、ケーブルトレーへのオープンな、つまり保護されていない設置が許可されているだけでなく、ケーブルトレーから「垂れ下がる」ケーブル部分や、ケーブルトレーの後に機器/モーターに「入る」ケーブル部分も、保護ケーブルコンジットなしで設置することができます。これは大きな利点で、設置が簡単になるだけでなく、ケーブル保護システムを省くことでさらに安価になります。

報われるUL認証

ÖLFLEX® CONTROL TM