当社のハロゲンフリーの ÖLFLEX® 動力・コントロールケーブルは、空港や鉄道駅などの公共施設や、火災時に人や動物、貴重な資産が高いリスクにさらされる場所で使用されています。LAPPのハロゲンフリーケーブルは耐油性で柔軟性があり、シールド付きまたはシールドなしのバリエーションが用意されています。
- 電源および制御ケーブル
- DC電源ケーブル
- 電源ケーブル
- リフト&エレベーター
- イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
- 暖房、換気、空調、冷凍
- 船舶
- 食品・飲料
- ヘルスケア&製薬
- 工作機械
- 組立機械
- 自動車
- ロボット工学
- 鉄道車両
- 梱包
- エネルギー
- 太陽光発電
- プロセス産業
- 建設機械
- 農業機械
- 4.0
- 5.0
- 3.0
- 7.0
- 12.0
- 1.0
- 2.0
- 18.0
- 25.0
- 8.0
- 10.0
- 34.0
- 41.0
- 9.0
- 14.0
- 16.0
- 30.0
- 1.0 mm²
- 1.5 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 6.0 mm²
- 4.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 10.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- PWISフリー
- ハロゲンフリー
- 難燃性
- 耐UV性
- 耐オゾン性
- 耐油性
- ねじり荷重の場合
- CEマーキング
- ULレコグナイズド
- UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み