豊富な品揃え、短納期、そして専門スタッフの技術力をぜひご利用ください!
私たちは、電気がなければ何も起こらないことを知っています。これが、LAPPインフラ用ケーブルが不可欠な理由です。当社のポートフォリオには、設置用ケーブル、動力ケーブル、中電圧ケーブルなどがあります。この製品は、民間、公共、工業用建物の壁内配線や、地下配電網を介したエネルギー配電に不可欠なものです。
- 単線ケーブル
- 電源ケーブル
- 工作機械
- エネルギー
- 太陽光発電
- 自動車
- U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
- 固定設置
- 柔軟性
- PWISフリー
- 耐UV性
- 難燃性
- 耐候性
- 耐油性
- CEマーキング
- VDE認証
インフラストラクチャーケーブルとは何ですか?
エネルギーの種類に関係なく、エネルギーは生成された場所からユーザーが必要とする場所まで移動しなければなりません。インフラケーブルがこのタスクを担います。したがって、これらはエネルギーを分配または供給するためのケーブルです。標準的には、住宅や産業用建物に電気を供給し(住宅への供給、立ち入り、配電)、配電網から建物にエネルギーを分配します。
この分野のほとんどの製品は地下に敷設できるため、電線ではなくケーブルとみなされます。
インフラストラクチャーケーブルの違いは?
インフラストラクチャーケーブルが建物内の標準準拠の電気設備に使用されるか、配電網での総合的な電力供給に使用されるかによって、必要とされる電圧クラスや設置タイプが異なります。LAPPのインフラストラクチャーケーブルのほとんどは、標準規格に準拠したケーブルです。
インフラストラクチャーケーブルを以下のように区別します。
- 設置用ケーブル
- 動力ケーブル
- 中電圧ケーブル
設置ケーブルとは何ですか?
NYMケーブルとは?
300/500V アプリケーションによく使用されるタイプの設置ケーブル。
地下設置用のNYY動力ケーブルと混同しないでください。
NYM; またはハロゲンフリーNHXMH などの設置用ケーブルは、公称電圧 300/500 V で、建物の内部配線に使用されます。漆喰の上、中、下、中間壁やコンクリートの中にも直接設置できます。漆喰の下への設置は、空パイプなしでレンガ造りに直接行うことができます。狭い壁の溝を削るだけなので、短時間で済みます。しかし、空のパイプは、ケーブルを引っ張ったり、交換したりするのにわずかな労力で済むことが多いです。施工用ケーブルは、日照レベルを考慮した上で屋外での使用は可能であるが(外装はPVC)、直接埋設には適していないため、電線とみなされます。LAPP設置用ケーブルは、VDEに準拠した標準準拠ケーブルです。
動力ケーブルとは?
動力ケーブルの公称電圧は0.6/1kVで、ビルや産業プラントを電力供給に接続したり、発電所やコンバータ・ステーションでエネルギーを分配したりするのに使用されます。
NYY、NYCY、NYCWY およびNAYYは、耐性のあるPVC絶縁材とシース材を使用した直接埋設用の動力ケーブルです。
ハロゲンフリー動力ケーブルN2XHおよびN2XCHは、人や貴重や資産が集中する建物内のエネルギー配電に使用されます。施工用ケーブルと同様、しっくいの上、中、下、れんが造りの中、動かないコンクリートの中に敷設することを目的としています。
動力ケーブルには大電流が流れるため、大断面積(例えばNYYは最大240 mm²)の製品が用意されています。
関連規格: DIN VDE 0276-603、DIN VDE 0276-604
NYYケーブルとは?
600/1000 V アプリケーションによく使われるタイプの動力ケーブル。
社内電気設備用のNYMケーブルと混同しないでください!
高圧ケーブルとは?
中電圧ケーブルは、エネルギー供給会社のローカルグリッドや、中電圧で稼動する大規模な産業プラントでエネルギーを分配します。LAPP 中圧ケーブルは、6/10 kV、12/20 kV、または 18/30 kV の電圧クラスで利用でき、さまざまな絶縁厚さと最大 1000 mm² の導体断面で製造されます。水、空気、土に固定されて設置される。コア絶縁体の上下に架橋された導電層が部分放電を防ぎ、常に安全な運転を可能にします。
関連規格 :DIN VDE 0276-620
インフラケーブルの地中埋設への適合性:直接埋設用ケーブルとは?
直接埋設用ケーブルとは、地下埋設に適したケーブルのことです。この指定は、直接埋設に適していることを示すものです。その頑丈な外装は、例えば鋭利な石による損傷や、水や化学物質の浸入に対して特別な機械的保護を提供します。直接埋設用のケーブルは、公称電圧などによっては地中深く設置しなければなりません。また、使用目的によっては、コンジットに通され、砂で覆われ、さらに警告テープやプラスチック板で保護されます。
重要:直接埋設用ケーブルの種類によって、直接埋設用ケーブルは動力供給または信号伝送に適しています。インフラケーブル製品グループの直接埋設用ケーブルは、電力供給専用に使用されます。
インフラケーブルの導体材料:アルミか銅か?
導体断面積が大きいと多くの導体材料が必要になるため、一部の動力ケーブルや中電圧ケーブルでは、銅の代わりに軽金属のアルミが使われています。アルミ導体は銅導体よりも安価で軽量です。しかし、電流の伝導性はそれほど良くありません。とはいえ、銅導体に要求されるものより1、2サイズ上の導体断面を使えば、銅と同じ導電率を達成できます。したがって、銅導体はアルミ導体に比べて定格電流が大きく、電圧降下が小さく、導体断面積で測定されます。
当社の絶縁銅またはアルミ導体は、単線または多線、丸型またはセクター型(RE = 単線丸型導体、RM = 多線丸型導体、SM = 多線セクター型導体)です。