ÖLFLEX® サーボケーブルは、電動ドライブ用のモーター、サーボモーター、およびフィードバックケーブルとして使用されます。LAPPのポートフォリオには、シングルケーブルテクノロジーに基づき、電源供給と信号伝送の両方を担うハイブリッドケーブルも含まれるため、エンコーダーケーブルに取って代わることができます。当社の製品は、静的な設置またはドラッグチェーンケーブルでの非常に動的な使用向けに設計されています。ドライブメーカーの全主要システム向けに、無数のバリエーションと寸法を発見してください。
- サーボケーブル
- モーター接続ケーブル
- エンコーダケーブル
- 工作機械
- プロセス産業
- 食品・飲料
- イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
- ヘルスケア&製薬
- 梱包
- エネルギー
- 船舶
- 自動車
- 組立機械
- 農業機械
- 建設機械
- 暖房、換気、空調、冷凍
- リフト&エレベーター
- ロボット工学
- 鉄道車両
- 太陽光発電
- はい
- いいえ
- U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
- 30 V AC rms / DC 準拠: IEC
- U0/U: 300/300 V AC rms 準拠: IEC
- 低キャパシタンス
- 難燃性
- PWISフリー
- 耐UV性
- 耐油性
- ハロゲンフリー
- 連続屈曲用
- 低粘着シース表面
- 加水分解抵抗性
- 耐オゾン性
- 耐候性
- 耐薬品性
- 機械的耐性
- CEマーキング
- cURレコグナイズド
- ULレコグナイズド
- VDE認証
- ULリステッド
- cULリステッド
- UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み