Japan
 
 
Japan
 
 

単線

国際基準に従って

当社の単線製品群では、最適なEMC保護のためのハーモナイズ、認証、ハロゲンフリー、スクリーン付き単線をご覧いただけます。単線はシースされたケーブルではなく、絶縁された個々のコアで、それ以上のシースはありません。LAPP単線は、制御盤内の配線、電気アセンブリや配電盤の配線など、幅広い用途に適しています。

カテゴリ

ケーブル
電源・コントロールケーブル
  • 単線
  • 単線ケーブル
  • 鉄道車両
  • リフト&エレベーター
  • 組立機械
  • 太陽光発電
  • ロボット工学
  • 工作機械
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • エネルギー
  • 自動車
  • 船舶
  • 食品・飲料
  • 農業機械
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 建設機械
  • 梱包
  • プロセス産業
  • ヘルスケア&製薬
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 0.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 0.25 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 0.14 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • いいえ
  • はい
  • 難燃性
  • PWISフリー
  • 耐油性
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • CEマーキング
  • ◁HAR▷認証
  • CSA認証
  • ULレコグナイズド
  • ULリステッド
  • ロイド レジスター認証
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
フィルター
  • 一般情報
    • 単線包装タイプ
      • リング
      • 大型段ボール箱
      • スプール
      • 長さによる
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 単線
      • 単線ケーブル
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • リフト&エレベーター
      • 組立機械
      • 太陽光発電
      • ロボット工学
      • 工作機械
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • エネルギー
      • 自動車
      • 船舶
      • 食品・飲料
      • 農業機械
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • 建設機械
      • 梱包
      • プロセス産業
      • ヘルスケア&製薬
  • 電気パラメーター
    • 公称電圧
      • U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
    • 定格電圧
      • 600 V AC rms 準拠: CSA TEW
      • 600 V AC rms 準拠: UL MTW
      • 600 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 1000 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 300 V AC rms 準拠: CSA AWM
      • 300 V AC rms 準拠: UL AWM
    • 試験電圧
      • 2.5 kV
      • 2 kV
      • 0.8 kV
  • 製品デザイン
    • 公称断面積導体(AWG)
      • 18 AWG
      • 19 AWG
      • 21 AWG
      • 16 AWG
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 10 AWG
      • 8 AWG
      • 6 AWG
      • 4 AWG
      • 2 AWG
      • 1 AWG
      • 3/0 AWG
      • 4/0 AWG
      • 2/0 AWG
    • コア絶縁基本材質
      • ポリ塩化ビニル
      • ハロゲンフリー化合物
    • ケーブル絶縁体の基材
      • ポリ塩化ビニル
    • 単線カラー
      • 緑/黄
      • グレー
      • 紺青
      • オレンジ
      • ピンク
      • 青/白
      • 白-青
      • 紺青/白
      • 群青
      • オレンジ/白
      • 紫/白
      • 茶/白
      • 赤/白
      • 赤/黒
      • 青/赤
      • グレー/黒
      • 白/赤
      • 透明
      • 青/黒
      • 黄/赤
      • 黒/白
      • オレンジ/黒
      • 白/黒
      • 緑/白
      • 青/緑
      • 黄/白
      • 黄/黒
      • 紫/黒
      • 赤/黄
      • オレンジ/青
      • 白/茶
      • 緑/黒
      • 茶/黒
      • 黒/赤
      • ベージュ
      • 白/黄
      • 茶/緑
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 0.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 0.25 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 0.14 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
    • シールド
      • いいえ
      • はい
  • 製品の特徴
    • 応用分野
      • 固定設置
      • 柔軟性
    • 固定敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 製品の特徴
      • 難燃性
      • PWISフリー
      • 耐油性
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
  • 認証と規格
    • EAC認定
      • はい
    • CPR火災クラス
      • Eca
      • Cca
    • CPR煙濃度
      • s1b
    • CPR燃焼滴下反応
      • d1
    • CPR酸性度分類
      • a1
    • 認証
      • CEマーキング
      • ◁HAR▷認証
      • CSA認証
      • ULレコグナイズド
      • ULリステッド
      • ロイド レジスター認証
      • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み

結果

(19)

シングルコアとは?


シングルコアとは、単一のコア、すなわち外被のないプラスチック絶縁導体だけを指します。シングルコアは、機械、装置、制御盤内の電子アセンブリを配線するための重要な部品と考えられています。シングルコアは、コアライン、インストレーションワイヤー、ベルワイヤー、フックアップワイヤー、コントロールワイヤー、またはワイヤリングラインとしても知られています。


ちなみに、1コアケーブル、1コアライン、1コアライン、1コアケーブルはすべてシースされているため、1コアにはカウントされません。


このガイドでは、LAPPシングルコアの違い、使用場所、よくある主な質問について説明します。


「耐熱ケーブル」では、拡張周囲温度(-195℃~+700℃)用の特殊耐寒・耐熱シングルコアを紹介しています。

ÖLFLEX® HEATへ

なぜシングルコアにはシースが必要ないのか?


ケーブルや電線の外被(アウターシース)は、その下にある部品を損傷やその他の外的影響から保護する密閉された包みのことです。損傷は、摩耗、衝撃、圧力、曲げなどの過度の機械的負荷や、酸、アルカリ、油などの重大な化学的影響によって引き起こされる可能性があります。寒さや熱などの熱的影響や紫外線などの物理的影響も、ケーブルの導電性に悪影響を与えてはなりません。


保護された環境に固定され、その後移動することのないシングルコアは、通常これらの影響にさらされることはありません。その結果、場所を取るアウターシースなしでも対応できます。

シングルコアはどこで使われていますか?


シングルコアは通常、ビルや工業プラントの電気設備に使用されます。制御盤機械内部の回路配線、照明や信号システムの接続に使用されます。

ケーブル配線時に防火要件への準拠が重視される場合は、火災時に有毒ガスの発生が可能な限り少ないハロゲンフリーの材料を選択しなければなりません。ケーブル配線がヨーロッパ以外の地域で行われる場合は、適用地域に対応する製品認証(UL、CSAなど)に注意を払う必要があります。

ほとんどのシングルコアは、制御盤やケーブルダクトのような閉じたシステムの外部では、追加の保護(空パイプや保護ケーブルコンジットなど)なしに使用してはなりません。また、漆喰の上や下への固定設置にも適しています。グリーン・イエローのシングルコアは、ケーブルトレーや溝、トラフに直接敷設することができますが、保護導体機能を持つ電位平衡線としてのみ使用できます。

柔軟性の高い移動が可能なシングルコアケーブルをお探しですか?

柔軟性の高いシングルコアケーブルへ

シングルコアの違いは何ですか?


LAPPシングルコアは以下の点で区別されます

  • 異なるコア絶縁
  • 許容温度範囲
  • 地域ごとの認証
  • その公称電圧と
  • 包装の種類


数個のシングルコアもシールドされています(LiYCYとLi2YCY)。

コア絶縁体


ハロゲンフリーケーブル


シングルコアの絶縁材料として最も一般的に使用されているのはPVCです。一方、ポリオレフィン、シリコーン、ガラスファイバーで作られたより耐性のある絶縁タイプは、シングルコアがより高い温度範囲に耐えなければならない場合に使用されます。


シングルコアは、ハロゲンを含まない絶縁コンパウンド(ハロゲンフリーシングルコア)が必要とされることが多くなっています。これは、ハロゲンが火災時に腐食性ガスを放出するためです。ハロゲン含有の単芯ケーブル(PVC製など)は、公共の場所や多くの人が集まる場所では使用が禁止されています。

温度範囲


指定された温度範囲は、シングルコアの固定設置の場合に常に適用されます。許容温度範囲は認証によって異なる場合があります。

MULTI-STANDARD SC 2.1を例にした温度範囲:

  • HAR / IEC: -40℃ ~ +70℃
  • UL (AWM):~+105℃
  • UL (MTW):~+90℃
  • CSA (TEW):~+105℃

認証


ケーブルや電線のHARマーキングは、欧州諸国間の物資輸送において特に重要です。なぜなら、国内規格が十分でない場合は、欧州全土で整合マークが使用されるからです。この目的は、標準化された設計、組立、試験基準に基づく標準化された製品を流通させることです。この テストマーキングとは、試験された安全性と品質を示すものであり、整合文書(HD)で規定された型式規格に基づくだけでなく、技術的にその型式規格に100%適合し、それに基づいて型式認証されていることを示すものです。

北米でシングルコアを製造するには、ULまたはCSAの認証を取得する必要があります。用途に応じて、シングルコアにはUL Recognition MarkやUL Listing Markなどを記載します。 

Single cores with HAR marking

例:


例えば、UL規格1063に基づくUL (MTW)シールには、シングルコアが工作機械用電線として適していることが記載されています。

CSA C22.2 No.127によるCSA(TEW)シールには、シングルコアが熱可塑性機器用電線として適していることが記載されています。

マルチスタンダードのシングルコアの利点は明らかです。

  • 調達労力の削減
  • 保管の削減(スペースとコスト)
  • より効率的なスペアパーツ管理
  • 文書作成コストの削減

公称電圧


ヨーロッパでは、制御盤のシングルコアは電圧クラス300/500 Vまたは450/750 V用に設計されています。シングルコア認証によっては、北米で許容される公称電圧がこれと大きく乖離することがあります。この地域のアプリケーションには異なる電圧クラスが要求されることがあり、対応する規格に依存するからです。 

MULTI-STANDARD SC 2.1を例にした公称電圧に関する情報:

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V
  • UL (AWM): U: 600 V
  • UL (MTW): U: 600 V
  • CSA (TEW):U: 600 V

HARマーク付きの整合タイプの場合、許容公称電圧は容易に判読できます。

H05V-KとH07V-Kの違いは何ですか?


  • H05 = 300/500 V
  • H07 = 450/750 V

包装タイプ


LAPPシングルコアは、リング状(100mまたはTRONICモジュール用の超過長)、コイル状(100m、150m、250m)、または最大6mm²までのみ大型段ボール箱入り(タイプKは3000mまで、タイプEは9000mまで)があります。

略語の種類


一つのコアの本質的な特性は、型式略号によって知ることができます。H05V-K 1X0.5 YEを例に、記号の説明をします。

  • H = 基本タイプ(ハーモナイズドタイプ)
  • 05 = 公称電圧(300/500 V)
  • V = 絶縁材(PVC)
  • K = ケーブルタイプ(固定敷設用ファインワイヤー)
  • 1 = コア数(1)
  • 0.5 = 導体断面積(0.5 mm²)
  • YE = コアの絶縁色(黄色)
     

コア絶縁体の色


シングルコアの一般的な絶縁体の色は、灰色、白、黄色、オレンジ、赤、紫、青、緑、茶色、黒、緑黄、紺色です。一部のシングルコアには2色のスパイラルマークがあり、狭い場所でもケーブルを素早く識別できます。

導体断面


制御盤用シングルコアは通常、細線錫メッキ銅素線(VDE 0295クラス5準拠)で作られています。曲げられるので取り付けも簡単です。ハーモナイズド・シングルコアは導体断面積0.5mm²~240mm²、LiYシングルコアは0.14mm²からご用意しています。

遮蔽


シールド

産業用アプリケーションにおけるEMC保護ケーブル、電線および接続システム


他の部品への電磁干渉を避けなければならないEMCに敏感な環境では、シングルコアもシールドする必要がある場合があります。これには銅編組か銅線ラッピングが含まれます。