ÖLFLEX® スパイラルケーブルには、高い機械的負荷に耐える PUR またはゴム製の外被があります。LAPPのスパイラルケーブルは、巻いた状態に比べて3~4倍延長できます。LAPP は0.14~2.5 mm2 までのさまざまなケーブル断面を提供します。ÖLFLEX® スパイラルケーブルは、高い反動力が特徴です。
- スパイラルケーブル
- 自動車
- 農業機械
- イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
- プロセス産業
- リフト&エレベーター
- 工作機械
- 建設機械
- 船舶
- 3
- 5
- 2
- 4
- 7
- 12
- 18
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 0.5 mm²
- 2.5 mm²
- PWISフリー
- 加水分解抵抗性
- 耐UV性
- 耐候性
- 耐油性
- 耐薬品性
- ハロゲンフリー
- 難燃性
- CEマーキング