Japan
 
 
Japan
 
 

耐熱ケーブル

+90℃以上、-50℃以下で使用するケーブルと単線

ÖLFLEX® HEATは、高温環境用のケーブルおよび単線です。ケーブルおよび単線はPVC、シリコン、FEP、PTFE、グラスファイバー製があります。LAPPでは架橋ケーブルや単心ケーブルも提供しています。

カテゴリ

ケーブル
電源・コントロールケーブル
  • 単線
  • 電源および制御ケーブル
  • 船舶
  • 鉄道車両
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 建設機械
  • プロセス産業
  • 梱包
  • ロボット工学
  • ヘルスケア&製薬
  • エネルギー
  • 食品・飲料
  • 組立機械
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 太陽光発電
  • リフト&エレベーター
  • 工作機械
  • 農業機械
  • 1.0
  • 4.0
  • 3.0
  • 5.0
  • 2.0
  • 7.0
  • 12.0
  • 16.0
  • 18.0
  • 24.0
  • 25.0
  • 6.0
  • 20.0
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 0.25 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 0.14 mm²
  • 0.34 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 0.22 mm²
  • 240.0 mm²
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • ハロゲンフリー
  • 耐油性
  • PWISフリー
  • 耐薬品性
  • 耐水性
  • 耐候性
  • 耐酸性
  • 耐オゾン性
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • DNV認証
  • VDE認証
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
  • ◁HAR▷認証
フィルター
  • 一般情報
    • 単線包装タイプ
      • リング
      • 長さによる
      • 大型段ボール箱
      • スプール
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 単線
      • 電源および制御ケーブル
    • 産業セグメント
      • 船舶
      • 鉄道車両
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • 建設機械
      • プロセス産業
      • 梱包
      • ロボット工学
      • ヘルスケア&製薬
      • エネルギー
      • 食品・飲料
      • 組立機械
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • 太陽光発電
      • リフト&エレベーター
      • 工作機械
      • 農業機械
  • 電気パラメーター
    • 公称電圧
      • U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC
      • U0/U: 230/400 V AC rms 準拠: IEC
      • U0: 250 V AC rms 準拠: DNV
      • 10 kV AC rms 準拠: IEC
    • 定格電圧
      • 1000 V AC rms 準拠: UL AWM
      • 600 V AC rms 準拠: UL AWM
    • 試験電圧
      • 2 kV
      • 4 kV
      • 2.5 kV
      • 3.4 kV
      • 3 kV
      • 1.5 kV
      • 20 kV
    • 試験電圧、コア/コア
      • 4 kV
      • 2 kV
      • 2.5 kV
    • 試験電圧 心線シールド間
      • 2.5 kV
      • 2 kV
      • 1.5 kV
  • 製品デザイン
    • 公称断面積導体(AWG)
      • 20 AWG
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 18 AWG
      • 26 AWG
      • 28 AWG
      • 14 AWG
      • 16 AWG
      • 12 AWG
      • 10 AWG
    • 保護導線を含む
      • はい
      • いいえ
    • シールド
      • いいえ
      • はい
    • 公称外径
    • コア絶縁基本材質
      • シリコン
      • 電子線架橋高分子化合物
      • ポリテトラフルオロエチレン
      • フルオロエチレン・プロピレン
      • ガラス繊維
      • ポリ塩化ビニル
    • ケーブル絶縁体の基材
      • シリコン
      • 電子線架橋高分子化合物
      • ポリテトラフルオロエチレン
      • ガラス繊維
      • フルオロエチレン・プロピレン
      • ポリ塩化ビニル
    • アウターシースの色
    • 線心識別
      • 番号
    • 単線カラー
      • 緑/黄
      • グレー
      • オレンジ
      • 紺青
      • 透明
    • コア数
      • 1.0
      • 4.0
      • 3.0
      • 5.0
      • 2.0
      • 7.0
      • 12.0
      • 16.0
      • 18.0
      • 24.0
      • 25.0
      • 6.0
      • 20.0
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 0.25 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.34 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 0.22 mm²
      • 240.0 mm²
  • 製品の特徴
    • 応用分野
      • 固定設置
      • 柔軟性
    • 固定敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 移動敷設時最小曲げ半径(mm)
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 14.4 mm
      • 10.0 mm
      • 21.0 mm
      • 14.0 mm
      • 19.0 mm
      • 31.0 mm
      • 13.0 mm
      • 12.0 mm
      • 11.5 mm
      • 13.2 mm
      • 21.6 mm
      • 26.0 mm
      • 17.5 mm
      • 24.0 mm
      • 9.0 mm
      • 20.5 mm
      • 25.8 mm
      • 114.0 mm
      • 18.6 mm
      • 47.0 mm
      • 28.8 mm
      • 105.0 mm
      • 13.8 mm
      • 16.8 mm
      • 38.0 mm
      • 43.2 mm
      • 102.0 mm
      • 111.0 mm
      • 117.0 mm
      • 120.0 mm
      • 126.0 mm
      • 132.0 mm
      • 142.5 mm
      • 150.0 mm
      • 15.6 mm
      • 34.0 mm
      • 37.2 mm
      • 66.0 mm
      • 96.0 mm
      • 103.5 mm
      • 118.5 mm
      • 127.5 mm
      • 135.0 mm
      • 166.5 mm
      • 180.0 mm
      • 210.0 mm
      • 27.6 mm
      • 94.5 mm
      • 106.5 mm
      • 108.0 mm
      • 123.0 mm
      • 129.0 mm
      • 138.0 mm
      • 141.0 mm
      • 144.0 mm
      • 154.5 mm
      • 174.0 mm
      • 198.0 mm
      • 218.0 mm
      • 37.8 mm
      • 47.4 mm
      • 55.8 mm
      • 75.0 mm
      • 76.5 mm
      • 87.0 mm
      • 115.5 mm
      • 124.5 mm
      • 133.5 mm
      • 136.5 mm
      • 145.5 mm
      • 153.0 mm
      • 156.0 mm
      • 159.0 mm
      • 160.5 mm
      • 172.5 mm
      • 183.0 mm
      • 186.0 mm
      • 189.0 mm
      • 200.0 mm
      • 216.0 mm
      • 223.5 mm
      • 246.0 mm
      • 256.0 mm
      • 45.0 mm
      • 49.5 mm
      • 53.4 mm
      • 58.5 mm
      • 60.6 mm
      • 61.5 mm
      • 63.0 mm
      • 64.5 mm
      • 72.0 mm
      • 82.5 mm
      • 84.0 mm
      • 85.2 mm
      • 88.5 mm
      • 93.0 mm
      • 99.0 mm
    • 最大導線温度、固定設置
      • -50 °C ~ 180 °C 最大 導体温度
      • -55 °C ~ 125 °C 最大 導体温度
      • -190 °C ~ 260 °C 最大 導体温度
      • -100 °C ~ 205 °C 最大 導体温度
      • -60 °C ~ 180 °C 最大 導体温度
      • -50 °C ~ 125 °C 最大 導体温度
      • -50 °C ~ 350 °C 最大 導体温度
      • -195 °C ~ 400 °C 最大 導体温度
      • -20 °C ~ 90 °C 最大 導体温度
      • -50 °C ~ +700 °C 最大 導体温度
    • 温度、時々移動
      • -35 °C ~ 120 °C 最大 導体温度
      • -50 °C ~ 180 °C 最大 導体温度
      • -25 °C ~ 180 °C 最大 導体温度
      • -190 °C ~ 260 °C 最大 導体温度
      • 5 °C ~ 90 °C 最大 導体温度
      • -100 °C ~ 205 °C 最大 導体温度
    • 製品の特徴
      • 難燃性
      • 耐UV性
      • ハロゲンフリー
      • 耐油性
      • PWISフリー
      • 耐薬品性
      • 耐水性
      • 耐候性
      • 耐酸性
      • 耐オゾン性
  • 認証と規格
    • EAC認定
      • はい
    • CPR火災クラス
      • Dca
      • B2ca
      • Cca
    • CPR煙濃度
      • s1
      • s1a
    • CPR燃焼滴下反応
      • d1
      • d2
    • CPR酸性度分類
      • a1
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド
      • DNV認証
      • VDE認証
      • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
      • ◁HAR▷認証

結果

(32)