Japan
 
 
Japan
 
 

データケーブル

信頼性の高いデータ伝送を保証

信号やメッセージの送信機と受信機は、データケーブルで互いに接続されています。LAPPは、機械、工場全体、オフィスビルが相互に通信できるように、フィールドバスおよびイーサネットシステム用の信頼性の高いデータケーブルを提供しています。当社の産業用通信製品は、PROFIBUS、CC-Link、CANopen、PROFINET、Ethernet/IPなど、最も一般的なプロトコル規格をすべてカバーしています。電話用、同軸用、低周波用のデータケーブルも幅広く取り揃えています。

  • 低周波データケーブル
  • スパイラルケーブル
  • バスケーブル
  • イーサネットケーブル
  • センサー/アクチュエータケーブル
  • 設置用ケーブル
  • 設置用データケーブル
  • 電話ケーブル
  • 同軸ケーブル
  • コンピュータケーブル
  • 光ファイバーケーブル
  • シングルペアイーサネットケーブル
  • エンコーダケーブル
  • 農業機械
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • ロボット工学
  • 工作機械
  • 組立機械
  • ヘルスケア&製薬
  • 梱包
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 自動車
  • リフト&エレベーター
  • 船舶
  • 太陽光発電
  • 食品・飲料
  • プロセス産業
  • エネルギー
  • 建設機械
  • 鉄道車両
  • 2
  • 4
  • 8
  • 3
  • 5
  • 7
  • 12
  • 6
  • 10
  • 18
  • 25
  • 16
  • 14
  • 20
  • 40
  • 30
  • 21
  • 1
  • 36
  • 50
  • 28
  • 24
  • 32
  • 15
  • 9
  • 27
  • 37
  • 61
  • 11
  • 19
  • 44
  • 52
  • 80
  • 0.25 mm²
  • 0.14 mm²
  • 0.34 mm²
  • 0.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.22 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.23 mm²
  • 0.38 mm²
  • 0.62 mm²
  • 0.8 mm²
  • 0.15 mm²
  • 0.28 mm²
  • 1.3 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.24 mm²
  • 1.32 mm²
  • 0.08 mm²
  • 0.26 mm²
  • 0.52 mm²
  • 3.17 mm²
  • 6.0 mm²
  • 0.057 mm²
  • 0.16 mm²
  • 0.64 mm²
  • 0.89 mm²
  • 0.9 mm²
  • 1.1 mm²
  • PWISフリー
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • ハロゲンフリー
  • 耐薬品性
  • 連続屈曲用
  • 低キャパシタンス
  • 耐候性
  • 耐オゾン性
  • 機械的耐性
  • ねじり荷重の場合
  • 縦方向の防水性
  • ファスト・コネクト(FC)ケーブル
  • 横方向の防水性
  • 低粘着シース表面
  • 耐燃料性
  • 耐水性
  • 耐アルカリ性
  • 耐酸性
  • EXアプリケーションに最適
  • 自己消炎性
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • ULリステッド
  • cULリステッド
  • VDE認証
  • ECOLAB
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
  • CSA認証
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • DNV認証
フィルター
  • 一般情報
    • 有効なフィールドバスまたはイーサネットシステム
      • ETHERNET/IP
      • Ethernet
      • PROFINET
      • Sensor/Actuator
      • EtherCAT
      • PROFIBUS DP
      • CAN
      • AS-Interface
      • DeviceNet
      • INTERBUS
      • FOUNDATION Fieldbus
      • PROFIBUS PA
      • Ethernet-APL
      • KNX/ EIB
      • CC-Link
      • ISOBUS
      • SafetyBus
      • Single Pair Ethernet
      • CC-Link IE
    • 光ファイバーケーブルタイプ
      • GOF
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 低周波データケーブル
      • スパイラルケーブル
      • バスケーブル
      • イーサネットケーブル
      • センサー/アクチュエータケーブル
      • 設置用ケーブル
      • 設置用データケーブル
      • 電話ケーブル
      • 同軸ケーブル
      • コンピュータケーブル
      • 光ファイバーケーブル
      • シングルペアイーサネットケーブル
      • エンコーダケーブル
    • 産業セグメント
      • 農業機械
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • ロボット工学
      • 工作機械
      • 組立機械
      • ヘルスケア&製薬
      • 梱包
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • 自動車
      • リフト&エレベーター
      • 船舶
      • 太陽光発電
      • 食品・飲料
      • プロセス産業
      • エネルギー
      • 建設機械
      • 鉄道車両
  • 電気パラメーター
    • 最大動作電圧(電源使用時を除く)
      • 125 V
      • 500 V
      • 300 V
      • 250 V
      • 100 V
      • 350 V
      • 60 V
    • 試験電圧
      • 1.5 kV
      • 1.2 kV
      • 2 kV
      • 0.7 kV
      • 2.5 kV
      • 3.6 kV
      • 0.6 kV
      • 1 kV
    • 試験電圧、コア/コア
      • 1.5 kV
      • 2 kV
      • 1 kV
      • 0.5 kV
      • 0.8 kV
      • 0.7 kV
      • 3 kV
      • 0.75 kV
      • 1.7 kV
      • 4 kV
      • 0.6 kV
    • 試験電圧 心線シールド間
      • 1.5 kV
      • 1 kV
      • 2 kV
      • 0.8 kV
      • 0.7 kV
      • 0.6 kV
      • 0.5 kV
      • 3 kV
      • 0.75 kV
      • 1.7 kV
    • 公称特性インピーダンス
      • 100 Ω
      • 120 Ω
      • 150 Ω
      • 75 Ω
      • 50 Ω
      • 110 Ω
      • 95 Ω
  • 製品デザイン
    • 公称断面積導体(AWG)
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 26 AWG
      • 23 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
      • 19 AWG
      • 21 AWG
      • 16 AWG
      • 30 AWG
    • ペア数
      • 4
      • 2
      • 1
      • 3
      • 8
      • 6
      • 10
      • 5
      • 12
      • 16
      • 20
      • 14
      • 24
      • 25
      • 30
      • 50
      • 100
      • 32
      • 40
    • ケーブル絶縁体の基材
      • ポリ塩化ビニル
      • ポリウレタン
      • ハロゲンフリー化合物
      • 熱可塑性エラストマー
      • ポリエチレン
      • ゴム
      • 電子線架橋高分子化合物
      • フルオロエチレン・プロピレン
      • ポリテトラフルオロエチレン
      • ポリアミド
    • 公称導線径(mm)
      • 0.8 mm
      • 0.64 mm
      • 0.6 mm
      • 0.51 mm
      • 1.1 mm
      • 0.3 mm
      • 0.4 mm
      • 0.75 mm
      • 1.05 mm
      • 1.2 mm
      • 1.3 mm
      • 0.48 mm
      • 0.57 mm
      • 0.58 mm
      • 0.65 mm
      • 0.72 mm
      • 0.89 mm
      • 0.9 mm
      • 1.0 mm
      • 2.25 mm
      • 2.3 mm
    • シールド
      • はい
      • いいえ
    • 公称外径
    • コア絶縁基本材質
      • ポリ塩化ビニル
      • ポリオレフィン
      • ポリエチレン
      • ポリプロピレン
      • ハロゲンフリー化合物
      • 発泡ポリエチレン
      • ゴム
      • 熱可塑性エラストマー
      • 架橋ポリエチレン
      • フルオロエチレン・プロピレン
    • インナーシースの基本素材
      • ポリ塩化ビニル
      • ハロゲンフリー化合物
      • 熱可塑性エラストマー
      • 熱可塑性
      • ポリウレタン
    • アウターシースの色
      • グレー
      • ダークグレー
      • ウォーター青
      • オレンジ
      • アイボリー
      • 透明
    • 導線のカラーコード
      • DIN 47100
      • DIN 47100 カラーリピートなし
      • VDE 0815
      • UNITRONIC®カラーコード
      • EN 60947-5-2
      • PROFINET識別コード 4ペア
      • VDE 0816
      • PROFINET識別コード スターカッド
      • PROFINET識別コード SPE
      • PROFINET識別コード ハイブリッド
    • 同軸ケーブルの種類
      • RG 11 A/U
      • RG 59 B/U
      • RG 174 A/U
      • RG 178 B/U
      • RG 187 A/U
      • RG 188 A/U
      • RG 213 /U
      • RG 214 /U
      • RG 223 /U
      • RG 58 C/U
      • RG 6 A/U
      • RG 62 A/U
      • RGB CY
      • RGB DY
    • ファイバータイプ
      • シングルモード・ファイバー
    • 光屋外ケーブル
      • A-DQ(ZN)B2Y
    • シース材、略称
      • PVC
      • PUR
      • TPE
      • PE
      • LSZH
      • XLPE
      • FEP
      • HFFR
      • PTFE
    • ファイバー数
      • 24
      • 8
      • 12
      • 36
      • 48
    • 光ファイバーケーブルの分類
      • ゲル入りルース・チューブ・ケーブル
    • アーマー付き
      • いいえ
      • はい
    • ストレインリリーフ
      • ガラス糸
    • コア数
      • 2
      • 4
      • 8
      • 3
      • 5
      • 7
      • 12
      • 6
      • 10
      • 18
      • 25
      • 16
      • 14
      • 20
      • 40
      • 30
      • 21
      • 1
      • 36
      • 50
      • 28
      • 24
      • 32
      • 15
      • 9
      • 27
      • 37
      • 61
      • 11
      • 19
      • 44
      • 52
      • 80
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 0.25 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.22 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.23 mm²
      • 0.38 mm²
      • 0.62 mm²
      • 0.8 mm²
      • 0.15 mm²
      • 0.28 mm²
      • 1.3 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.24 mm²
      • 1.32 mm²
      • 0.08 mm²
      • 0.26 mm²
      • 0.52 mm²
      • 3.17 mm²
      • 6.0 mm²
      • 0.057 mm²
      • 0.16 mm²
      • 0.64 mm²
      • 0.89 mm²
      • 0.9 mm²
      • 1.1 mm²
  • 製品の特徴
    • 応用分野
      • 柔軟性
      • 固定設置
      • ケーブルキャリア
      • ねじれ
      • 花綱
    • PROFINET®アプリケーション
      • タイプC
      • タイプA
      • タイプB
    • 固定敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 移動敷設時最小曲げ半径(mm)
      • 114.0 mm
      • 94.5 mm
      • 130.5 mm
      • 90.0 mm
      • 127.5 mm
      • 106.5 mm
      • 87.0 mm
      • 73.5 mm
      • 88.5 mm
      • 93.0 mm
      • 52.0 mm
      • 51.0 mm
      • 84.0 mm
      • 109.5 mm
      • 118.5 mm
      • 135.0 mm
      • 48.0 mm
      • 60.0 mm
      • 96.0 mm
      • 133.5 mm
      • 141.0 mm
      • 166.5 mm
      • 42.0 mm
      • 56.0 mm
      • 59.0 mm
      • 69.0 mm
      • 75.0 mm
      • 80.0 mm
      • 97.5 mm
      • 102.0 mm
      • 105.0 mm
      • 112.5 mm
      • 117.0 mm
      • 123.0 mm
      • 132.0 mm
      • 144.0 mm
      • 44.0 mm
      • 57.0 mm
      • 68.0 mm
      • 78.0 mm
      • 85.5 mm
      • 108.0 mm
      • 115.5 mm
      • 47.0 mm
      • 49.0 mm
      • 55.0 mm
      • 61.0 mm
      • 64.5 mm
      • 70.5 mm
      • 72.0 mm
      • 99.0 mm
      • 103.5 mm
      • 139.5 mm
      • 160.5 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 38.3 mm
      • 40.0 mm
      • 43.0 mm
      • 45.0 mm
      • 62.0 mm
      • 66.0 mm
      • 82.5 mm
      • 86.0 mm
      • 91.5 mm
      • 120.0 mm
      • 124.5 mm
      • 126.0 mm
      • 169.5 mm
      • 190.5 mm
      • 46.0 mm
      • 50.3 mm
      • 53.0 mm
      • 55.5 mm
      • 60.8 mm
      • 61.5 mm
      • 64.0 mm
      • 67.5 mm
      • 76.0 mm
      • 76.5 mm
      • 79.5 mm
      • 121.5 mm
      • 129.0 mm
      • 136.5 mm
      • 156.0 mm
      • 162.0 mm
      • 174.0 mm
      • 177.0 mm
      • 22.5 mm
      • 38.0 mm
      • 44.3 mm
      • 54.8 mm
      • 71.0 mm
      • 104.0 mm
      • 112.0 mm
      • 150.0 mm
      • 153.0 mm
      • 154.5 mm
      • 163.5 mm
      • 181.5 mm
    • 設置タイプ
      • 地下設置
      • ケーブルトレイ
      • 保護ケーブルコンジット
    • イーサネットケーブルカテゴリー
      • Cat.5e
      • Cat.6A
      • Cat.7
      • Cat.7A
      • Cat.6
    • 地中埋設に好適
      • ダイレクト
      • ケーブルトレンチ内
      • ケーブル保護管内
    • 光ケーブル、ファイバーカテゴリー
      • OS2
    • 可動敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 製品の特徴
      • PWISフリー
      • 難燃性
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • ハロゲンフリー
      • 耐薬品性
      • 連続屈曲用
      • 低キャパシタンス
      • 耐候性
      • 耐オゾン性
      • 機械的耐性
      • ねじり荷重の場合
      • 縦方向の防水性
      • ファスト・コネクト(FC)ケーブル
      • 横方向の防水性
      • 低粘着シース表面
      • 耐燃料性
      • 耐水性
      • 耐アルカリ性
      • 耐酸性
      • EXアプリケーションに最適
      • 自己消炎性
  • 認証と規格
    • EAC認定
      • はい
    • CPR火災クラス
      • Eca
      • Fca
      • Dca
      • B2ca
      • Cca
    • CPR煙濃度
      • s1
      • s1a
    • CPR燃焼滴下反応
      • d1
      • d2
    • CPR酸性度分類
      • a1
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド
      • ULリステッド
      • cULリステッド
      • VDE認証
      • ECOLAB
      • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
      • CSA認証
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • DNV認証

結果

(150)

データケーブルとは?


データケーブルや電線はデータを伝送するためのものです。これはケーブルや電線を使って行われます。 


しかし、私たちがお伝えできることはあります:

  • データと信号は同じですか?
  • データケーブルはどこで使われていますか?
  • LAPPでは、どのデータケーブルが入手可能ですか?
  • これらの違いは何ですか?
  • LAPPのデータケーブルは産業オートメーションプロセスのどこで使用できますか? 

データケーブルを使えば、同一のデータ伝送技術を持つ機器同士を接続し、通信させることができます。たいていの場合、これはデータコネクタを使うことによって行われます。


家庭でアプリを使ってワイヤレスで操作する機器が増え、データケーブルはハウステクノロジーの中にほとんど隠れてしまっていますが、データケーブルは今や産業界では不可欠なものとなっています。

データコネクタへ

データまたはシグナル?


トランスミッターからレシーバーにケーブルで情報を送る場合、必ずワイヤーか光で伝送しなければなりません。

  • ステップ1:送信者は、情報を物理的な変数として信号の形で受信者に送信します。これは電気信号でも光信号でもよいです。 
  • ステップ2:受信機は受信した信号、すなわち電圧/電流または電磁波を測定します。測定された信号から情報を読み取ることができる場合、これはデータとして知られています。

In short: information is transmitted as a signal and read out as data. Data cables act as a transmission medium for signals and therefore data.

広い適応範囲


電気通信では、低周波や高周波の技術で、非常に古典的な信号が長年にわたって送受信されてきました。また、オフィスビルのケーブル配線では、データを各階から各階へ配線する必要があります。これはケーブルを介して行われます。ワイヤレスデータ通信は全面的に機能しません。 


産業用ネットワークでは現在、小型デバイスが情報を保持し、場合によっては非常に高速かつ長距離で送受信できなければなりません。これはデータパッケージを使用し、ほぼ任意の数のネットワーク参加者の参加を得て行われます。 


したがって、データケーブルの応用分野は、従来の通信技術からビル、工場、プロセスオートメーションにまで広がっています。 

LAPPには、どのタイプのデータネットワークケーブルがありますか?


LAPPの未組立データケーブルは、データケーブル製品セグメントによって異なります

  • 信号の伝送方法(電気信号伝送または光信号伝送)、
  • 使用と設置のタイプ(固定設置、フレキシブルな使用(時折屈曲する)、または非常にフレキシブルな使用(常に屈曲する用途))。

自分で組み立てなければならないメートル単位の製品ではなく、すぐに接続できるパッチケーブルがお好みですか?

組み立てられたデータケーブルへ

低周波データ転送ケーブル

この製品グループでは、低周波数アプリケーション用のデータケーブルを提供しています。例えば、コンピューターシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計、そして一般的にデータ技術におけるあらゆる低周波アプリケーションにとって、これらは特に重要です。

電話ケーブル

屋内用には、設置用ケーブル、ハロゲンフリーの電話ケーブル、火災報知器用特殊ケーブルをご用意しています。ここでは、屋外用の地下通信ケーブルも取り扱っています。

同軸ケーブル

同軸ケーブルは高周波信号伝送に使用され、無線やコンピューターシステム、高周波技術やエレクトロニクスの全分野で重要な役割を果たしています。外部からの干渉に強いため、歪みなく、減衰の少ない信号を伝送することができます。

フィールドバスケーブル

UNITRONIC®フィールドバスケーブルは、すべての重要なプロトコル規格をカバーしているため、機械およびプラントエンジニアリングのほぼすべてのタイプのバスシステムに最適なソリューションを提供します:センサー/アクチュエータ配線用のシンプルなコントロール信号の伝送から、複雑なネットワーク構造のフィールドバス信号まで。

イーサネットケーブル

ETHERLINE®ケーブルにより、大容量データの高速伝送が不可欠な一般的な産業用イーサネット通信システムのすべてに対応するソリューションを提供します。用途としては、LANケーブルを使用した構造化されたビルディングケーブルや、難易度の高い産業用アプリケーションなどがあります。Cat.5、Cat.5e、Cat.6、Cat.6A、Cat.7、Cat.7Aのカテゴリーからお選びください。

光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブルは、LAPP の製品ブランドHITRONIC®に隠されており、未来の伝送媒体と考えられています。高帯域幅、高速伝送、長距離伝送により、純粋に電気的に信号を伝送する銅ベースのデータケーブルよりも多くの点で優れています。

フィールドバスとイーサネットシステムの違いは何ですか?


産業用ネットワーク技術の分野では、銅ベースのデータケーブルは2つのグループに分けられます。 

  • フィールドバスネットワーク用データケーブル
  • イーサネットベースの通信ネットワーク用データケーブル

フィールドバスとは?


フィールドバスは、センサーやアクチュエータを接続して制御コンピューターと情報を交換するバスシステムです。制御コンピュータは、一般にプログラマブル制御(PLC)としても知られています。制御コンピュータのほとんどすべてのメーカーが、独自のフィールドバスを設計しています。その結果、最大ケーブル長、データレート、機能範囲など、互いに異なる技術が数多く存在します。


一般的なフィールドバスシステムはAS-Interface、CANまたはDeviceNet、ISOBUS、Foundation Fieldbus、CC-Link、SAFETY BUS、INTERBUS (IBS)、EIBまたはKNXです。これらのバスシステム用データケーブルに加え、LAPPではPROFIBUS®準拠のデータケーブルも豊富に取り揃えています。PROFIBUSは最も一般的で、おそらく最もよく知られたフィールドバスシステムです。

詳細はこちら

イーサネットとは?


一方、イーサネットは、もともとオフィスでの通信、つまりPCベースのローカルデータネットワーク(LAN)でのデータ交換のために開発された技術で、さまざまなソフトウェアとハードウェアのコンポーネントで構成されています。イーサネットは、フィールドバスに比べ、最大400ギガビット/秒の高速伝送を可能にします。


さまざまなPLCメーカーが、さまざまな産業要件を満たすためにイーサネットの基本技術を拡張してました。フィールドバスと同様、イーサネットもメーカーごとに異なる特徴を持つようになりました。 その高い普及率、性能、信頼性により、イーサネットテクノロジーは長い間、生産環境に定着してきました。 


イーサネット経由の通信は、大きく2つのシステムに分けられます:Ethernet/IPは「イーサネットベース」とPROFINETを意味します。PROFINETはEthernet/IPベースの伝送技術でもあり、Ethernet/IP互換でもあります。PROFINETは、Ethernet/IPよりも厳密で厳格な規格に従うため、Ethernet/IPベースのデータ伝送のサブセットを形成します。

詳細はこちら

光ファイバーケーブルはどのように違いますか?


光ファイバーケーブルについて考える人は、まずガラスファイバーについて考えるのが普通です。しかし、光ファイバーケーブルはガラス製である必要はなく、全体または一部がプラスチック製のものもあります。あらゆるタイプの光ファイバーケーブルでは、石英ガラスやポリマー光ファイバー(プラスチック)でできたファイバーを使い、信号は光の形で伝送されます。


LAPPの製品ラインアップには以下のものがあります 

  • ポリマー光ファイバー(POF)
  • ポリマークラッド繊維(PCF)
  • ガラス光ファイバー(GOF)

光信号とその応用についてもっと知りたいですか?

ここでは、ガラスファイバーとCo.
Our new product – HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

データケーブルなしでオートメーションはできない!


産業におけるオートメーションは効果的であり、将来性もあります。生産速度と製品の品質を高め、時間と人件費を節約するのに役立ちます。簡単に言えば、オートメーションシステムは、センサー、アクチュエータ、コントロールコンピュータ、そしてすべてのコンポーネントをデータケーブルを使って互いに接続する通信システムで構成されています。円滑なコミュニケーションを確保するため、コミュニケーションプロセスは通常、いくつかのレベルで行われます。

The automation system as an automation pyramid

フィールドレベルとは、センサーとアクチュエータが設置されている生産現場を指します。 


センサー は、アナログの物理変数(機械的、化学的、熱的、磁気的、光学的値)を捕捉し、アナログおよびデジタルの電気信号に変換する測定プローブです。


この測定センサーは、近接センサー、明るさセンサー、水分センサー、温度センサー、レベルセンサーなどです。 

センサーが信号を生成し、コントロールレベルに送信します。

アクチュエータは、制御コンピュータからの電気信号を物理的変数に変換します。アクチュエータは、電気パルスを圧力、音、温度、動き、その他の物理的変数に変換します。


アクチュエータとは、モーター、油圧シリンダー、スピーカー、ダイビングトラフ、ランプ、攪拌機、発熱体、ファン、ポンプなどです。 


アクチュエータは、制御レベルからの信号を受け取り、「命令」を実行します。

このレベルには制御ユニット(PC)があり、センサーから計測データを受け取り、アクチュエータにコマンドを送ります。各制御ユニットはサブプロセスを制御します。センサーとアクチュエータがPLCの真横にある場合は、PLCに直接接続されます。遠くにあるセンサーやアクチュエータは、通常バスシステム経由で制御レベルに接続されますが、最近ではイーサネット経由でも接続されます。 


制御ユニット同士はスイッチで接続されています。これにはイーサネットケーブルや光ファイバーケーブルが使われます。

会社の経営レベルは、管理レベルに直結しています。ここでは、生産量などの現在の生産データが制御コンピュータから取得され、現在の機械の稼働率に基づいて完了すべき注文が調整されます。資材所要量計画など、企業資源の管理と計画(ERP)もここで行われます。このレベルでは、数メガバイトからギガバイトの情報が伝送されます。