LAPPのRG(MIL-DTL 17 H準拠)およびRGBケーブルは、高周波データ伝送に使用できます。この同軸ケーブルは、固定および限定されたフレキシブルな設置用に設計されており、密閉された部屋や屋外でも-55℃から+250℃までの温度で使用できます。
- 建設機械
- 暖房、換気、空調、冷凍
- 船舶
- 難燃性
- CEマーキング
- UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
LAPPのRG(MIL-DTL 17 H準拠)およびRGBケーブルは、高周波データ伝送に使用できます。この同軸ケーブルは、固定および限定されたフレキシブルな設置用に設計されており、密閉された部屋や屋外でも-55℃から+250℃までの温度で使用できます。